高電子移動度トランジスタ (HEMT) は、異なるバンドギャップを持つ2つの材料間の接合 (ヘテロ接合) をチャネルとして組み込んだ電界効果トランジスタです。従来の電界効果トランジスタは、ドープされた半導体領域に依存しており、キャリア伝導は不純物散乱によって本質的に制限されます。HEMTは、変調ドーピングまたは自発分極/圧電分極によってこの制限を回避します。これにより、二次元電子ガス (2DEG) と呼ばれる高導電性の非ドープ層が形成されます。
窒化ガリウム (GaN) ヘテロ構造 (通常、GaNバッファ層上に成長させた窒化アルミニウムガリウム (AlxGa1-xN) バリア層で構成) では、巨視的な分極電界により2DEGが形成されます。
GaNはc軸方向に非中心対称のウルツ鉱型構造で結晶化するため、強い自発分極 (PSP) を示します。さらに、格子不整合のあるAlGaN層を、より厚いGaNバッファ層の上に擬似整合成長させると、引張ひずみが生じます。このひずみにより、圧電分極 (PPE) が生じます。この急峻な分極の不連続により、界面に大きな固定正のシート電荷が誘起されます。
電荷中性を保つため、表面状態およびバルクのドナー状態に由来する自由電子が、伝導帯に形成された局在ポテンシャル井戸に蓄積します。
GaN HEMT構造
標準的なGaN HEMTヘテロ構造では、ゲートバイアスがゼロ (VGS = 0 V) のときに、自然に高導電性の2DEGチャネルが形成されます。この動作により、これらのデバイスはデプレッションモード (Dモード) 、すなわち「ノーマリーオン」デバイスに分類されます。
産業用パワー エレクトロニクスでは、ノーマリーオフ デバイスが好まれます。安全で信頼性の高い電力分配のためには、エンハンスメントモード (Eモード) 、すなわち「ノーマリーオフ」動作 (VGS = 0 Vでチャネルが完全に非導通で、導通開始には正のしきい値電圧 (VTH > 0 V) が必要) を実現することが必須です。
ネイティブなDモードGaNヘテロ構造をE-HEMTに変換するには、ゲート領域の伝導帯を上方に変調してポテンシャル井戸をフェルミ準位 (EF) より上に持ち上げ、平衡条件下で2DEGを枯渇させる必要があります。メーカーはこれを実現するために、いくつかの専用ゲート アーキテクチャを採用しています。
- メカニズム: ゲート金属コンタクト下のAlGaNバリア層の直上に、p型GaN (マグネシウム (Mg) を高濃度にドープ) 薄膜を直接成長させます。p型ドーピングにより、AlGaNバリアの静電ポテンシャルを高める内蔵電位が生じます。これにより、AlGaN/GaN界面における伝導帯下端がフェルミ準位より上にシフトし、VGS = 0 Vではゲート電極直下の2DEG領域が完全に空乏化します。
- 動作: 内蔵電位より高い正のゲート電圧 (VGS > VTH、通常は +1.5 V~+2.0 V 程度) を印加すると、伝導帯端が低下してポテンシャル井戸がフェルミ準位の下側に戻り、順方向伝導のための 2DEG チャネルが回復します。
- メカニズム: リセスゲートHEMTでは、高導電性のAlGaNバリア層を、ゲート電極直下の領域で高度に制御したドライエッチングにより物理的に薄くするか、または完全にエッチング除去します。
- 物理: 分極誘起2DEGの密度は、AlGaNバリアの厚さに対して単調に依存します。バリア厚を臨界しきい値 (通常は5 nm未満) より薄くすると、分極電界が、フェルミ準位より深いポテンシャル井戸を形成するのに必要なレベルを下回ります。その結果、ゲート直下では2DEGが局所的に消失します。
- 絶縁型バリエーション: 多くの場合、凹状トレンチとゲート金属の間に薄い原子層堆積 (ALD) 誘電体層 (Al₂O₃ やSiO₂ など) を挿入し、ゲートリーク電流を抑制するために、ゲート注入トランジスタ (GIT) または金属-絶縁体-半導体HEMT (MIS-HEMT) を形成します。
- メカニズム: 負のフッ素イオン (F⁻) をイオン注入によりゲート領域下のAlGaNバリア層へ精密に注入し、その後、局所的な熱アニールを行います。
- 物理: 電気陰性度の高いフッ素イオンは、格子内で固定された不動の負のシート電荷として作用します。これらの負電荷は、AlGaN/GaN界面における正の分極電荷を効果的に中和します。これにより、局所的な2DEGが静電的にピンチオフされ、しきい値電圧が正側へシフトします。
- メカニズム: ゲート金属コンタクト下のAlGaNバリア層の直上に、p型GaN (マグネシウム (Mg) を高濃度にドープ) 薄膜を直接成長させます。p型ドーピングにより、AlGaNバリアの静電ポテンシャルを高める内蔵電位が生じます。これにより、AlGaN/GaN界面における伝導帯下端がフェルミ準位より上にシフトし、VGS = 0 Vではゲート電極直下の2DEG領域が完全に空乏化します。
- 動作: 内蔵電位より高い正のゲート電圧 (VGS > VTH、通常は +1.5 V~+2.0 V 程度) を印加すると、伝導帯端が低下してポテンシャル井戸がフェルミ準位の下側に戻り、順方向伝導のための 2DEG チャネルが回復します。
- メカニズム: リセスゲートHEMTでは、高導電性のAlGaNバリア層を、ゲート電極直下の領域で高度に制御したドライエッチングにより物理的に薄くするか、または完全にエッチング除去します。
- 物理: 分極誘起2DEGの密度は、AlGaNバリアの厚さに対して単調に依存します。バリア厚を臨界しきい値 (通常は5 nm未満) より薄くすると、分極電界が、フェルミ準位より深いポテンシャル井戸を形成するのに必要なレベルを下回ります。その結果、ゲート直下では2DEGが局所的に消失します。
- 絶縁型バリエーション: 多くの場合、凹状トレンチとゲート金属の間に薄い原子層堆積 (ALD) 誘電体層 (Al₂O₃ やSiO₂ など) を挿入し、ゲートリーク電流を抑制するために、ゲート注入トランジスタ (GIT) または金属-絶縁体-半導体HEMT (MIS-HEMT) を形成します。
- メカニズム: 負のフッ素イオン (F⁻) をイオン注入によりゲート領域下のAlGaNバリア層へ精密に注入し、その後、局所的な熱アニールを行います。
- 物理: 電気陰性度の高いフッ素イオンは、格子内で固定された不動の負のシート電荷として作用します。これらの負電荷は、AlGaN/GaN界面における正の分極電荷を効果的に中和します。これにより、局所的な2DEGが静電的にピンチオフされ、しきい値電圧が正側へシフトします。
GaNの高い臨界電界は高い耐圧に直結し、GaN HEMTは薄い層で数百Vを遮断できます。Si基板上でも、パワー デバイス向けに優れた熱性能を提供します。
原材料の数値だけでなく、E-HEMTを特徴づけるデバイス物理の違いが3つあります。
- Si MOSFET: 反転モード デバイス。正のゲート電圧を印加すると、電子が酸化膜-半導体界面に引き寄せられて反転層を形成します。これらの電子は、非晶質酸化膜界面で強い表面粗さ散乱を受け、実効移動度が低下します。
- GaN E-HEMT: ヘテロ接合型電界効果デバイス。伝導は2DEGを介して起こり、2DEGは純粋で無添加の単結晶層内に物理的に隔離されています。これにより不純物散乱と表面散乱が排除され、低い比オン抵抗 (RDS(on),sp) が得られます。
高周波アプリケーションにおける電力効率を左右する主要な性能指標は2つあります。
- RDS(on) × Qg: ゲート駆動の総電力損失を左右します。
- RDS(on) × QOSS: ハード スイッチング遷移時の出力容量損失を左右します。
RDS(on) × Qgの性能指標では、値が低いほど優れており、この点でGaNには決定的な優位性があります。
GaN E-HEMTは微細なゲート構造と高いキャリア移動度を備えるため、QgとQOSSは、同等の電流定格を持つシリコン デバイスと比べて最大で1桁低くなります。
これにより、寄生損失を最小限に抑えつつ、スイッチング周波数をメガヘルツ (MHz) 帯まで高められます。
- Si MOSFET: ソース-ドレイン間に寄生p-nボディ ダイオードを備えています。誘導性負荷の転流時には、このボディ ダイオードが導通して少数キャリアを注入します。ダイオードをオフにするにはこれらのキャリアを除去する必要があり、その結果、大きな逆回復電荷 (Qrr) と深刻なスイッチング損失が生じます。
- GaN E-HEMT: 横型HEMTアーキテクチャには、物理的なp-nボディ ダイオードがありません。ドレイン電圧がゲート電圧を下回ると2DEGチャネルが自然にオンになるため、逆方向 (第3象限動作) に導通できます。伝導は多数キャリアのみによって支配されるため、逆回復電荷はゼロです (Qrr = 0) 。これにより、ブリッジ トポロジーにおける電磁干渉 (EMI) と電力損失の主要因が解消されます。
- Si MOSFET: 反転モード デバイス。正のゲート電圧を印加すると、電子が酸化膜-半導体界面に引き寄せられて反転層を形成します。これらの電子は、非晶質酸化膜界面で強い表面粗さ散乱を受け、実効移動度が低下します。
- GaN E-HEMT: ヘテロ接合型電界効果デバイス。伝導は2DEGを介して起こり、2DEGは純粋で無添加の単結晶層内に物理的に隔離されています。これにより不純物散乱と表面散乱が排除され、低い比オン抵抗 (RDS(on),sp) が得られます。
高周波アプリケーションにおける電力効率を左右する主要な性能指標は2つあります。
- RDS(on) × Qg: ゲート駆動の総電力損失を左右します。
- RDS(on) × QOSS: ハード スイッチング遷移時の出力容量損失を左右します。
RDS(on) × Qgの性能指標では、値が低いほど優れており、この点でGaNには決定的な優位性があります。
GaN E-HEMTは微細なゲート構造と高いキャリア移動度を備えるため、QgとQOSSは、同等の電流定格を持つシリコン デバイスと比べて最大で1桁低くなります。
これにより、寄生損失を最小限に抑えつつ、スイッチング周波数をメガヘルツ (MHz) 帯まで高められます。
- Si MOSFET: ソース-ドレイン間に寄生p-nボディ ダイオードを備えています。誘導性負荷の転流時には、このボディ ダイオードが導通して少数キャリアを注入します。ダイオードをオフにするにはこれらのキャリアを除去する必要があり、その結果、大きな逆回復電荷 (Qrr) と深刻なスイッチング損失が生じます。
- GaN E-HEMT: 横型HEMTアーキテクチャには、物理的なp-nボディ ダイオードがありません。ドレイン電圧がゲート電圧を下回ると2DEGチャネルが自然にオンになるため、逆方向 (第3象限動作) に導通できます。伝導は多数キャリアのみによって支配されるため、逆回復電荷はゼロです (Qrr = 0) 。これにより、ブリッジ トポロジーにおける電磁干渉 (EMI) と電力損失の主要因が解消されます。
- 高密度電源装置とUSB-C充電器
GaN E-HEMTの急速な商用化は、民生用電子機器で顕著に見られます。Si MOSFETから、500 kHz超のスイッチング周波数で動作するGaN E-HEMTへ移行することで、受動磁性部品 (トランスおよびインダクター) とバルク コンデンサの体積を半分以下に削減できます。この移行により、高効率で動作する超小型の65 W~240 W充電器が実現できます。 - サーバーおよびデータセンターの電力供給
AIワークロードを実行する最新のデータセンターは、メガワット級の電力を消費します。規制により、厳格な効率基準 (例: Titanium効率。効率96%超が必要) が定められています。電源装置の力率補正 (PFC) 段およびLLC共振DC-DCコンバータ、中間バス コンバータ (IBC) のDC-DC変換、ならびにバッテリー バックアップ ユニット (BBU) にE-HEMTを採用すると、スイッチング損失と導通損失が低減され、大規模なIT工場全体でギガワット時 (GWh) 規模の省エネにつながります。 - 自動車用車載充電器 (OBC)
電気自動車 (EV) では、GaN E-HEMTは車載充電器およびDC-DCコンバータ向けの400 Vシステム アーキテクチャで使用されます。スイッチング損失が低いため、より高い周波数で動作でき、重量を低減するとともに、冷却システムおよび受動フィルタの設置面積を縮小できるため、航続距離の延長につながります。
エンハンスメント モード高電子移動度トランジスタ (eHEMT) は、パワー半導体の進化における重要な進歩です。E-HEMTは、高度なp-GaNおよびゲート リセス構造により、ネイティブ窒化ガリウム デバイスの「ノーマリーオン」特性に対処し、ワイドバンドギャップ物理の利点を商用電源システムに直接もたらします。
逆回復電荷がゼロで、比オン抵抗が低く、高スイッチング周波数で動作できるE-HEMTは、民生用電子機器、データセンター インフラ、再生可能エネルギー システム、車載パワー エレクトロニクスなどの用途で、効率と電力密度の性能向上を実現します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
eHEMTとは何の略ですか?
エンハンスメントモード高電子移動度トランジスタ。
eHEMTと標準的なHEMTの根本的な違いは何ですか?
標準的なHEMTは通常「ノーマリーオン」 (空乏モード) であるのに対し、eHEMTはゲートバイアスがゼロのときに「ノーマリーオフ」です。
回路設計における「ノーマリーオフ」とはどういう意味ですか?
これは、ゲート電圧がゼロ (VG = 0) のとき、デバイスに電流が流れないことを意味します。
eHEMT内部にある2DEGとは何ですか?
二次元電子ガス (Two-Dimensional Electron Gas) とは、ヘテロ接合界面に捕捉された、薄く高密度な自由移動電子のシートのことです。
電子ガスはなぜ「二次元」と呼ばれるのですか?
電子は垂直方向には強く閉じ込められていますが、界面の水平面に沿って自由に移動できます。
eHEMTはなぜこれほど高い電子移動度を示すのですか?
電子はドーピングされていないチャネルを移動するため、イオン化したドーパント不純物に衝突して減速しません。
eHEMTは従来のシリコンMOSFETとどのように異なるのですか?
MOSFETは連続的にドーピングされたチャネルを使用します。一方、eHEMTは電子の衝突を防ぐため、電子生成領域とドーピングされていない輸送チャネルを分離しています。
eHEMTはどのようにして電源効率を向上させるのですか?
これらは非常に低いオン抵抗 (RDS(on) ) を特長としており、導通時に廃熱として失われる電力を大幅に低減します。
高速スイッチングは、ハードウェアの実装面積にどのようなメリットをもたらすのですか?
高速スイッチングにより、電力変換器ではインダクターやコンデンサなどの受動部品を大幅に小型化でき、装置全体の実装面積を縮小できます。