窒化ガリウム (GaN) は、私たちの日常生活に電力を供給する方法に革命をもたらす最先端の素材です。GaNはそのユニークな特性により、高電圧、高温度動作、より小型で高速、かつ効率的な電力システムの構築を可能にします。これは、例えば電気自動車はより速い充電やより長い航続距離を実現できるようになり、太陽光マイクロインバーターなどの再生可能エネルギーシステムはより効率的にエネルギーを変換できるようになり、AIデータセンターはより少ない消費電力で動作できるようになります。さらに、GaNは、従来の充電器よりも最大3倍速くデバイスを充電できるUSB-C充電器など、スマートフォンやノートパソコン用のより小型で高速な充電器の作成にも使用されています。簡単に言えば、GaNは当社のテクノロジーをより強力、より効率的、より持続可能なものにするのに役立ち、コストの削減、環境への影響の軽減、より信頼性の高い電力供給につながります。
GaNは、増大するエネルギー需要とネットゼロ経済の間の矛盾を解決する上で重要な役割を果たします。スマートフォン用充電アダプター、太陽光マイクロインバーター、電気自動車、AIデータ センター、ロボットなど、幅広い業界やアプリケーションで、大電力化、高効率化、小型化というニーズを満たします。
当社のCoolGaN™パワー半導体が業界で話題になっている事柄を、実用的な顧客インサイトへと変える仕組みを、具体的な事実、数値、利点などの実例と併せてご紹介します。次の設計イノベーションのヒントとインスピレーションをご覧ください。
各アプリケーションについてさらに詳しく理解し、GaNがより高い電力、より高い効率、およびサイズの縮小の要求をどのように実現できるかをご確認ください。
インフィニオンは、テクノロジー リーダーシップを基盤に、300 mm GaNパワー ウェーハ テクノロジーの開発に成功した初の半導体メーカーです。300 mmウェーハでのチップ生産は、既存の200 mmウェーハに比べて技術的に進歩しており、ウェーハの直径が大きいため、ウェーハ1枚あたり2.3倍のチップを生産でき、効率が大幅に向上しています。本格的に大口径化された300mm GaN製造により、同等のシリコン製品とGaN製品のコストが同等になりつつあるのと共に、最高の価値をより迅速にお客様に提供できるようになります。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
FAQ
FAQ
GaNテクノロジーはパワーエレクトロニクスの将来にどのような影響を与えるのでしょうか?
GaNテクノロジーは、より高い効率、コンパクトな設計、より高速なスイッチング速度を可能にすることで、パワーエレクトロニクスに革命をもたらしています。広いバンドギャップ (3.4 eV) と高い電子移動度を備えたGaNは、従来のシリコンベースのパワーデバイスよりも優れた性能を発揮します。これにより、より高いスイッチング周波数が可能になり、受動部品のサイズが縮小され、より小型で電力密度の高いソリューションが実現します。データ センター、電気自動車 (EV)、再生可能エネルギー システムなどのアプリケーションでは、GaNにより電力損失が大幅に削減され、熱性能が向上し、全体的なエネルギー効率が向上します。製造技術の向上に伴い、GaNの採用が拡大し、次世代の電力アプリケーションにおけるイノベーションがさらに促進されると予想されます。
パワーエレクトロニクスに窒化ガリウム (GaN) が採用される主な理由は何ですか?
高効率化と高速スイッチング化を実現します。
GaNの導入における主な課題は何ですか? また、インフィニオンはそれらにどのように対処していますか?
GaNには数多くの利点がありますが、その広範な導入には次のような課題が伴います。
- 製造の複雑さ: GaNには特殊な製造技術が必要
- コスト: GaNデバイスは、従来のシリコン部品よりも初期段階では高価
- 既存システムとの統合:シリコンからGaNへの移行には新しい設計アプローチが必要
- 信頼性の懸念: 長期的な耐久性と故障モードについてはさらなる研究が必要
インフィニオンのアプローチ:
- イノベーションとコスト削減を推進する専用GaNビジネスライン
- 熱管理と信頼性を向上させる高度なパッケージング ソリューション
- 業界リーダーとの連携により、消費者、自動車、産業市場への導入を加速
- GaNのコスト競争力を高めるための大規模製造への投資
インフィニオンのCoolGaN™ BDSテクノロジーの主な利点は何ですか?
双方向スイッチングをサポートします。
GaNベースのパワーデバイスが高周波アプリケーションに最適である主な理由は何ですか?
スイッチング損失は極めて低いです。
GaNゲート駆動回路におけるカップリング コンデンサ (CC) の主な役割は何ですか?
高速スイッチング過渡および負ゲートバイアス用のチャージポンプとして機能します。
CoolGaN™トランジスタのパワー ループを設計する際の重要な考慮事項は何ですか?
デバイスと入力フィルタリング コンデンサを同じ層に配置します。
CoolGaN™トランジスタ レイアウトでゲート ループ インダクタンスを最小限に抑えるための設計上の推奨事項は何ですか?
CoolGaN™ HEMTレイアウトでゲート ループ インダクタンスを最小限に抑え、スイッチング性能を最適化するには、次の推奨事項に従ってください。
- ゲートドライバをGaNデバイスの近くに配置して寄生インダクタンスを低減
- 低インダクタンスのPCBレイアウトを使用し、リターンパスをコンポーネント層のすぐ下の層に配置
- ドライバとGaNトランジスタ間のトレース長を最小化
- ケルビン接続を使用した正確なゲート制御
- GaNトランジスタを並列接続する場合は、インダクタンスの不一致を避けるために対称レイアウトを採用
これらの手法に従うことで、設計者はスイッチングの高速化、損失の低減、システム効率の向上を実現できます。
将来のシステム アーキテクチャにおいて、Si、SiC、GaNがなぜ重要になるのですか?
Si、SiC、GaNを組み合わせたハイブリッド アーキテクチャは、モジュール化設計によって各技術の強みを引き出し、効率と電力密度を最大化すると同時に、コストおよび市場投入までの時間を最適化することで、将来のシステム アーキテクチャのさまざまなニーズに対応する、バランスのよいアプローチです。