自動車用ECUから産業用コントローラーまで、現代の組み込みシステムは、ファームウェア、ブートコード、および動作に必要な重要なアプリケーション データを保存するために NOR フラッシュ メモリ に依存しています。しかし、メモリの信頼性に関する従来のアプローチは、ほとんどが事後対応型です。つまり、エラーが発生するのを待ってから対応するというものです。安全性が重要なアプリケーションでは、それでは手遅れになります。
この記事では、NORフラッシュ メモリのリアルタイム診断と健全性監視が、障害対応から障害予防へとパラダイムシフトをもたらす仕組みについて考察します。
NORフラッシュに摩耗しないものはありません。消去と書き込みのサイクルを繰り返すたびに、データを保存するフローティング ゲート セルが劣化します。監視しないまま使用を続けると、蓄積した摩耗が修正不能エラーにつながります。これは、自動車や産業機器の設計における機能安全を脅かす、潜在的で再現が難しい故障の典型です。課題は、摩耗が均一であることはほとんどない点です。たとえばOTAアップデート パーティションやECU故障ログを保存する特定のセクターは、他のセクターよりもはるかに多くの書き込みサイクルが蓄積します。セクター レベルで可視化できなければ、ホットスポット セクターが耐久限界に達する前に設計者が早期警告を得ることはできません。
図1: NORフラッシュ アレイにおけるセクター摩耗分布。OTAパーティションおよび故障ログのセクターは、アレイの他の領域よりも消去サイクルが大幅に多く蓄積します。そのため、SEMPER™ 診断ダッシュボードで確認できるとおり、早期介入の有力な対象となります。
NORフラッシュの予防的な健全性監視戦略は、4つの主要指標に基づきます。
- セクターごとの消去サイクル数を分析することで、メモリ アレイ全体における摩耗の分布が明らかになります。設計者はこれらのカウントを定期的に読み取ることで、ホットスポット セクターを早期に特定し、セクターが故障する前に書き込みアクティビティを再分配することができます。
- ECC イベント カウンターは、シングルビット エラーおよびダブルビット エラーの発生を追跡します。
- ハードウェア アクセラレーションによるCRCは、継続的なデータ整合性の検証を提供します。
事後対応型から予防型の監視への移行は、主にファームウェア設計の選択によるものです。最新のNORフラッシュ デバイスの多くは診断レジスタを備えており、起動処理中、アイドル状態、定期メンテナンスサイクルなど、アクセス頻度の低い時間帯にポーリングして状態を確認できます。これらの読み取り値を経時的にログとして記録することで、システムは予測保守の意思決定を支える健全性の履歴を構築します。具体的には、セクター書き換えをいつスケジュールするか、セクターをいつ廃止対象としてマークするか、そしていつ安全状態への遷移をトリガーするかを判断できます。
インフィニオンのSEMPER™ NOR フラッシュ メモリ ファミリーは、まさにこれらのユースケースを念頭に置いて設計されています。SEMPER™ デバイスは、ECC、ハードウェアCRC、および診断レジスタを統合しており、組み込み設計者が外部回路なしで堅牢な健全性監視を実装するために必要な可視性を提供します。
NORフラッシュの予防的な健全性監視は、付加的な機能ではありません。システムの長寿命化と機能安全を直接支える設計上の規律です。セクターごとの摩耗追跡、ECCの傾向分析、CRCによる整合性チェック、および温度監視を組み合わせることで、設計者は事後的な故障対応から予測保守へ移行するための手段を得られます。これらの機能はSEMPER™ Diagnosticsソフトウェア ライブラリを通じて提供され、システム設計者にNORフラッシュの健全性監視に対する統一されたソフトウェア主導のアプローチを提供します。
より堅牢な組み込みシステムの構築をご検討ですか? SEMPER™ NOR フラッシュ メモリのポートフォリオをご覧いただき、インフィニオンが設計をより容易にし、より安全で、より環境に配慮したものにする方法をご確認ください。