ESDクラスClass 2
-
GenerationR6
-
ID (@25°C) (最大)3.4 A
-
QG52 nC
-
QPL型番2N7598U3CE
-
RDS (on) (@25°C) (最大)3.1 Ω
-
TID (最大)300 Krad(Si)
-
VBRDSS600 V
-
VF (最大)1.2 V
-
オプションのTIDレート (kRad(si))100 300
-
ダイサイズ3
-
パッケージSMD-0.5e
-
極性N
-
認定COTS
| 推奨 | |
|
OPN
|
|
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Enhanced SMD0.5 |
| 梱包サイズ | N/A |
| 梱包形態 | N/A |
| MSL (湿度感受性レベル) | N/A |
| 防湿梱包 | N/A |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | No |
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Enhanced SMD0.5 |
| 梱包サイズ | 0 |
| 梱包形態 | |
| MSL (湿度感受性レベル) | - |
| 防湿梱包 | |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
特長
- シングルイベント効果 (SEE) 耐性
- 低RDS (on)
- 高速スイッチング
- 低総ゲート電荷
- 簡単な駆動要件
- 気密封止
- セラミック パッケージ
- 軽量
- 表面実装
- ESD定格: クラス2 (MIL-STD-750, 1020)
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.