ID (@25°C) (最大)20 A
-
Ptot (@ TA=25°C) (最大)2.5 W
-
Qgd12 nC
-
QG (typ @4.5V)34 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)4 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)4.8 mΩ
-
RthJA (最大)50 K/W
-
Tj (最大)155 °C
-
VDS (最大)30 V
-
VGS(th) 範囲1.39 V~2.32 V
-
VGS(th)1.86 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージSO-8
-
モイスチャー感度レベル1
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
特長
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Industry standard surface-mount package
- Silicon optimized for applications switching below <100kHz
利点
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- Standard pinout allows for drop-in replacement
- High performance in low frequency applications
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.