IR2101
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IR2101

600 V high-side and low-side gate driver IC

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR2101
IR2101


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    High-side and low-side
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    150 ns
  • 伝搬遅延オン
    160 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.36 A
  • 出力電流 (Source)
    0.21 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IR2101PBF
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
TW

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
TW
600 V High and Low Side Driver IC with typical 0.21 A source and 0.36 A sink currents in 8 Lead PDIP package for IGBTs and MOSFETs. Also available in 8 Lead SOIC.

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervoltage lockout
  • 3.3, 5 & 15 V input logic compatib.
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Outputs in phase with inputs IR2101
  • Or out of phase with inputs IR2102

利点

  • Bootstrap-capable floating channel drives the high-side switch without an isolated supply: smaller PCB area and lower BOM
  • Undervoltage lockout protects the switch from insufficient gate drive
  • High- and low-side driver gives flexible bridge control

図

Circuit_Diagramm_IR2101
Circuit_Diagramm_IR2101
Circuit_Diagramm_IR2101
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ