ID (@25°C) (最大)238 A
-
IDpuls (最大)954 A
-
Ptot (最大)375 W
-
QG (typ @10V)158 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)3 mΩ
-
VDS (最大)120 V
-
VGS(th) 範囲2 V~4 V
-
VGS(th)3 V
-
バッテリー電圧48-72 V
-
パッケージTOLT (HDSOP-16)
-
ピン数16 Pins
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
実装SMD
-
極性N
|
OPN
|
IPTC030N12NM3ATMA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLT |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TOLT |
| 梱包サイズ | 1800 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Top-side cooling
- Low RDS (on)
- High current rating of >300 A
- 175°C operating temperature
- Sn-free exposed pad
利点
- High power density
- Improved thermal management
- High system efficiency and less paralleling required
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.