ID (@25°C) (最大)61 A
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C) (最大)50 mΩ
-
RDS (on) (@ Tj = 25°C)40 mΩ
-
VDS (最大)750 V
-
パッケージQ-DPAK
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
技術CoolSiC™ BDS G2
-
極性N
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IMDQ75B040M2HXTMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | Q-DPAK BDS TSC CD | |
| 梱包サイズ | 750 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | Q-DPAK BDS TSC CD |
| 梱包サイズ | 750 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- 2つのダイを背中合わせに配置
- 過負荷耐量: 200 ℃で100時間
- ネイティブ液冷に対応
- 短絡耐量: 2 μs
- 100%アバランシェ耐量出荷テスト対応
- 最大840 Vbr
- パッケージ高: 2.3 mm
利点
- 長寿命化
- システムTCOを最小化
- Q-DPAKの単体デバイス2個を置き換え
- TO247-4比で寄生インダクタンスを66% 低減
- 優れたコンパクト セル設計
- 両面実装によるPCB利用効率の向上
- 伝導冷却と液冷に対応
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.