FM22LD16-55-BG
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

FM22LD16-55-BG

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FM22LD16-55-BG
FM22LD16-55-BG


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    Parallel FRAM
  • メモリ容量
    4 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧 (VCCQ) 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256Kb x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    55 ns

OPN
FM22LD16-55-BG
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (001-91158)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (001-91158)
梱包サイズ 480
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
FM22LD16-55-BGは4-Mbit(256K × 16)の不揮発性強誘電体RAM(F-RAM)で、55 nsアクセス時間を持ち、SRAMのドロップイン交換が可能です。最大100兆回の読み書き耐久性と65°Cで151年のデータ保持、2.7 V~3.6 V動作電圧、-40°C~+85°C動作温度範囲を実現。特長はNoDelay™書き込み、ページモード動作、ソフトウェアブロック書き込み保護、低消費電力で、48ボールFBGAパッケージは産業用途に最適です。

特長

  • 4Mビット不揮発F-RAM、256K×16構成
  • 100兆回の高耐久リード/ライト
  • 65°Cで151年のデータ保持
  • NoDelay™で即時書き込み
  • ページモード25nsサイクル
  • SRAM互換、標準ピン配置
  • 55nsアクセス、110nsサイクル
  • ソフトウェア分割書き込み保護
  • 動作電流8mA、待機90μA
  • 低電圧動作:VDD=2.7-3.6 V
  • 低電圧モニタでデータ保護
  • モノリシック信頼性、電池不要

利点

  • データ即時不揮発化
  • 頻繁な書き込みも長寿命
  • 100年以上データ保持
  • 電池交換・保守不要
  • 標準SRAMと置換可能
  • 高速アクセスで性能向上
  • ページモードで効率転送
  • 分割保護で誤操作防止
  • 低消費電力で省エネ
  • 低電圧システム対応
  • 電圧低下時もデータ保護
  • 衝撃・湿気に強い高信頼性

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ