インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量16 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲1.65 V~2.25 V
-
組織 (X x Y)1M x 16
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62167EV18LL-55BVXIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH,TW
|
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | VFBGA-48 (51-85150) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH,TW
|
| ウェハ製造国 |
CN,US
|
特長
- 1 M × 16 CMOS SRAM array
- 55 ns read/write cycle time
- 1.65 V to 2.25 V VCC operation
- 1.5 µA typ standby current
- 12 µA max standby current
- 2.2 mA typ ICC at 1 MHz
- 30 mA max ICC at fmax
- OE/CE tri-state outputs (High-Z)
- Byte write via BHE/BLE signals
- 10 pF max CIN/COUT
- ESD >2001 V (MIL-STD-883)
- -40°C to +85°C ambient range
利点
- Fits 16-bit buses, fewer chips
- 55 ns supports fast SRAM access
- Low VCC suits low-voltage SoCs
- µA standby extends battery life
- Low max standby improves sleep power
- Low active mA cuts runtime power
- 30 mA max bounds supply sizing
- High-Z outputs simplify bus sharing
- Byte writes reduce write bandwidth
- Low capacitance eases signal timing
- ESD robustness improves handling yield
- Wide temp range improves reliability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.