これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
2ED2732S01G
生産終了
生産終了
RoHS対応
鉛フリー

2ED2732S01G

生産終了
160 V high side, low side SOI gate driver with integrated bootstrap diode

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

2ED2732S01G
2ED2732S01G


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    4.5 V
  • VBS UVLO (On)
    5 V
  • VCC UVLO (On)
    5 V
  • VCC UVLO (Off)
    4.5 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge, Three-Phase
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    50 ns
  • 伝搬遅延オン
    50 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    7 V~18 V
  • 出力電流 (Sink)
    2 A
  • 出力電流 (Source)
    1 A
  • 動作電圧 範囲
    5 V~140 V
  • 技術
    MOTIX™ Driver
  • 温度 範囲
    -40 °C~-125 °C
  • 絶縁方式
    Functional levelshift SOI (Silicon On Insulator)
  • 製品名
    2ED2732S01G
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    160 V

OPN
2ED2732S01GXTMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
JP

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
JP
MOTIX™ 160 V high side, low side  with typical 1 A source and 2 A sink currents in a small footprint VSON10, 3x3 mm package for N-Channel  . Integrated bootstrap diodes are used to supply the external high side bootstrap capacitor. Protection features include under voltage lockout on both Vcc and VB pins. The 2ED2732 is fully qualified for industrial applications according to the relevant tests of JEDEC78/20/22.

特長

  • Bootstrap voltage (VB) of +160 V
  • Floating designed for bootstrap
  • Integrated bootstrap diodes
  • UVLO for both high and low side
  • Short Pulse/ noise input filter
  • Schmitt trigger inputs
  • 3.3 V, 5 V input logic compatible
  • Small footprint 3x3 VSON10
  • 2.5 kV HBM ESD, RoHS complaint

利点

  • High Power Density
  • Smaller Footprints
  • High Durability and Reliability
  • Excellent Thermal Management
  • Scalability
  • Simplicity (Easy to Use)

図

Block_diagram_2ED273xS01G
Block_diagram_2ED273xS01G
Block_diagram_2ED273xS01G
circuit_diagram_2ED273xS01G
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ