- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
インフィニオン、 高電力密度アプリケーションの小型化設計を可能にするEasyPACK™ Sモジュールおよびパッケージコンセプトを発表
テクノロジーニュース
2026年6月2日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、電気自動車のオンボードチャージャーやAIデータセンター向け電源など、スペース制約の厳しい環境において高電力密度化の需要が高まっていることを受け、これらの要件に対応するコンパクトなパワーモジュールEasyPACK™ SとパッケージコンセプトをPCIM Europe 2026で発表しました。
EasyPACK™ Sは、高さわずか5.6 mm、約33 x 36 mm²のフットプリントを実現しています。これにより、システムの大幅な小型化が可能になるとともに、信頼性の高い熱性能と電磁干渉の低減を実現します。この新しいパッケージを採用した最初のモジュールには、インフィニオンのCoolSiC™ MOSFET 1200 V G2、IGBT4およびIGBT7の1200 Vが統合されています。
EasyPACK™ Sは、最新の産業用および車載用規格に準拠しています。また、インフィニオンの.XT接合技術の採用により、信頼性の向上と長寿命化を実現しています。さらに、DCB 基板を採用することで、安定した熱性能と均一な温度分布を確保しています。新しい樹脂材料とシリコーンゲルの組み合わせにより、最大175℃ (Tvj(op) ) の連続動作温度に対応します。PressFITピンの採用により電流容量を倍増させるとともに、PCBへの実装を簡素化しています。機械設計では、把持領域の最適化、位置決め穴の採用、ピン間公差の最小化により、自動化された製造プロセスに対応しています。これにより、製造時間とコストの削減が可能になります。
EasyPACK™ Sは将来の要件を見据えて設計されており、次世代のSiCおよびGaNデバイスに対応するとともに、高い信頼性と長寿命に関する厳格な要件を満たします。スケーラブルなプラットフォーム構造により、半導体技術、チップ構成、トポロジー、電力クラスにわたる柔軟な設計が可能になります。これにより、最適な性能を実現するとともに、設計への採用を加速します。
供給状況について
CoolSiC™ MOSFET G2およびIGBT4を採用した最初のEasyPACK™ Sモジュールは、7月より提供開始予定です。これらの製品は、ニュルンベルクで開催されるPCIM 2026のインフィニオンブースで展示されます。詳細については以下をご覧ください。https://www.infineon.com/easypack-s
PCIM Europe 2026におけるインフィニオン
PCIM Europeは2026年6月9日から11日までドイツのニュルンベルクで開催されます。インフィニオンはホール7、ブース470において、脱炭素化とデジタル化に向けた製品とソリューションを紹介します。報道関係のお問い合わせはmedia.relations@infineon.comまで、業界アナリストでブリーフィングをご希望の方はMarketResearch.Relations@infineon.comまでメールでご連絡ください。PCIM 2026におけるインフィニオンの見どころに関する情報は、www.infineon.com/pcimをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約57,000人の従業員を擁し (2025年9月末時点)、2025会計年度 (2024年10月~2025年9月) の売上高は約147億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
Infineon’s EasyPACK™ S module and packaging concept enables compact designs for high-power-density applications
JPEG
2126x1414 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : infgip202606-097