インフィニオン、車載、産業、民生用アプリケーションで高精度な位置検出を可能にするXENSIV™ 磁気3Dセンサーを発表
テクノロジーニュース
2025年7月10日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、磁気位置センサーの専門知識を活用し、TLE493D-W3B6-Bx、TLE493D-P3B6、TLE493D-P3I8の3つの製品シリーズで構成される第3世代のXENSIV™ 3D磁気ホール効果センサー ファミリーを発売しました。ISO 26262に準拠して開発されたこのセンサー ファミリーは、ASIL-Bまでの機能安全アプリケーションに対応する診断機能を統合しています。これらのデバイスは高い柔軟性を備えているため、長ストロークのリニア位置測定、角度位置測定、自動車制御、ペダルやバルブの位置検出など、幅広い車載、産業、民生用アプリケーションに最適です。車載アプリケーションでは、3次元測定機能と高温耐性を利用して車内やボンネット下の制御を可能にします。
この新しいセンサー ファミリーは直交する3次元で磁場を測定し、I²CまたはSPIバス スレーブとして動作します。これらは高い磁気性能や精度とともに、ライフタイムにおける偏差が極めて低い (X/Y < 1.7%、X-Y/Z = 6.75%)ということが特徴のデバイスです。3D磁気測定原理とシステムへの適応性により、必要なコンポーネントの数を削減することができます。さらに、ウェイクアップ モードによってシステム全体の消費電力低下に貢献します。TLE493D-X3XXは3.3 Vと5 Vの電源電圧に対応し、3D磁場測定範囲は±50 mT、±100 mT、±160 mTとなっています。これら複数の磁場測定範囲オプションを持つセンサーは、インフォテインメント システム、ナビゲーション システム、多機能ステアリング ホイールの制御に最適です。さらに、このデバイスは-40℃~150℃の温度範囲において高い信頼性で動作します。
量産状況について
XENSIV 磁気3DセンサーTLE493D-W3B6-Bx、TLE493D-P3B6、TLE493D-P3I8は現在量産中です。詳細については、www.infineon.com/3d-magneticsをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/ Follow us: X - Facebook - LinkedIn
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.