- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
ビジネス&財務プレス
2026/10/14
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
インフィニオン、TO-247 PLUS-4 リフロー パッケージのCoolSiC™ MOSFET 1400 V G2で高容量アプリケーションにおける電力密度を向上
インフィニオン、TO-247 PLUS-4 リフロー パッケージのCoolSiC™ MOSFET 1400 V G2で高容量アプリケーションにおける電力密度を向上
テクノロジーニュース
2025年10月17日、ミュンヘン (ドイツ)
電気自動車 (EV) 充電、エネルギー貯蔵システム、商用車・建設用車両・農業用車両(CAV)などの高容量アプリケーションでは、高まる性能要求に応えるため、システムレベルでの電力密度と効率の向上が求められています。それと同時に、これらの要件は、過酷な環境条件下での信頼性ある動作、過渡的な過負荷に対する堅牢性、システム全体の最適化された性能など、新たな設計課題をもたらしています。これらの課題に対応するため、インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、TO-247 PLUS-4リフロー パッケージのCoolSiC™ MOSFET 1400 V G2を発表しました。本デバイスは、より高いDCリンク電圧をサポートし、熱性能の向上、システムサイズの縮小、信頼性の向上を実現します。
本パッケージ技術は、260 ℃でのリフローはんだ付けを最大3サイクルまでサポートし、200 ℃までの接合部温度でも高いピーク電流能力を確保しながら信頼性の高い動作を実現します。インフィニオンの.XT相互接合技術を活用することで、過酷な環境下においても優れた熱性能と機械的堅牢性を提供します。新たに追加された1400 V電圧クラスは、高速スイッチングの際のの電圧の余裕をもたらし、過電圧保護対策の簡素化に貢献します。これによりディレーティングの必要性が小さくなり、システム全体の堅牢性向上に貢献します。
TO-247 PLUS-4リフロー パッケージのCoolSiC MOSFET 1400 V G2は、RDS(on)クラス6~29mΩで提供され、CAV、EV充電、エネルギー貯蔵システムなど、高い電力密度が必須のアプリケーションに適しています。インフィニオンでは、高クリーページを備えたTO-247-4パッケージのCoolSiC MOSFET 1400 Vも提供しています。この製品ポートフォリオのRDS(on)クラスは11~38 mΩの範囲で、太陽光発電などのアプリケーションにも適したデバイスも含まれています。
供給状況
TO-247 PLUS-4リフローおよびTO-247-4パッケージのCoolSiC MOSFET 1400 V G2は、現在供給中です。詳細情報はwww.infineon.com/part/IMYR140R006M2Hでご確認いただけます。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。
ウエブサイトhttps://www.infineon.com/ Follow us: Facebook - LinkedIn
Press Photos
The CoolSiC™ MOSFETs 1400 V G2 in the TO-247PLUS-4 Reflow package are suitable for applications where high power density is crucial, such as CAVs, electric vehicle charging and battery energy storage systems.
JPEG
2126x2771 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFGIP202510-010