インフィニオンは「パワーデバイス&モジュールEXPO」に出展します。
人工知能 (AI) アプリケーションの急速な進歩により、データセンターのエネルギー需要は大幅に増加しています。これにより、環境への責任を維持しながら、AIテクノロジーのスケーラビリティを向上させるという最重要課題に直面しています。
本展示会では、この課題に対処するためのインフィニオン ソリューションを幅広く出展します。
また、「パワーデバイス&モジュールEXPO 特別講演」にも登壇します。
お見逃しなく!
** 本イベントは終了しました。たくさんのご来場ありがとうございました。
ご来場には事前登録が必要です
ご来場の際、公式サイトからの事前登録が必要です。
ご登録はこちから行ってください。
※18歳未満の方は、ご登録いただけません。
イベント概要
2026年1月21日(水)~1月23日(金) 10:00-17:00
東京ビッグサイト 東7ホール
公式サイト
インフィニオン ブース:小間番号 E33-52
共同出展パートナー:
- 株式会社マクニカ テクスター カンパニー
- 株式会社ネクスティ エレクトロニクス ネクスティ アドバンスド テクノロジー カンパニー
- 東京エレクトロン デバイス株式会社
- 丸文株式会社
インフィニオン テクノロジーズ ジャパン株式会社
コンシューマー、コンピューティング&コミュニケーション事業本部 テクニカル マーケティング部
シニア ディレクター 浦川 辰也
2026年01月23日 (金) 12:30 ~13:40
生成AIの普及によりデータセンターの電力需要が急増しています。本講演では、1 MW級のラック対応に向けた高電圧直流給電 (HVDC) の最新情報や、次世代技術のSST (半導体変圧器)、SSCB (半導体遮断器) など、進化する電力供給モデルについてご紹介します。
本セミナーの受講には事前登録が必要です。
事前登録はこちからから行ってください。
- 新SiC JFETを使用したSSCB (ソリッド ステート サーキット ブレイカー) ソリューション
- 直流1500 Vグリッドに対応可能 XHP™ 2 2.3kW SiC
- 最新IGBTモジュール Easy Cシリーズ
- 最新パワー モジュール ソリューションおよびPress Pack IGBT
- 世界初の300 mm GaN ウェハー
- AIデータセンター&サーバー向け 12kW PSU リファレンス デザイン
- 高耐圧CoolGaN™ Bidirectional Switch搭載 単相ストリング インバーター用 3 kW DC-ACボード
- 高耐圧CoolGaN™ Bidirectional Switch搭載 13 kW ViennaトポロジーPSU評価ボード
- 100 V CoolGaN™トランジスタ搭載のクラスDオーディオ リファレンス ボード
- PSOC™ Control C3 MCU + CoolGaN™デュアル モーター デモ
- CoolGaN™搭載 ロボットアーム
- 22 kW Single Stage OBC リファレンス デザイン