EB 2ED2410 3D 1BCSP
Active and preferred
RoHS対応

EB 2ED2410 3D 1BCSP

EiceDRIVER™ APD 2ED2410-EM - 24 V evaluation MOSFET daughterboard, common source, pre-charging
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

EB 2ED2410 3D 1BCSP
EB 2ED2410 3D 1BCSP
個.


製品仕様情報

  • ゴーワイドボード
    Yes
  • トポロジー
    Back to Back common drain, High-side switch, High-Side
  • ファミリー
    Gate Driver, OptiMOS™
  • ボードタイプ
    Evaluation Board
  • 入力タイプ
    DC
  • 対象アプリケーション
    Automotive, construction and agricultural vehicles (CAV), Power Distribution, Relays
  • 認定
    Automotive
  • 電源電圧 範囲
    3 V~36 V

OPN
EB2ED24103D1BCSPTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SI
ウェハ製造国
SI
個.
在庫あり
The daughterboard EB 2ED2410 3D 1BCDP is part of a family of evaluation boards used in automotive power distributions for 12 and 24 V board nets. It features two 60 V OptiMOSTM5 power MOSFETs (1.1 mOhm) in a back2back common source configuration and a pre-charge path. Other available daughterboards include EB 2ED2410 3D 1BCS and EB 2ED2410 3D 1BCD, both with 60 V OptiMOSTM5 power MOSFETs (1.1 mOhm), back2back configuration, and a 0.5 mOhm shunt.

特長

  • Suitable for 12 and 24 V board nets
  • In combination with board EB 2ED2410 3M
  • 0,5 mOhm shunt resistor
  • 60 V OptiMOSTM5 power MOSFET
  • MOSFET temp monitoring using NTC
  • Dedicated pre-charge path for loads
  • 20 A continuous or 30 A for 10 min

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

図

EB-2ED2410-3D-1BCSP-schematics
EB-2ED2410-3D-1BCSP-schematics
EB-2ED2410-3D-1BCSP-schematics