これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
マイクロインバーター ソリューション
インフィニオンの用途最適化された省エネ半導体製品を使用して、信頼性の高い単一パネルおよび複数パネルのマイクロインバーター設計を実現しましょう。
-
このページ
概要
マイクロインバーターは、PVパネルの直後で電力変換を行うDC-ACインバーターです。パネルレベルの最大電力点追従 (MPPT) を活用することで、ソーラーマイクロインバーターは、あらゆる環境条件や日陰の程度において発電電力の取り出しを最大化します。さらに、マイクロインバーターは、安全性と性能の追跡のための急速シャットダウン (RSD) 機能と電力監視を可能にし、住宅用太陽光発電の設計に最適な選択肢となります。
利点
- 包括的な製品ポートフォリオ
- 製品寿命25年以上
- 高品質、高信頼性
- 革新的なGaNソリューション
- 用途に最適化したゲートドライバ
- 高性能MCU
ブロック図
概要
インフィニオンのEXCELON™ファミリーのメモリ製品は、マイクロインバーターに求められる高いエネルギー効率、高密度、信頼性の高いデータ ロギングを提供します。
インフィニオンはマイクロインバーター向けにどのような製品を提供していますか?
インフィニオンは、以下に示すように、さまざまなパッケージと技術の幅広い製品を提供しています。
- CoolGaN™ HEMT: 最大の効率と電力密度
- OptiMOS™およびCoolSiC™ MOSFET: 低導通損失
- EiceDRIVER™ 2EDLゲートドライバIC: 信頼性の高いスイッチング制御
- PSOC™ Control C3 MCU: リアルタイム電力制御
- XENSIV™ ホール効果電流センサー: 安定した高精度センシング
- EXCELON™ F-RAM: 無制限の読み取り/書き込み回数
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®: 低消費電力のクラウド接続
インフィニオンは、高度な電力および制御ソリューションを提供することで、マイクロインバーターが最新の太陽光発電インバーター設計において市場をリードする信頼性を実現できるようにしています。
マイクロインバーターで優れたエネルギー抽出性能と信頼性を実現するには、適切なパワー半導体の選定が重要です。
OptiMOS™およびCoolMOS™ NチャネルMOSFET: 太陽光発電用マイクロインバーター用途に向けて、堅牢で汎用性の高い基盤を提供し、業界で最も厳しい性能要件を満たします。
OptiMOS™およびCoolMOS™ NチャネルMOSFET: 太陽光発電用マイクロインバーター用途に向けて、堅牢で汎用性の高い基盤を提供し、業界で最も厳しい性能要件を満たします。
CoolGaN™: 最大600 Vまでの電圧範囲の電力変換向けに、効率的な窒化ガリウム トランジスタ技術を提供します。
インフィニオンのEiceDRIVER™ファミリーは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、パッケージ オプションを備えたゲートドライバを提供します。
インフィニオンのIGBTディスクリートおよびモジュール、ならびにシリコンMOSFET (CoolMOS™、OptiMOS™、StrongIRFET™) 、シリコンカーバイドMOSFET (CoolSiC™) 、窒化ガリウムHEMT (CoolGaN™) などのパワー トランジスタと組み合わせることで、これらのドライバにより、設計者は電力密度の限界を押し広げ、最大限の信頼性を実現できます。これらのアーキテクチャでは、EiceDRIVER™ 2EDiファミリーが、信頼性の高いマイクロインバーターの太陽光発電設備に必要な絶縁性と信号の完全性を提供します。
したがって、インフィニオンのEiceDRIVER™ポートフォリオは、MOSFET、IGBT、およびワイドバンドギャップ デバイスを駆動するための業界をリードする選択肢です。
高精度な電流検出は、マイクロインバーターにおける効率的な電力追跡の基盤です。インフィニオンのXENSIV™高精度コアレス オープンループ電流センサーは、太陽光発電用マイクロインバーター用途の厳しい精度要件を満たすように最適化されています。
さらに、XENSIV™コアレス センサーは、従来のコアベース電流センサーに比べると、省スペースでコスト効率に優れています。XENSIV™センサーは、鉄心または磁束集中器を排除することで、ヒステリシスや磁気飽和の影響を受けず、高い直線性を備えたアナログ出力信号を実現します。この高い直線性により、電力範囲全体にわたって正確なMPPT追従が可能になります。
インフィニオンのXENSIV™電流センサーには、どのような性能上の利点がありますか?
- 高いノイズ耐性: 2つのホールセルを用いた差動測定により、クロストークや磁気の迷走磁界があっても精度を維持します。
- 保護機能: 電源電圧が過電圧または低電圧状態になった場合に警告信号を出力します。
- プログラム可能な柔軟性: システム設計者は、外付け部品なしで過電流信号の感度としきい値レベルを設定できます。
インフィニオンのPSOC™およびXMC™ 32ビットMCUは、高精度なMPPT制御を可能にし、各太陽光発電用マイクロインバーターのエネルギー収穫量を大幅に増加させます。これらのコントローラーは、高速周辺機器とメモリを単一チップに統合することで、高密度の太陽光発電用マイクロインバーター設計におけるシステムの複雑さと消費電力を削減します。
このアーキテクチャにより、複雑な電力変換やグリッド通信に必要な処理能力を維持しながら、よりコンパクトなユニットを実現できます。
MCUはマイクロインバーターをどのように保護しますか?
インフィニオンのMCUは、性能面に加えて、PVインバーターのインフラをマルウェアや不正な侵害から保護するよう設計された高度なセキュリティ機能を備えています。この堅牢な保護機能により、住宅用および商業用アプリケーションの両方において、太陽光発電用マイクロインバーターの将来性を確保します。
こうした要件に対応するため、インフィニオンのマイクロコントローラー製品ラインナップは、従来の8ビットおよび16ビット マイクロコントローラーに加え、高性能で、将来を見据えたセキュリティ ソリューションを提供する32ビット マイクロコントローラーなど、包括的な選択肢を提供しています。
インフィニオンのEXCELON™ファミリーのメモリ製品は、マイクロインバーターに求められる高いエネルギー効率、高密度、信頼性の高いデータ ロギングを提供します。
EXCELON™ F-RAMが太陽光発電用マイクロインバーターに適しているのはなぜですか?
インフィニオンの次世代強誘電体RAM (F-RAM) メモリは、以下を組み合わせることで、業界最低消費電力のミッションクリティカルな不揮発性メモリを実現します。
- 超低消費電力動作
- 高速インターフェース
- 即時不揮発性
- 無制限の読み取り/書き込み耐久性
接続性はどのような付加価値をもたらしますか?
無線接続により、遠隔監視、システム統合、クラウドベースのエネルギー管理が可能になります。インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®ソリューションは、高性能ソーラー オプティマイザー システム向けに安全で産業グレードの接続性を提供し、市場投入までの時間を短縮します。さらに、AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® SoCは、必須のネットワーク プロトコルを統合して、安全でクラウド接続型のPVエネルギー管理アプリケーションの開発を加速します。
インフィニオンのEXCELON™ファミリーのメモリ製品は、マイクロインバーターに求められる高いエネルギー効率、高密度、信頼性の高いデータ ロギングを提供します。
インフィニオンはマイクロインバーター向けにどのような製品を提供していますか?
インフィニオンは、以下に示すように、さまざまなパッケージと技術の幅広い製品を提供しています。
- CoolGaN™ HEMT: 最大の効率と電力密度
- OptiMOS™およびCoolSiC™ MOSFET: 低導通損失
- EiceDRIVER™ 2EDLゲートドライバIC: 信頼性の高いスイッチング制御
- PSOC™ Control C3 MCU: リアルタイム電力制御
- XENSIV™ ホール効果電流センサー: 安定した高精度センシング
- EXCELON™ F-RAM: 無制限の読み取り/書き込み回数
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®: 低消費電力のクラウド接続
インフィニオンは、高度な電力および制御ソリューションを提供することで、マイクロインバーターが最新の太陽光発電インバーター設計において市場をリードする信頼性を実現できるようにしています。
マイクロインバーターで優れたエネルギー抽出性能と信頼性を実現するには、適切なパワー半導体の選定が重要です。
OptiMOS™およびCoolMOS™ NチャネルMOSFET: 太陽光発電用マイクロインバーター用途に向けて、堅牢で汎用性の高い基盤を提供し、業界で最も厳しい性能要件を満たします。
OptiMOS™およびCoolMOS™ NチャネルMOSFET: 太陽光発電用マイクロインバーター用途に向けて、堅牢で汎用性の高い基盤を提供し、業界で最も厳しい性能要件を満たします。
CoolGaN™: 最大600 Vまでの電圧範囲の電力変換向けに、効率的な窒化ガリウム トランジスタ技術を提供します。
インフィニオンのEiceDRIVER™ファミリーは、さまざまな構成、電圧クラス、絶縁レベル、保護機能、パッケージ オプションを備えたゲートドライバを提供します。
インフィニオンのIGBTディスクリートおよびモジュール、ならびにシリコンMOSFET (CoolMOS™、OptiMOS™、StrongIRFET™) 、シリコンカーバイドMOSFET (CoolSiC™) 、窒化ガリウムHEMT (CoolGaN™) などのパワー トランジスタと組み合わせることで、これらのドライバにより、設計者は電力密度の限界を押し広げ、最大限の信頼性を実現できます。これらのアーキテクチャでは、EiceDRIVER™ 2EDiファミリーが、信頼性の高いマイクロインバーターの太陽光発電設備に必要な絶縁性と信号の完全性を提供します。
したがって、インフィニオンのEiceDRIVER™ポートフォリオは、MOSFET、IGBT、およびワイドバンドギャップ デバイスを駆動するための業界をリードする選択肢です。
高精度な電流検出は、マイクロインバーターにおける効率的な電力追跡の基盤です。インフィニオンのXENSIV™高精度コアレス オープンループ電流センサーは、太陽光発電用マイクロインバーター用途の厳しい精度要件を満たすように最適化されています。
さらに、XENSIV™コアレス センサーは、従来のコアベース電流センサーに比べると、省スペースでコスト効率に優れています。XENSIV™センサーは、鉄心または磁束集中器を排除することで、ヒステリシスや磁気飽和の影響を受けず、高い直線性を備えたアナログ出力信号を実現します。この高い直線性により、電力範囲全体にわたって正確なMPPT追従が可能になります。
インフィニオンのXENSIV™電流センサーには、どのような性能上の利点がありますか?
- 高いノイズ耐性: 2つのホールセルを用いた差動測定により、クロストークや磁気の迷走磁界があっても精度を維持します。
- 保護機能: 電源電圧が過電圧または低電圧状態になった場合に警告信号を出力します。
- プログラム可能な柔軟性: システム設計者は、外付け部品なしで過電流信号の感度としきい値レベルを設定できます。
インフィニオンのPSOC™およびXMC™ 32ビットMCUは、高精度なMPPT制御を可能にし、各太陽光発電用マイクロインバーターのエネルギー収穫量を大幅に増加させます。これらのコントローラーは、高速周辺機器とメモリを単一チップに統合することで、高密度の太陽光発電用マイクロインバーター設計におけるシステムの複雑さと消費電力を削減します。
このアーキテクチャにより、複雑な電力変換やグリッド通信に必要な処理能力を維持しながら、よりコンパクトなユニットを実現できます。
MCUはマイクロインバーターをどのように保護しますか?
インフィニオンのMCUは、性能面に加えて、PVインバーターのインフラをマルウェアや不正な侵害から保護するよう設計された高度なセキュリティ機能を備えています。この堅牢な保護機能により、住宅用および商業用アプリケーションの両方において、太陽光発電用マイクロインバーターの将来性を確保します。
こうした要件に対応するため、インフィニオンのマイクロコントローラー製品ラインナップは、従来の8ビットおよび16ビット マイクロコントローラーに加え、高性能で、将来を見据えたセキュリティ ソリューションを提供する32ビット マイクロコントローラーなど、包括的な選択肢を提供しています。
インフィニオンのEXCELON™ファミリーのメモリ製品は、マイクロインバーターに求められる高いエネルギー効率、高密度、信頼性の高いデータ ロギングを提供します。
EXCELON™ F-RAMが太陽光発電用マイクロインバーターに適しているのはなぜですか?
インフィニオンの次世代強誘電体RAM (F-RAM) メモリは、以下を組み合わせることで、業界最低消費電力のミッションクリティカルな不揮発性メモリを実現します。
- 超低消費電力動作
- 高速インターフェース
- 即時不揮発性
- 無制限の読み取り/書き込み耐久性
接続性はどのような付加価値をもたらしますか?
無線接続により、遠隔監視、システム統合、クラウドベースのエネルギー管理が可能になります。インフィニオンのAIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®ソリューションは、高性能ソーラー オプティマイザー システム向けに安全で産業グレードの接続性を提供し、市場投入までの時間を短縮します。さらに、AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth® SoCは、必須のネットワーク プロトコルを統合して、安全でクラウド接続型のPVエネルギー管理アプリケーションの開発を加速します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.