これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
静的な内部アンビエントLEDライト
内蔵マイクロコントローラとLINトランシーバを搭載したインテリジェントLEDドライバにより、車載RGBアンビエント照明を強化
-
このページ
概要
静的アンビエントLED照明システムは、カスタマイズ可能な照明を提供することで車内の雰囲気を一変させ、外観、機能性、運転体験を向上させます。また、高度なヒューマン マシン インターフェースとしても機能し、ドライバーに視覚的なヒントを提供します。インフィニオンのRGBマルチチャネル ソリューションは、MCU、LINインターフェース、高周波PWMエンジンを統合し、コンパクトな基板実装面積で高い色精度を実現します。
利点
- 基板面積の削減
- 高い色精度
- 一定した明るさを出力
- 正確な色調整
- フィールドリターン不良率が低く、高品質
ブロック図
概要
当社のLITIXインテリアLEDドライバーは、LEDがさまざまな色で明るく点灯し、雰囲気と快適性を向上させる未来を思い描いています。この進化は、従来の照明アプリケーションを超えて、さまざまな環境での全体的なドライビングエクスペリエンスを再定義し、向上させます。
静的室内灯の用途は、いくつかの典型的な特徴によって特徴付けられます。
- 小型プリント基板モジュールに取り付けられたRGB LED
- メインカラーは一度に1色ずつ再現
- 異なる色のセットポイント間でのゆっくりとした変化
このようなアプリケーションの重要な要件の1つは、高い色精度です。インフィニオンの「LITIX Interior」は、この点で好まれる選択肢であり、最小のリード付きパッケージに統合されたMCUとLINインターフェースを通じて高い色精度を提供します。
アニメーションLED 照明ソリューション向けのインフィニオンのLED ドライバの詳細をご覧ください。
- 3チャンネル・ドライバによる最小のスペース・アプリケーション向けの小型フットプリント
- 統合型Arm® Cortex® MCU
- 高度な診断のための11ビットADC
- 自動アドレス指定を備えたLINインターフェース
- 追加機能のための追加ピン
インフィニオンのAFショットキーダイオードは、シリコン製の低バリアN型デバイスで、さまざまなジャンクションダイオード構成で入手可能です。これらの製品は、順方向電圧降下が低く、最大3Aに達する可能性のある高い順方向電流処理能力により、逆極性保護に適しています。リードレスパッケージ、リード付きパッケージ、さまざまなジャンクションダイオード構成(シングル、直列、コモンアノード、コモンカソード、パラレルペア)など、幅広いパッケージオプションを提供しています。
インフィニオンのAFショットキーダイオードのポートフォリオの詳細については、こちらをご覧ください。
当社のLITIXインテリアLEDドライバーは、LEDがさまざまな色で明るく点灯し、雰囲気と快適性を向上させる未来を思い描いています。この進化は、従来の照明アプリケーションを超えて、さまざまな環境での全体的なドライビングエクスペリエンスを再定義し、向上させます。
静的室内灯の用途は、いくつかの典型的な特徴によって特徴付けられます。
- 小型プリント基板モジュールに取り付けられたRGB LED
- メインカラーは一度に1色ずつ再現
- 異なる色のセットポイント間でのゆっくりとした変化
このようなアプリケーションの重要な要件の1つは、高い色精度です。インフィニオンの「LITIX Interior」は、この点で好まれる選択肢であり、最小のリード付きパッケージに統合されたMCUとLINインターフェースを通じて高い色精度を提供します。
アニメーションLED 照明ソリューション向けのインフィニオンのLED ドライバの詳細をご覧ください。
- 3チャンネル・ドライバによる最小のスペース・アプリケーション向けの小型フットプリント
- 統合型Arm® Cortex® MCU
- 高度な診断のための11ビットADC
- 自動アドレス指定を備えたLINインターフェース
- 追加機能のための追加ピン
インフィニオンのAFショットキーダイオードは、シリコン製の低バリアN型デバイスで、さまざまなジャンクションダイオード構成で入手可能です。これらの製品は、順方向電圧降下が低く、最大3Aに達する可能性のある高い順方向電流処理能力により、逆極性保護に適しています。リードレスパッケージ、リード付きパッケージ、さまざまなジャンクションダイオード構成(シングル、直列、コモンアノード、コモンカソード、パラレルペア)など、幅広いパッケージオプションを提供しています。
インフィニオンのAFショットキーダイオードのポートフォリオの詳細については、こちらをご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.