- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
LEDピクセルライトコントローラー - 供給と通信
ピクセルライトECU - 安全機能と運転の快適性の向上を実現するHDライトエンジン
-
このページ
概要
HDライトエンジンは、危険を強調し、道路標示を投影し、正確で滑らかなグレアフリーのハイビームおよびベンディングライトを提供することにより、安全性と運転の快適性を向上させます。 インフィニオンは、LEDピクセル ドライバ ソリューション用のマイクロコントローラー、LEDドライバ、電源IC、MOSFETを提供し、安全機能、正確な制御、最適化されたシステム統合を提供しています。
利点
- 高精細(HD)ライト
- 安全性と快適性の向上
- 情報投影
- ダイナミックロードイルミネーション
ブロック図
概要
高精細(HD)ライトエンジンは、新しく改善された安全機能と強化された運転の快適さへの道を開きます。 たとえば、HDライトは道端の人や物を強調表示することにより、ドライバーに危険を警告するために使用できます。 また、道路上にマーキングを投影し、建設現場を走行する際のナビゲーションを支援します。さらに、グレアフリーのハイビームやベンディングライトなどの確立された機能は、より正確かつスムーズに動作します。
インフィニオンは、電源と通信、およびLED制御専用のソリューションを提供しています。
TRAVEO™ T2G Clusterファミリーは、安全機能とグラフィックエンジンを提供し、グラフィック プロセッシング ユニットのメモリフットプリントを最小限に抑えます。すべてのフロントライト部品(ベースLED、マトリックスLEDなど)を制御するのに必要なすべてのインターフェースが含まれています。 TRAVEO™ T2Gと AURIX™ファミリーのスケーラビリティにより、インターフェースや光源に応じてパターン生成用のコントローラーを見つけることができます。
LITIX™ Power / Power Flex: 特にデュアルチャネル同期降圧制御IC TLD5501-2QVは、ピクセル光源の電源として完全に機能します。
OptiMOS™ 5は広いRDS(on) 範囲に対応する60 V、80 V、100 V MOSFET の本格的なポートフォリオをリードレス3x3 S3O8、5x6 SSO8パッケージで提供します。 OptiMOS™ T2 5x6デュアルSSO8ポートフォリオと組み合わせることで、DC-DCコンバーターや逆極性保護に最適なデバイスを見つけることができます。
インフィニオンのOPTIREG™ システム ベーシス チップ(SBC)は、システム電源と通信インターフェースを1つの製品にまとめることで、システムコストとスペースを最適化し、高集積化と高性能を実現します。
インフィニオンはセントラルユニットからのピクセルライトのビデオストリーミングを制御するために、車載用CAN-FD TLE935xBxファミリー(最大8 Mbit/s)とBrightlane™イーサネット物理層(100 Mbps)の2つの通信インターフェースをサポートしています。HD ピクセル ライト アプリケーションのデータ集約型の需要に対応し、高解像度 ADB、シンボル プロジェクション、車線支援などの運転支援サポートにより運転体験を向上させます。
CAN-FD TLE935xBxファミリーの利点:
- 外部保護なしで使用可能な非常に高いレベルで最適化されたESDおよびRF耐性
- さらに高いミッションプロファイルにより、長寿命と最高クラスの堅牢性を実現
- 内部干渉に対するマイクロコントローラーの保護
- 既存のソリューションとの下位互換性
- 広い周波数範囲内での低電磁波放射
Brightlane™イーサネットPHYの利点:
- 伝送媒体に依存するインターフェース終端抵抗により、基板レイアウトを簡素化とコストを削減を実現
- 3.3 V単一電源供給用の内蔵電圧レギュレーター
- OPEN Alliance TC10、IEEE 802.1AE MACsec、および802.1AS(高精度タイムプロトコル)をサポート
- 車載規格AEC-Q100に準拠
高精細(HD)ライトエンジンは、新しく改善された安全機能と強化された運転の快適さへの道を開きます。 たとえば、HDライトは道端の人や物を強調表示することにより、ドライバーに危険を警告するために使用できます。 また、道路上にマーキングを投影し、建設現場を走行する際のナビゲーションを支援します。さらに、グレアフリーのハイビームやベンディングライトなどの確立された機能は、より正確かつスムーズに動作します。
インフィニオンは、電源と通信、およびLED制御専用のソリューションを提供しています。
TRAVEO™ T2G Clusterファミリーは、安全機能とグラフィックエンジンを提供し、グラフィック プロセッシング ユニットのメモリフットプリントを最小限に抑えます。すべてのフロントライト部品(ベースLED、マトリックスLEDなど)を制御するのに必要なすべてのインターフェースが含まれています。 TRAVEO™ T2Gと AURIX™ファミリーのスケーラビリティにより、インターフェースや光源に応じてパターン生成用のコントローラーを見つけることができます。
LITIX™ Power / Power Flex: 特にデュアルチャネル同期降圧制御IC TLD5501-2QVは、ピクセル光源の電源として完全に機能します。
OptiMOS™ 5は広いRDS(on) 範囲に対応する60 V、80 V、100 V MOSFET の本格的なポートフォリオをリードレス3x3 S3O8、5x6 SSO8パッケージで提供します。 OptiMOS™ T2 5x6デュアルSSO8ポートフォリオと組み合わせることで、DC-DCコンバーターや逆極性保護に最適なデバイスを見つけることができます。
インフィニオンのOPTIREG™ システム ベーシス チップ(SBC)は、システム電源と通信インターフェースを1つの製品にまとめることで、システムコストとスペースを最適化し、高集積化と高性能を実現します。
インフィニオンはセントラルユニットからのピクセルライトのビデオストリーミングを制御するために、車載用CAN-FD TLE935xBxファミリー(最大8 Mbit/s)とBrightlane™イーサネット物理層(100 Mbps)の2つの通信インターフェースをサポートしています。HD ピクセル ライト アプリケーションのデータ集約型の需要に対応し、高解像度 ADB、シンボル プロジェクション、車線支援などの運転支援サポートにより運転体験を向上させます。
CAN-FD TLE935xBxファミリーの利点:
- 外部保護なしで使用可能な非常に高いレベルで最適化されたESDおよびRF耐性
- さらに高いミッションプロファイルにより、長寿命と最高クラスの堅牢性を実現
- 内部干渉に対するマイクロコントローラーの保護
- 既存のソリューションとの下位互換性
- 広い周波数範囲内での低電磁波放射
Brightlane™イーサネットPHYの利点:
- 伝送媒体に依存するインターフェース終端抵抗により、基板レイアウトを簡素化とコストを削減を実現
- 3.3 V単一電源供給用の内蔵電圧レギュレーター
- OPEN Alliance TC10、IEEE 802.1AE MACsec、および802.1AS(高精度タイムプロトコル)をサポート
- 車載規格AEC-Q100に準拠
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.