これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
車載用高電圧バッテリー管理システム (BMS)
電気自動車 (EV) のバッテリー性能を正確に監視、保護、最適化し、運転体験とエネルギー効率に革命をもたらします
-
このページ
概要
インフィニオンの高電圧バッテリー管理システム(BMS)は、充電、放電、セルのパラメータを確実に監視・制御します。最大1200Vに達する高電圧バッテリー用に設計され、厳密にテストされた当社のHV BMSは、BEV、PHEV、FHEV、商用車、およびエネルギー貯蔵システムをカバーする完全なISO 26262 ASIL-D準拠システムソリューションを提供します。
利点
- 最大 24 チャネルをサポート
- 最も低いシステムコスト
- 高い拡張性
- AURIX:™ ASIL-D 準拠 MCU
- TRAVEO™ T2G: Cost-optimized
- OPTIREG:™ ASIL-D 準拠 PMIC
- TLE9012DQU および CYW89820 isolation
- TLE9015DQU: リング・モード・トポロジー
- PSOC™ HVPA:シャント&パック監視
- EXCELON™ F-RAM & SEMPER™ NOR Flash
- CoolMOSおよびCoolSiC™™スイッチ
- HITFET™およびPROFET™スマート・スイッチ
ブロック図
概要
- セルモニタリングとバランシング: セルの電圧と温度を診断し、セルの特性のバランスを取り、低電力のハウスキーピングを使用してメインコントローラーと通信します。
- 電流センシングとクーロンカウント: SoCを正確に測定し、クーロンカウントを使用して高速OCDでバッテリー切断をトリガーします。
- バッテリーコントロールユニット(BCU): SoC、SoH、SoP、SoS を計算し、ドメイン コントローラーと通信し、ハウスキーピングとファームウェアの更新を実行します。
- バッテリー パスポートとイベントロギング : 重要なパラメーターを記録し、誤動作を追跡し、保証の明確化をサポートし、ペイ パー ユースモデルを実現します。 バッテリーの性能を向上させ、積極的に調整します。
- バッテリーパックの監視: 熱暴走を検出し、バッテリーの切断、絶縁、および過電流を監視します。必要に応じて切断ユニットをトリガーします。
- バッテリーの切断と保護: 駐車、充電、放電中のEVの安全性を確保します。充電器から切断し、故障または車両のオフによってトリガーされたときに切断状態を監視します。
- 分離通信: 有線 (ISO-UART) およびワイヤレス (低電力Bluetooth) トポロジーを使用して、高電圧ドメインと低電圧ドメイン間でセル情報を確実に送信します。
インフィニオンは、完全でスケーラブルなBMSチップセット、統合セーフティライブラリを備えた量産対応のコンプレックスデバイスドライバを提供し、ASIL-D安全規格までサポートしています。 相互運用性と柔軟性により、高電圧バッテリ管理システムの設計作業を削減し、市場投入までの時間を短縮できます。
アプリケーション
- エネルギー貯蔵システム
- バッテリ式電気自動車 (BEV)
- プラグインハイブリッド車 (PHEV)
- マイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV)
- 電動商用車(例:トラック、農耕用車両、建設機械)
インフィニオンの高集積製品は、設置面積を大幅に削減し、PCBサイズを最小化することでお客様のコスト削減を支援します。 さらに、インフィニオンのゼロディフェクトマインドセットは、市場で最も低いPPM率に反映されており、車両のダウンタイムと返品を大幅に削減します。
- セルモニタリングとバランシング: セルの電圧と温度を診断し、セルの特性のバランスを取り、低電力のハウスキーピングを使用してメインコントローラーと通信します。
- 電流センシングとクーロンカウント: SoCを正確に測定し、クーロンカウントを使用して高速OCDでバッテリー切断をトリガーします。
- バッテリーコントロールユニット(BCU): SoC、SoH、SoP、SoS を計算し、ドメイン コントローラーと通信し、ハウスキーピングとファームウェアの更新を実行します。
- バッテリー パスポートとイベントロギング : 重要なパラメーターを記録し、誤動作を追跡し、保証の明確化をサポートし、ペイ パー ユースモデルを実現します。 バッテリーの性能を向上させ、積極的に調整します。
- バッテリーパックの監視: 熱暴走を検出し、バッテリーの切断、絶縁、および過電流を監視します。必要に応じて切断ユニットをトリガーします。
- バッテリーの切断と保護: 駐車、充電、放電中のEVの安全性を確保します。充電器から切断し、故障または車両のオフによってトリガーされたときに切断状態を監視します。
- 分離通信: 有線 (ISO-UART) およびワイヤレス (低電力Bluetooth) トポロジーを使用して、高電圧ドメインと低電圧ドメイン間でセル情報を確実に送信します。
インフィニオンは、完全でスケーラブルなBMSチップセット、統合セーフティライブラリを備えた量産対応のコンプレックスデバイスドライバを提供し、ASIL-D安全規格までサポートしています。 相互運用性と柔軟性により、高電圧バッテリ管理システムの設計作業を削減し、市場投入までの時間を短縮できます。
アプリケーション
- エネルギー貯蔵システム
- バッテリ式電気自動車 (BEV)
- プラグインハイブリッド車 (PHEV)
- マイルドハイブリッド電気自動車 (MHEV)
- 電動商用車(例:トラック、農耕用車両、建設機械)
インフィニオンの高集積製品は、設置面積を大幅に削減し、PCBサイズを最小化することでお客様のコスト削減を支援します。 さらに、インフィニオンのゼロディフェクトマインドセットは、市場で最も低いPPM率に反映されており、車両のダウンタイムと返品を大幅に削減します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.