これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
バッテリー パスポートとイベント ログ
バッテリー パラメータを記録および監視して、安全性を確保し、充電を最適化し、寿命を延ばします
-
このページ
概要
BMSは、バッテリーがオフの場合でも重要なバッテリー パラメータを記録し、セル容量、SOC、SOH、消費電力、および残りの動作時間に関する情報を即座に提供します。 パフォーマンスを最適化するためのミッションプロファイルの抽出を可能にし、誤動作を追跡し、保証をサポートするためのフライトレコーダーとして機能します。
利点
- EXCELON™: NoDelay™ 書き込み
- SEMPER™: 耐久性 >100k サイクル
- AURIX™: ハードウェア セキュリティ モジュール
- 最低システム コスト
ブロック図
概要
BMSは、バッテリーのスイッチがオフになっている場合でも、電圧、電流、温度などの重要なパラメーターをバッテリーのライフサイクル全体にわたって記録し、次の機能を果たします。
- セルの実容量、SOC、SOH、消費電力(充放電)、セルの残り稼働時間などの情報を即時に導き出します。
- 後で一般的なミッションプロファイルを抽出します。高度な機械学習アルゴリズムと組み合わせることで、バッテリーの性能を調整したり、集録された負荷シナリオが発生したときにプロアクティブに事前調整したりすることができます。
- - 関連するすべてのバッテリー データを継続的に記録して誤動作の根本原因を追跡するフライトレコーダーのようなブラックボックスとして、(危険な) インシデントの場合の保証を明確にするか、「従量課金制」の原則に基づく新しいビジネスモデルをサポートします。
製品ポートフォリオ
- 製品ポートフォリオ
EXCELON™ F-RAM: データを即座にキャプチャし、連続書き込みに高い耐久性を提供します。 ASIL-Bに準拠しており、システムの安全性を高めます。 - SEMPER™セキュアNORフラッシュメモリソリューション:拡張高速書き込みと高耐久性NVMを追加で提供します。
- インフィニオンのAURIX™ファミリー向けHSM:このMCUには、セキュリティ機能が組み込まれています。
インフィニオンの 「EXCELON™ F-RAM」の主な特長:
- ピン数が少ないクワッドSPIインターフェース
- 54 MB/秒のスループット (108 MHz の周波数で)
- NoDelay™ は書き込みます
- 100兆回の読み取り/書き込みサイクルの耐久性
- 20年のデータ保持期間(+55℃で)
- AEC-Q100および機能安全(ISO 26262)準拠
- 電力消費はEEPROMの1/200
従来のNVMに対するF-RAMの利点:
- フルインターフェイス速度での高速書き込み
- 書き込み遅延のない即時の不揮発性 (従来のメモリでは、データが不揮発性になるまでに 5 ミリ秒以上の遅延がある場合)
- データが保存されるまでシステムを稼働させ続けるのに十分な容量または追加のバッテリがシステムにない限り、NVM では保留中のデータは失われます
- F-RAMは、従来のメモリの耐久性が通常100万サイクル未満であるのに対し、100兆回のリード/ライトサイクルで実質的に無制限の耐久性を提供します
- 複雑なウェアレベリングルーチンと密度の向上は、従来の記憶の寿命を延ばすために必要です
SEMPER™セキュアフラッシュは、安全なリージョン、安全なトランザクション、安全なIDを通じてデータを保護します。 車載やその他のシステムにセキュリティ、安全性、信頼性を低い総所有コストで提供します。 この高度で安全で使いやすいNORフラッシュデバイスは、比類のないシステム整合性でハッカーからコードとデータを保護します。
- AEC-Q100認定およびASIL-B機能安全準拠
- xSPI/QSPIインターフェース
- 最大400MB/秒の読み取り帯域幅と<100nsのアクセス時間
- 高性能でインスタントオンシステム
- 100,000サイクル以上の耐久性
- 25年間のデータ保持
BMSは、バッテリーのスイッチがオフになっている場合でも、電圧、電流、温度などの重要なパラメーターをバッテリーのライフサイクル全体にわたって記録し、次の機能を果たします。
- セルの実容量、SOC、SOH、消費電力(充放電)、セルの残り稼働時間などの情報を即時に導き出します。
- 後で一般的なミッションプロファイルを抽出します。高度な機械学習アルゴリズムと組み合わせることで、バッテリーの性能を調整したり、集録された負荷シナリオが発生したときにプロアクティブに事前調整したりすることができます。
- - 関連するすべてのバッテリー データを継続的に記録して誤動作の根本原因を追跡するフライトレコーダーのようなブラックボックスとして、(危険な) インシデントの場合の保証を明確にするか、「従量課金制」の原則に基づく新しいビジネスモデルをサポートします。
製品ポートフォリオ
- 製品ポートフォリオ
EXCELON™ F-RAM: データを即座にキャプチャし、連続書き込みに高い耐久性を提供します。 ASIL-Bに準拠しており、システムの安全性を高めます。 - SEMPER™セキュアNORフラッシュメモリソリューション:拡張高速書き込みと高耐久性NVMを追加で提供します。
- インフィニオンのAURIX™ファミリー向けHSM:このMCUには、セキュリティ機能が組み込まれています。
インフィニオンの 「EXCELON™ F-RAM」の主な特長:
- ピン数が少ないクワッドSPIインターフェース
- 54 MB/秒のスループット (108 MHz の周波数で)
- NoDelay™ は書き込みます
- 100兆回の読み取り/書き込みサイクルの耐久性
- 20年のデータ保持期間(+55℃で)
- AEC-Q100および機能安全(ISO 26262)準拠
- 電力消費はEEPROMの1/200
従来のNVMに対するF-RAMの利点:
- フルインターフェイス速度での高速書き込み
- 書き込み遅延のない即時の不揮発性 (従来のメモリでは、データが不揮発性になるまでに 5 ミリ秒以上の遅延がある場合)
- データが保存されるまでシステムを稼働させ続けるのに十分な容量または追加のバッテリがシステムにない限り、NVM では保留中のデータは失われます
- F-RAMは、従来のメモリの耐久性が通常100万サイクル未満であるのに対し、100兆回のリード/ライトサイクルで実質的に無制限の耐久性を提供します
- 複雑なウェアレベリングルーチンと密度の向上は、従来の記憶の寿命を延ばすために必要です
SEMPER™セキュアフラッシュは、安全なリージョン、安全なトランザクション、安全なIDを通じてデータを保護します。 車載やその他のシステムにセキュリティ、安全性、信頼性を低い総所有コストで提供します。 この高度で安全で使いやすいNORフラッシュデバイスは、比類のないシステム整合性でハッカーからコードとデータを保護します。
- AEC-Q100認定およびASIL-B機能安全準拠
- xSPI/QSPIインターフェース
- 最大400MB/秒の読み取り帯域幅と<100nsのアクセス時間
- 高性能でインスタントオンシステム
- 100,000サイクル以上の耐久性
- 25年間のデータ保持
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.