これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
バッテリー絶縁通信
バッテリー内の絶縁された高電圧領域と低電圧領域間でセル監視情報を確実かつ安全に送信します
-
このページ
概要
監視対象パラメータをセル監視ユニットからメインECUに送信する独自の絶縁ソリューションには、有線と無線の両方のバッテリー管理トポロジーが含まれます。 インフィニオンは、バッテリー絶縁通信のための信頼性とコスト効率に優れたソリューションを提供しています。
利点
- CYW89820:Bluetooth® SoC
- 統合型2.4GHzトランシーバー
- TLE9015DQU:リングモードトポロジ
- 容量性および誘導性絶縁
ブロック図
概要
電圧、温度、電流などの監視対象のすべてのパラメータは、バッテリの状態計算、ハウスキーピング、セルバランシングのために、メイン バッテリ制御ユニット(BCU)に送信する必要があります。ただし、BCUは低電圧領域にあることがよくありますが、セル監視ユニットは異なる高電圧アイランドに配置されているため、常に隔離しておく必要があります。
これは特に高電圧バッテリーの場合に当てはまります。 そのため、監視対象のセルデータを確実かつコスト効率よく送信するには、分離された通信が必要です。 この目的のために、インフィニオンは2種類の独自の絶縁ソリューションを提供しています。
- ISO-UART による有線バッテリ管理トポロジ
- ワイヤレス・バッテリ管理トポロジ向けの低電力Bluetooth
- ノイズに対する優れた堅牢性により、容量性絶縁と誘導性絶縁の両方に対応
- 複数のデイジーチェーン接続された監視デバイス間での高速通信により、リンクが切断された場合でも冗長なリングトポロジーを実現
- 通信の信頼性を高めるためのCRC保護データフレーム
- 複雑なバッテリートポロジーと最大1200Vのバッテリーパックをサポート
- ® Bluetooth 5.0および5.4準拠
- エンドツーエンドのブラックチャネルワイヤレスASIL-D BMS通信をサポート
- 2.4GHzトランシーバーを内蔵したベースバンド・プロセッサSoC
CMBを絶縁するというさらに高い要件を満たすには、ワイヤレス トランシーバーが完璧なソリューションです。
インフィニオンは、BLE接続メッシュをサポートし、優れたネットワーク可用性、通信帯域幅、最小のパケットエラー率、およびすぐに使用できるエンドツーエンドのブラックチャネルASIL-D接続を提供する車載グレードの低電力Bluetooth®デバイスのセットを提供しています。
- 非常に安定した容量性および誘導性絶縁
- デュアルUARTからISO-UARTへのインターフェース
- 1つのデバイスでリングモードをサポート
電圧、温度、電流などの監視対象のすべてのパラメータは、バッテリの状態計算、ハウスキーピング、セルバランシングのために、メイン バッテリ制御ユニット(BCU)に送信する必要があります。ただし、BCUは低電圧領域にあることがよくありますが、セル監視ユニットは異なる高電圧アイランドに配置されているため、常に隔離しておく必要があります。
これは特に高電圧バッテリーの場合に当てはまります。 そのため、監視対象のセルデータを確実かつコスト効率よく送信するには、分離された通信が必要です。 この目的のために、インフィニオンは2種類の独自の絶縁ソリューションを提供しています。
- ISO-UART による有線バッテリ管理トポロジ
- ワイヤレス・バッテリ管理トポロジ向けの低電力Bluetooth
- ノイズに対する優れた堅牢性により、容量性絶縁と誘導性絶縁の両方に対応
- 複数のデイジーチェーン接続された監視デバイス間での高速通信により、リンクが切断された場合でも冗長なリングトポロジーを実現
- 通信の信頼性を高めるためのCRC保護データフレーム
- 複雑なバッテリートポロジーと最大1200Vのバッテリーパックをサポート
- ® Bluetooth 5.0および5.4準拠
- エンドツーエンドのブラックチャネルワイヤレスASIL-D BMS通信をサポート
- 2.4GHzトランシーバーを内蔵したベースバンド・プロセッサSoC
CMBを絶縁するというさらに高い要件を満たすには、ワイヤレス トランシーバーが完璧なソリューションです。
インフィニオンは、BLE接続メッシュをサポートし、優れたネットワーク可用性、通信帯域幅、最小のパケットエラー率、およびすぐに使用できるエンドツーエンドのブラックチャネルASIL-D接続を提供する車載グレードの低電力Bluetooth®デバイスのセットを提供しています。
- 非常に安定した容量性および誘導性絶縁
- デュアルUARTからISO-UARTへのインターフェース
- 1つのデバイスでリングモードをサポート