これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
アクティブサスペンションコントロール
インフィニオンのモーター制御チップセット (12 V、48 V、高電圧) と負荷駆動ソリューションを使用して、セミアクティブおよびアクティブ サスペンションシステムをご設計ください。
-
このページ
概要
ダンパー技術はパッシブ制御からアクティブ制御へと進化しています。インフィニオンでは、400 Vから800 Vまで拡張可能な48 Vおよび高電圧アクチュエーターの設計用のモーター制御チップセットを提供しています。さらに、当社のセンサーソリューションは、道路状況と車両の動きの両方を監視し、リアルタイム調整に対応し、予測的なサスペンション制御への道を開きます。
利点
- 拡張性と相互運用性
- ソフトウェアOTAによる適応性
- 信頼できる品質と性能
- 12 V、48 V、高電圧に対応
ブロック図
概要
アクティブサスペンションコントロール (ASC) は、センサーとアクチュエーターを使用して車両のサスペンションをアクティブに制御するテクノロジーです。乗り心地、ハンドリング、安全性を向上させるために使用できます。
ASC にはさまざまなアプリケーションがあります。
- 乗り心地: ASCは、振動や振動を低減し、乗り心地を向上させることができます。乗り心地は、サスペンションの剛性を調整するか、アクチュエーターを使用して振動を積極的に減衰させることによって向上させられます。
- -ハンドリング: ASCはボディロールを減らし、サスペンションの応答性を向上させることでハンドリングを向上させることができます。これはサスペンションの剛性を調整するか、アクチュエーターを使用して車両のロールをアクティブに制御することによって実現します。
- -安全性: ASCは事故のリスクを減らすことによって、安全性を向上させます。これは、濡れた路面や凍った路面を運転するときなど、困難な状況で車両を制御するドライバーの能力を向上させます。
当社は、シャーシアプリケーションソリューション、安全モーター制御のノウハウ、信頼性の高い製品、技術文書、および評価ボードに関する20年以上の専門知識を持っています。
これにより、シャーシアクチュエータのすべての主要なソケットをカバーし、デザインインを容易にし、市場投入までの時間を短縮します。
- 小型フットプリントを特徴とする強力でスケーラブルなチップセット
- 実証済みの相互運用性
- フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナルシステムのサポート
- 電源とマイコンに焦点を当てた調和のとれた安全コンセプト
- ソフトウェアによる適応性:さまざまな運転モードと車種に適しています
- ADASからアクチュエーターまで、幅広いアプリケーション向けに設計
インフィニオンは、セーフティ・マイクロコントローラから電源、ブリッジ・ドライバ、ワールドクラスのMOSFET、センサーまで、あらゆる開発ニーズに対応する幅広いICを提供しています。プロジェクトを強化するのに当社のコンポーネントで何ができるか、ご覧ください。
シャーシアプリケーションは車両の最も重要な安全機能の一部であることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を共に満たすために開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに変換します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよび高可用性ソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を高めたいOEMに適しています。最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。
アクティブサスペンションコントロール (ASC) は、センサーとアクチュエーターを使用して車両のサスペンションをアクティブに制御するテクノロジーです。乗り心地、ハンドリング、安全性を向上させるために使用できます。
ASC にはさまざまなアプリケーションがあります。
- 乗り心地: ASCは、振動や振動を低減し、乗り心地を向上させることができます。乗り心地は、サスペンションの剛性を調整するか、アクチュエーターを使用して振動を積極的に減衰させることによって向上させられます。
- -ハンドリング: ASCはボディロールを減らし、サスペンションの応答性を向上させることでハンドリングを向上させることができます。これはサスペンションの剛性を調整するか、アクチュエーターを使用して車両のロールをアクティブに制御することによって実現します。
- -安全性: ASCは事故のリスクを減らすことによって、安全性を向上させます。これは、濡れた路面や凍った路面を運転するときなど、困難な状況で車両を制御するドライバーの能力を向上させます。
当社は、シャーシアプリケーションソリューション、安全モーター制御のノウハウ、信頼性の高い製品、技術文書、および評価ボードに関する20年以上の専門知識を持っています。
これにより、シャーシアクチュエータのすべての主要なソケットをカバーし、デザインインを容易にし、市場投入までの時間を短縮します。
- 小型フットプリントを特徴とする強力でスケーラブルなチップセット
- 実証済みの相互運用性
- フェイルセーフおよびフェイルオペレーショナルシステムのサポート
- 電源とマイコンに焦点を当てた調和のとれた安全コンセプト
- ソフトウェアによる適応性:さまざまな運転モードと車種に適しています
- ADASからアクチュエーターまで、幅広いアプリケーション向けに設計
インフィニオンは、セーフティ・マイクロコントローラから電源、ブリッジ・ドライバ、ワールドクラスのMOSFET、センサーまで、あらゆる開発ニーズに対応する幅広いICを提供しています。プロジェクトを強化するのに当社のコンポーネントで何ができるか、ご覧ください。
シャーシアプリケーションは車両の最も重要な安全機能の一部であることを認識しており、ISO 26262に準拠し、安全性と堅牢性の最も厳しい基準を共に満たすために開発された製品を使用して、機能安全へのシステムレベルのアプローチに変換します。
自動車分野での確かな実績と長年の経験を持つインフィニオンは、最適なパートナーです。当社のコンポーネントは、シームレスに動作し、可能な限り最高の安全基準を満たすように設計およびテストされています。当社のチップセットは社内で調整されているため、開発労力を削減しながら安全性を確保するための相互運用性を期待できます。小さなフットプリントと統合された機能のおかげで、当社のソリューションはBOMの削減に貢献します。
さらに、当社のチップセットは、フェイルセーフから完全冗長フェイルオペレーショナルおよび高可用性ソリューションまで、モデル間でプラットフォームソリューションを拡張してコスト効率を高めたいOEMに適しています。最後になりましたが、すべてのコンポーネントがインフィニオンの高い車載品質基準に従って製造されていることで安心感を得ることができます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.