- ASIC
- バッテリー マネージメントIC
- クロックとタイミングソリューション
- ESDおよびサージ保護デバイス
- 自動車用イーサネット
- 評価ボード
- 高信頼性(HiRel)
- アイソレーター
- メモリ
- マイクロコントローラー
- パワー
- RF
- セキュリティ ソリューションおよびスマートカードソリューション
- センサー技術
- 小信号トランジスタおよびダイオード
- トランシーバー
- ユニバーサル シリアル バス(USB)
- ワイヤレス接続
- Search Tools
- Technology
- Packages
- Product Information
- ご注文
- 概要
- 組込みフラッシュIPソリューション
- フラッシュプラスRAM MCPソリューション
- F-RAM (強誘電体RAM)
- NORフラッシュ
- nvSRAM (不揮発性 SRAM)
- PSRAM – 擬似スタティックRAM
- 耐放射線・高信頼性メモリ
- SRAM (スタティック RAM)
- ウェーハおよびダイメモリソリューション
- 概要
- AURIX™ TriCore™ MCU
- PSOC™ MCU
- TRAVEO™ T2G MCU
- XMC™ MCUs
- レガシーMCU
- MOTIX™ モーター制御SoC/SiP
- AURIX™ RC1 MCUs
- 概要
- アンテナクロススイッチ
- アンテナチューナー
- バイアスと制御
- カプラ
- ドライバアンプ
- 耐放射線マイクロ波とRF
- ローノイズアンプ (LNA)
- 高周波ダイオード
- RFスイッチ
- RFトランジスタ
- ワイヤレス制御向けレシーバー
- 概要
- Calypso®製品
- CIPURSE™ 製品
- 非接触メモリ
- OPTIGA™の組込みセキュリティ ソリューションの詳細
- SECORA™セキュリティソリューション
- セキュリ ティコントローラー
- スマートカードモジュール
- 政府ID向けスマートソリューション
- 概要
- ToF 3D画像センサー
- 電流センサー
- ガスセンサー
- 誘導型位置センサー
- MEMSマイクロフォン
- 圧力センサー
- レーダーセンサー
- 磁気位置センサー
- 磁気速度センサー
- 静電容量センサー
- Temperature sensors
- バッテリー センサー
- Digital X-ray
- コンピューター断層撮影
- Sensor interface ASICs
- 概要
- USB 2.0 ペリフェラル コントローラー
- USB 3.2 ペリフェラル コントローラー
- USB ハブ コントローラー
- USB PD高電圧マイクロコントローラー
- USB-C AC-DC および DC-DC 充電ソリューション
- USB-C充電ポートコントローラー
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- 概要
- AIROC™ オートモーティブワイヤレス
- AIROC™ Bluetooth®およびマルチプロトコル
- AIROC™ コネクトテッドMCU
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボ
- AIROC™ 超広帯域ソリューション
- 概要
-
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC2x
- 概要
- AURIX™ ファミリー – TC21xL
- AURIX™ファミリー – TC21xSC (ワイヤレス充電)
- AURIX™ ファミリー – TC22xL
- AURIX™ ファミリー – TC23xL
- AURIX™ ファミリー – TC23xLA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC23xLX
- AURIX™ ファミリー – TC264DA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC26xD
- AURIX™ ファミリー – TC27xT
- AURIX™ ファミリー – TC297TA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC29xT
- AURIX™ファミリー – TC29xTT (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC29xTX
- AURIX™ TC2xx (エミュレーションデバイス)
-
32 ビット TriCore™ AURIX™ – TC3x
- 概要
- AURIX™ ファミリー TC32xLP
- AURIX™ ファミリー – TC33xDA
- AURIX™ ファミリー - TC33xLP
- AURIX™ ファミリー – TC35xTA (ADAS)
- AURIX™ ファミリー – TC36xDP
- AURIX™ ファミリー – TC37xTP
- AURIX™ ファミリー – TC37xTX
- AURIX™ ファミリー – TC38xQP
- AURIX™ ファミリー – TC39xXA (ADAS)
- TC39xXX/XP
- AURIX™ ファミリー – TC3Ex
- AURIX™ TC37xTE (エミュレーションデバイス)
- AURIX™ TC39xXE (エミュレーションデバイス)
- 32 ビット TriCore™ AURIX™ - TC4x
- 概要
- PSOC™ 4 Arm® Cortex® -M0/M0+
- PSOC™ 4 HV Arm® Cortex® -M0+
- PSOC™ 5 LP Arm® Cortex® -M3
- PSOC™ 6 Arm® Cortex®-M4 / M0+
- PSOC™マルチタッチタッチスクリーンコントローラー
- PSOC™ Control C3 Arm® Cortex®-M33
- 自動車用PSOC™ 4 Arm® Cortex®-M0/M0+
- PSOC™ Edge Arm® Cortex® M55/M33
- PSOC™ Control C1 Arm® Cortex®-M0
- 概要
- ボディ用32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- クラスター用の 32 ビット TRAVEO™ T2G Arm® Cortex®
- 概要
- 32ビットMCU
- レガシー8ビット/16ビットマイクロコントローラー
- その他レガシーマイクロコントローラー
- 32ビットFM Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- センシングコントローラー
- 概要
- 整流ブリッジおよびACスイッチ
- CoolSiC™ ショットキーダイオード
- ダイオードベアダイ
- パワースタック
- Si ダイオード
- サイリスタ/ダイオード パワーモジュール
- サイリスタソフトスタータモジュール
- サイリスタ / ダイオードディスク
- 概要
- 車載ゲートドライバ IC
- GaN HEMT用ゲートドライバIC
- SiC MOSFET用ゲートドライバIC
- ハーフブリッジ ゲートドライバIC
- ハイサイド ゲートドライバIC
- ガルバニック絶縁型ゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ゲートドライバIC
- 三相ゲートドライバIC
- トランスドライバIC
- 概要
- BLDCモータードライバ
- BDCモータードライバ
- ステッピングモーターおよびサーボモーター ドライバ
- MCU搭載モータードライバ
- MOSFETを使用したブリッジドライバ
- ゲートドライバIC
- 概要
- 車載用MOSFET: 30 V~800 V
- デュアルMOSFET
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- NチャネルデプレッションモードMOSFET
- NチャネルMOSFET
- PチャネルMOSFET
- CoolSiC™ MOSFET
- 小信号/小電力MOSFET
- 40V Current Sensing MOSFETs
- 概要
- IGBT モジュール
- MOSFET(Si&SiC)モジュール
- インテリジェント パワーモジュール (IPM)
- ダイオードとサイリスタ (Si/SiC)
- 車載用 IGBT および CoolSiC™ MOSFET モジュール
- 高密度パワーモジュール
- 概要
- EZ-USB™ CX3 MIPI CSI-2 to USB 5 Gbps カメラ コントローラー
- EZ-USB™ FX10 & FX5N USB 10Gbpsペリフェラルコントローラ
- EZ-USB™ FX20 USB 20 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ FX3 USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- EZ-USB™ FX3S USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー (ストレージ インターフェース付き)
- EZ-USB™ FX5 USB 5 Gbpsペリフェラルコントローラー
- EZ-USB™ SD3 USB 5 Gbps ストレージコントローラー
- EZ-USB™ SX3: FIFOインターフェースの USB 5 Gbps ペリフェラル コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-Cポート コントローラーPD
- EZ-PD™ CCG3PA USB-C および PD
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET USB-C PD コントローラー
- EZ-PD™ CCG7x シングルポート USB-Cパワーデリバリーおよび DC-DC コントローラー
- EZ-PD™ PAG1: 第 1 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2: 第 2 世代電源アダプター
- EZ-PD™ PAG2-PD USB-C PD コントローラー
- 概要
- EZ-PD™ ACG1F 1ポートUSB-Cコントローラー
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-Cポート コントローラー
- EZ-PD™ CCG3PA車載用USB-Cおよびパワーデリバリーコントローラー
- EZ-PD™ CCG4 2 ポートUSB-CおよびPD
- EZ-PD™ CCG5デュアルポートおよび CCG5C シングルポート USB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6 1ポート USB-C & PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG6_CFP および EZ-PD™ CCG8_CFPデュアルシングルポート USB-C PD
- EZ-PD™ CCG6DFデュアルポートおよびCCG6SFシングルポートUSB-C PDコントローラー
- EZ-PD™ CCG7D車載用デュアルポートUSB-C PD + DC-DCコントローラー
- EZ-PD™ CCG7S車載用シングルポートUSB-C PDソリューション (DC-DCコントローラーおよびFET内蔵)
- EZ-PD™ CCG8デュアル シングル ポートUSB-C PD
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCAコントローラー
- 拡張パワーレンジ (EPR) 搭載EZ-PD™ CMG2 USB-C EMCA
コアアーキテクチャ別に参照
主要テクノロジー別に参照
Browse by design resources & partners
Browse by product information
- 最新情報:
- 航空宇宙および防衛
- AIとデータセンター
- 自動車
- 通信
- 民生用電子機器
- 産業用アプリケーション
- セキュリティソリューション
- スマートホームとスマートビルディング
- ソリューション
- 概要
- PCアクセサリ
- AR and smart glasses
- スマートテレビ向けの完全なシステムソリューション
- コンシューマーウェアラブル
- ドローン
- 家電製品
- モバイルデバイスとスマートフォンソリューション
- 太陽光発電
- 電源アダプターと充電器
- ホームエンターテインメント アプリケーション向けの半導体ソリューション
- スマート会議システム
- 概要
- 資産管理の追跡
- バッテリー蓄電 (BESS)
- バッテリーの形成とテスト
- Digital health
- 電動フォークリフト
- EV充電
- 高電圧ソリッドステート配電
- 水電解槽
- 産業用および医療用スイッチング電源 (SMPS)
- 産業用オートメーション
- 産業用モータードライブおよび制御
- 産業用ロボット
- LED 照明システムの設計
- 小型電気自動車ソリューション
- 太陽光発電
- 電源アダプターと充電器
- 電動工具
- 送配電
- ロボティクス
- トラクション
- 無停電電源装置 (UPS)
- 風力
- 概要
- アクセス管理および発券ソリューション
- デバイス認証とブランド保護
- モノのインターネット (IoT) 向けの組み込みセキュリティ
- eSIM アプリケーション
- 公的身分証明書
- モバイルセキュリティ
- 決済ソリューション
- 概要
- アクティブサスペンションコントロール
- 車載用ブレーキング ソリューション
- 車載用ステアリング ソリューション
- シャーシ ドメイン制御
- 最新情報:
- デジタル ドキュメンテーション
- 評価ボード
- ファインダー & セレクション ツール
- プラットフォーム
- サービス
- オンライン シミュレーション
- ソフトウェア
- ツール
- パートナー
- インフィニオン フォー メーカーズ
- ユニバーシティ アライアンス プログラム
- 概要
- バイポーラ ディスク検索
- バイポーラ モジュール検索
- コネクテッド セキュアシステム検索
- ダイオード整流器検索
- ESD保護検索
- 評価ボード検索
- ゲートドライバ検索
- IGBTディスクリート検索
- IGBTモジュール検索
- IPM検索
- マイクロコントローラー検索
- MOSFET検索
- PMIC検索
- 製品検索
- PSOC™およびFMx MCUボードおよびキット検索
- レーダー検索
- リファレンスデザイン検索
- シミュレーションモデル検索
- スマートパワースイッチ検索
- トランシーバー検索
- 電圧レギュレーター検索
- ワイヤレス コネクティビティ ボードおよびキット検索
- Infineon Gate Driver Recommendation Tool
- 概要
- AIROC™ ソフトウェアとツール
- AURIX™のツールとソフトウェア
- 自動車ソフトウェア開発用のDRIVECORE™
- iMOTION™ ツールとソフトウェア
- インフィニオンのスマートパワースイッチおよびゲートドライバ ツールスイート
- MOTIX™ ソフトウェア&ツール
- OPTIGA™ ツールとソフトウェア
- PSOC™ ソフトウェアとツール
- TRAVEO™ ソフトウェアとツール
- XENSIV™ツールおよびソフトウェア
- XMC™ ツールとソフトウェア
- 概要
- AURIX™認証
- AURIX™開発ツール
- AURIX™組込みソフトウェア
- AURIX™マイクロコントローラーキット
- 概要
- CAPSENSE™コントローラー コンフィギュレーション ツール EZ-Click
- DC-DC統合POL電圧レギュレーター設定ツール – PowIRCenter
- EZ-USB™ SX3コンフィギュレーション ユーティリティ
- FM+ コンフィギュレーション ツール
- FMx設定ツール
- トランシーバーICコンフィギュレーション ツール
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ
- USB EZ-USB™ HX3C Blaster Plusコンフィギュレーション ユーティリティ
- USB UARTコンフィギュレーション ユーティリティ
- XENSIV™タイヤ空気圧センサーのプログラミング
- 概要
- EZ-PD™ CCGx Dock ソフトウェア開発キット
- FMx Softune IDE
- Infineon GUI Designer
- ModusToolbox™ ソフトウェア
- PSOC™ ソフトウェア
- レーダー開発キット
- RUST
- USBコントローラーSDK
- ワイヤレス接続 Bluetooth メッシュヘルパー アプリケーション
- XMC™ DAVE™ソフトウェア
- 概要
- AIROC™ Bluetooth® Connect Appアーカイブ
- Cypress™ Programmerのアーカイブ
- EZ-PD™ CCGx 電力ソフトウェア開発キットのアーカイブ
- ModusToolbox™ ソフトウェアのアーカイブ
- PSOC™ Creatorのアーカイブ
- PSOC™ Designerのアーカイブ
- PSOC™ Programmerのアーカイブ
- USB EZ-PD™コンフィギュレーション ユーティリティ アーカイブ
- USB EZ-PD™ホストSDKのアーカイブ
- USB EZ-USB™ FX3のアーカイブ
- EZ-USB™ HX3PD コンフィギュレーション ユーティリティ
- WICED™ Smart SDKのアーカイブ
- WICED™ Studioのアーカイブ
- 最新情報:
- サポート
- トレーニング
- 開発者コミュニティ
- News
四半期報告書
2026/11/13
ビジネス&財務プレス
2026/11/10
ビジネス&財務プレス
2026/11/05
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
四半期報告書
2026/11/13
ビジネス&財務プレス
2026/11/10
ビジネス&財務プレス
2026/11/05
ビジネス&財務プレス
2026/11/04
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
EZ-PD™ CCG4は、パワーデリバリー (PD) を備えたデュアルポートUSB-Cポートコントローラーであり、ノートブック、デスクトップ、およびモニターやドッキングステーションなどの2つのポートを必要とするアプリケーション向けに完全なソリューションを提供します。2つのType-CポートはVCONN FETを持ち、フェイルセーフブートアップに対応した128KBを有しています。 EZ-PD™ CCG4は完全にプログラム可能で、最新のUSB-CおよびPD仕様を最新の状態に保つのに最適です
主な特長
- 32ビットMCUサブシステム
- 48MHz Arm® Cortex-M0®プロセッサ
- 128KBフラッシュでフェイルセーフブートアップ
- Delivery
- ><> トランシーバー、2ポート<対応/li>
- 2組のVCONN FETs
- UFP(RD) および DFP (RP) 終端
- USB PD 3.0 準拠
- 統合デジタル
- ブロック 最大 24 個の
- GPIO 4 つの構成可能な SCBs
- /4 8 ビット SAR ADC で、OVP OCP
製品
概要
EZ-PD™ CCG4の2つのUSB-PDサブシステムは、USB Type-Cベースバンドトランシーバーと物理層ロジックで構成されています。 内蔵サブシステムには、デバイスの特定の役割を決定するために必要な終端抵抗が組み込まれています。 抵抗RDは、DRP (デュアルロールポート) アプリケーションでUFP (アップストリーム側ポート) として識別するために使用されます。 一方、DFP (ダウンストリーム側ポート) として構成されている場合、内蔵電流源はRP(役割電力)またはプルアップ抵抗の役割を果たします。 これらの電流源は、Type-C仕様で定義されているVBUSの電流容量の全範囲を示すようにプログラムできます。 デバイスには最大24個のGPIOが含まれており、すべての入力は各GPIOのスイッチを介してグローバル アナログ マルチプレックス バスに接続できるため、GPIOをマルチプレクサバスに接続してADCを使用できます。 USB-PD 3.0仕様に準拠するために、EZ-PD™ CCG4には高速ロールスワップ機能が組み込まれています。 この機能により、外部電源のドックとハブは、外部電源が切断された状況でバス電源に迅速に移行できます。
EZ-PD™ CCG4は、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex®-M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロックゲーティング技術を利用して、効率的で低消費電力の動作のために特別に設計されています。 CPUは主に16ビット命令を使用し、Thumb-2命令セットのサブセットを実行します。 CPUはノンマスカブル割り込み (NMI) 入力を提供し、ユーザーが要求したシステム機能によって使用されていないときに使用可能になります。 CPUには、JTAGの2線式形式であるシリアルワイヤーデバッグ (SWD) インターフェースも含まれています。 EZ-PD™ CCG4で使用されるデバッグ構成には、4つのブレークポイント (アドレス) コンパレーターと2つのウォッチポイント (データ) コンパレーターがあります。 このデバイスは、フラッシュアクセラレーターと統合されたフラッシュモジュールも備えています。 フラッシュアクセラレーターはCPUの近くに配置されているため、フラッシュブロックからの平均アクセス時間が改善されます。 さらに、ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMも内蔵されています。
EZ-PD™コンフィグレーション ユーティリティは、グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) を備えたMicrosoft Windowsアプリケーションです。 これは、EZ-PD™ CCGxチップの構成とプログラムに使用されます。 このユーティリティを使用すると、ユーザーは必要なパラメータを構成し、その結果の構成をターゲットデバイスにプログラムできます。 このユーティリティは、コントローラーとUSBインターフェースを含むEZ-PD™ CCG2、CCG3、およびCCG4キットと互換性があります。 EZ-PD™コンフィグレーション ユーティリティのバージョン1.4.0は、EMCA、ディスプレイドングル、電源アダプター、およびノートブックアプリケーションを実装するコントローラーでの設定およびファームウェアアップデート操作を特にサポートしています。
EZ-PD™ CCG4の2つのUSB-PDサブシステムは、USB Type-Cベースバンドトランシーバーと物理層ロジックで構成されています。 内蔵サブシステムには、デバイスの特定の役割を決定するために必要な終端抵抗が組み込まれています。 抵抗RDは、DRP (デュアルロールポート) アプリケーションでUFP (アップストリーム側ポート) として識別するために使用されます。 一方、DFP (ダウンストリーム側ポート) として構成されている場合、内蔵電流源はRP(役割電力)またはプルアップ抵抗の役割を果たします。 これらの電流源は、Type-C仕様で定義されているVBUSの電流容量の全範囲を示すようにプログラムできます。 デバイスには最大24個のGPIOが含まれており、すべての入力は各GPIOのスイッチを介してグローバル アナログ マルチプレックス バスに接続できるため、GPIOをマルチプレクサバスに接続してADCを使用できます。 USB-PD 3.0仕様に準拠するために、EZ-PD™ CCG4には高速ロールスワップ機能が組み込まれています。 この機能により、外部電源のドックとハブは、外部電源が切断された状況でバス電源に迅速に移行できます。
EZ-PD™ CCG4は、32ビットMCUサブシステムの一部としてArm® Cortex®-M0 CPUを組み込んでいます。 このサブシステムは、広範なクロックゲーティング技術を利用して、効率的で低消費電力の動作のために特別に設計されています。 CPUは主に16ビット命令を使用し、Thumb-2命令セットのサブセットを実行します。 CPUはノンマスカブル割り込み (NMI) 入力を提供し、ユーザーが要求したシステム機能によって使用されていないときに使用可能になります。 CPUには、JTAGの2線式形式であるシリアルワイヤーデバッグ (SWD) インターフェースも含まれています。 EZ-PD™ CCG4で使用されるデバッグ構成には、4つのブレークポイント (アドレス) コンパレーターと2つのウォッチポイント (データ) コンパレーターがあります。 このデバイスは、フラッシュアクセラレーターと統合されたフラッシュモジュールも備えています。 フラッシュアクセラレーターはCPUの近くに配置されているため、フラッシュブロックからの平均アクセス時間が改善されます。 さらに、ブートおよび設定ルーチンを含む監視ROMも内蔵されています。
EZ-PD™コンフィグレーション ユーティリティは、グラフィカルユーザーインターフェース (GUI) を備えたMicrosoft Windowsアプリケーションです。 これは、EZ-PD™ CCGxチップの構成とプログラムに使用されます。 このユーティリティを使用すると、ユーザーは必要なパラメータを構成し、その結果の構成をターゲットデバイスにプログラムできます。 このユーティリティは、コントローラーとUSBインターフェースを含むEZ-PD™ CCG2、CCG3、およびCCG4キットと互換性があります。 EZ-PD™コンフィグレーション ユーティリティのバージョン1.4.0は、EMCA、ディスプレイドングル、電源アダプター、およびノートブックアプリケーションを実装するコントローラーでの設定およびファームウェアアップデート操作を特にサポートしています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.