これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンの EZ-PD™ CCG3は、パワーバンク、アダプター、USBドングル、Thunderboltアクセサリ、モニター、ドック、ノートブック向けの完全なソリューションを提供する、パワーデリバリー(PD)を備えたUSB Type-Cコントローラーです。 これは、ビルボードコントローラー、暗号化エンジン、OVPおよびOCP、デュアル64KBフラッシュメモリ、およびシングルチップ上の2:2クロスバースイッチを含む高度に統合されたソリューションです。 EZ-PD™ CCG3はPD 3.0に準拠しており、UFP、DFP、およびDRPをサポートしています。
主な特長
- 48 MHz Arm® Cortex®-M0 プロセッサ
- デュアル 64 KB フラッシュ (合計 128 KB)
- 内蔵されたUSB-PD BMCトランシーバー
- 1個のUSB Type-Cポートに対応
- 設定可能な抵抗器(Ra、Rp、Rd)
- USB PD 3.0 のサポート
- 統合デジタルブロック
- 内蔵アナログ ブロック
- デッドバッテリー検出のサポート
- 認証用のHW暗号ブロック
- フルスピード USB デバイスコントローラー
- 4つの設定可能なシリアルブロック
アプリケーション
製品
概要
EZ-PD™ CCG3には、広範なクロックゲーティングを備えた低消費電力動作用に最適化された32ビット Arm® Cortex®-M0 CPUが搭載されています。 これには、32個の割り込み入力を備えたネストされたベクトル割り込みコントローラー(NVIC)と、チップがディープスリープモードのときにメインプロセッサへの電源をオフにできるウェイクアップ割り込みコントローラー(WIC)が含まれています。 CPUはノンマスカブル割り込み(NMI)入力を提供し、ユーザーが要求したシステム機能に使用されていないときに使用可能になります。 このデバイスは、64KBフラッシュの2つのバンクを備えたフラッシュモジュール、フラッシュアクセラレーター、およびブートおよび構成ルーチンを含む監視ROMも備えています。
EZ-PD™ CCG3のUSB PDサブシステムには、USB Type-CおよびPDに関連するすべてのブロックが含まれています。 USB Type-Cコネクタのピンとインターフェースし、USB Type-Cベースバンドトランシーバーと物理層ロジックを備えています。このトランシーバーは、BMCおよび4b/5bのエンコーディングおよびデコード機能を実行し、1.2Vアナログフロントエンド(AFE)を内蔵しています。 このサブシステムは、UFP/DFP のロール用の Rp と Rd、EMCA/VCONN 電源アクセサリ用の Ra など、デバイスの役割を識別するために必要な終端を統合します。 搭載されたHPDプロセッサはDisplayPortソースまたはシンクのHPD信号を制御または監視するために使用できます。
EZ-PD™ CCG3デバイスのOV/UVブロックは、VBUS_C電源を監視し、プログラム可能な過電圧および低電圧状態を検出します。 OV/UVおよびCSAブロックは、割り込みを生成し、プログラムされた過電圧および過電流状態に対してパワーFETを自動的にオフにします。 USB-PDサブシステムには、アナログ-デジタル変換用の2つの8ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADCも含まれています。
EZ-PD™ CCG3は、ビルボードコントローラー、暗号化エンジン、OVP、OCP、デュアル64KBフラッシュメモリ、2:2クロスバースイッチをシングルチップソリューションに含む高集積ソリューションです。 これにより、BOMと基板面積を大幅に節約できます。 さまざまなリファレンスデザインとサポート資料が利用できるため、設計サイクルが短縮され、最終製品の市場投入までの時間が短縮されます。 このデバイスには、グラフィカル・ユーザー・インターフェース EZ-PD™ 構成ユーティリティが付属しており、パラメータの選択と構成、および結果として得られる構成をターゲット EZ-PD™ CCG3デバイスにプログラミングできます。
EZ-PD™ CCG3には、広範なクロックゲーティングを備えた低消費電力動作用に最適化された32ビット Arm® Cortex®-M0 CPUが搭載されています。 これには、32個の割り込み入力を備えたネストされたベクトル割り込みコントローラー(NVIC)と、チップがディープスリープモードのときにメインプロセッサへの電源をオフにできるウェイクアップ割り込みコントローラー(WIC)が含まれています。 CPUはノンマスカブル割り込み(NMI)入力を提供し、ユーザーが要求したシステム機能に使用されていないときに使用可能になります。 このデバイスは、64KBフラッシュの2つのバンクを備えたフラッシュモジュール、フラッシュアクセラレーター、およびブートおよび構成ルーチンを含む監視ROMも備えています。
EZ-PD™ CCG3のUSB PDサブシステムには、USB Type-CおよびPDに関連するすべてのブロックが含まれています。 USB Type-Cコネクタのピンとインターフェースし、USB Type-Cベースバンドトランシーバーと物理層ロジックを備えています。このトランシーバーは、BMCおよび4b/5bのエンコーディングおよびデコード機能を実行し、1.2Vアナログフロントエンド(AFE)を内蔵しています。 このサブシステムは、UFP/DFP のロール用の Rp と Rd、EMCA/VCONN 電源アクセサリ用の Ra など、デバイスの役割を識別するために必要な終端を統合します。 搭載されたHPDプロセッサはDisplayPortソースまたはシンクのHPD信号を制御または監視するために使用できます。
EZ-PD™ CCG3デバイスのOV/UVブロックは、VBUS_C電源を監視し、プログラム可能な過電圧および低電圧状態を検出します。 OV/UVおよびCSAブロックは、割り込みを生成し、プログラムされた過電圧および過電流状態に対してパワーFETを自動的にオフにします。 USB-PDサブシステムには、アナログ-デジタル変換用の2つの8ビット逐次比較レジスタ(SAR)ADCも含まれています。
EZ-PD™ CCG3は、ビルボードコントローラー、暗号化エンジン、OVP、OCP、デュアル64KBフラッシュメモリ、2:2クロスバースイッチをシングルチップソリューションに含む高集積ソリューションです。 これにより、BOMと基板面積を大幅に節約できます。 さまざまなリファレンスデザインとサポート資料が利用できるため、設計サイクルが短縮され、最終製品の市場投入までの時間が短縮されます。 このデバイスには、グラフィカル・ユーザー・インターフェース EZ-PD™ 構成ユーティリティが付属しており、パラメータの選択と構成、および結果として得られる構成をターゲット EZ-PD™ CCG3デバイスにプログラミングできます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.