これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
カテゴリー別に参照
EZ-USB™ HX2G3 USB 2.0 hub controller
Scalable & configurable Hi-speed [480 Mbps] Hub controllers for reliable connectivity across consumer, docking, industrial & automotive applications
EZ-USB™ HX2LP USB 2.0 ハブ コントローラー
インフィニオンの超低消費電力、2/4ポート USB 2.0ハブコントローラー、3.3V単電源(車載グレードのオプションを含む)
EZ-USB™ HX2VL USB 2.0 ハブ 2/4 ポート コントローラー
低消費電力 (82mA)、28/48-QFNパッケージ、マルチトランスレーター (TT) オプションを備えたEZ-USB™ USB 2.0ハブコントローラ
EZ-USB™ HX3 USB 5 Gbps ハブ コントローラー
USB 5 Gbps USB-IF 認定の 2 ポートまたは 4 ポート ハブ コントローラー、BC v1.2、ACA ドック、共有リンク、ゴースト充電、車載グレードのオプション付き
EZ-USB™ HX3PD USB 10 Gbps ハブ コントローラー、USB 電源供給
業界初の 7 ポート USB 10 Gbps ハブ コントローラー、4 つの USB-C 10 Gbps、2 つの USB-A 10 Gbps、2 つの USB 2.0、および 2 つの USB PD を搭載
概要
インフィニオンは、USB 480/12/1.5をサポートするハブコントローラーの幅広いポートフォリオを提供しています Mbps、5 Gbps、10 Gbps(以前はそれぞれUSB 2.0 HS /FS/LSおよびSuperSpeed USBと呼ばれていました)は、レガシー USB 速度との堅牢な後方相互運用性を備えています。 USB 10 Gbps EZ-USB™ HX3PDハブ コントローラーは、高度な USB-PD およびバッテリー充電機能を提供し、最大 8 つのダウンストリーム ポートを備え、完全な構成可能性と柔軟な設計を実現します。 汎用性の高いEZ-USB™ HX3は、USB-IF準拠のUSB 5 Gbpsハブ コントローラーで、ホストなしでデバイスの充電 (ゴースト充電) を可能にし、USB OTG (USB On-The-Go) ホスト (ACAドック機能) を備えたポータブル デバイスのアップストリーム充電を可能にします。 EZ-USB™ HX3には、車載グレードの製品も含まれています。 EZ-USB™ HX2LPおよびHX2VLは高度に統合された USB 2.0 480/12/1.5 です。 Mbps 2ポートまたは4ポート ハブ コントローラー。
このポートフォリオは、スタンドアロン、マザーボード、キーボードおよびモニターハブ、ノートブックPC、ドッキングステーション、TV、STB、DVR、ゲーム、ホームゲートウェイ、高度なポートリプリケータ、スプリットPC設計、外部パーソナルストレージドライブ、Wi-Fiルーター、および自動車および産業用アプリケーションのあらゆるニーズに対応するさまざまな機能の組み合わせを提供します。 インフィニオンのハブでは、プルアップ抵抗やプルダウン抵抗などの外付け受動部品の多くがチップに集積されているため、あらゆるアプリケーションでハブ設計を実装するために必要な全体的な部品表(BOM)が大幅に削減されます。
EZ-USB™ハブコントローラのポートフォリオには、以下の機能が含まれています。
- インシステムEEPROMプログラミング
- BC v1.2およびその他の充電規格のバッテリー充電制御
- SPI、I2C、GPIOインターフェースとハブ初期化用のブートローダ
- 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、LEDポートインジケータ(EZ-USB™ HX3)を備えた個別または連動型の外部パワースイッチ制御
- オンボードシステム用USB 5 Gbps PHYとUSB 2.0 PHYの共有リンク(EZ-USB™ HX3)
- 車載用温度グレード対応(EZ-USB™ HX3)
- 市場で実績のあるUSB PDスタック、 Arm® Cortex®-M0 32ビットMCU(EZ-USB™ HX3PD)搭載
- CCロジックとプラグ向き補正を内蔵(EZ-USB™ HX3PD)
- ドック管理コントローラー (DMC) とビルボード コントローラーを使用して USB ドック システムを管理し、USB 経由での USB ビルボードとファームウェアのダウンロード (EZ-USB™ HX3PD) をサポートします
- AES、SHA、CRC、PRNG(EZ-USB™ HX3PD)を含むファームウェアイメージのハードウェア支援認証用の統合暗号化ブロック
インフィニオンは、USB 480/12/1.5をサポートするハブコントローラーの幅広いポートフォリオを提供しています Mbps、5 Gbps、10 Gbps(以前はそれぞれUSB 2.0 HS /FS/LSおよびSuperSpeed USBと呼ばれていました)は、レガシー USB 速度との堅牢な後方相互運用性を備えています。 USB 10 Gbps EZ-USB™ HX3PDハブ コントローラーは、高度な USB-PD およびバッテリー充電機能を提供し、最大 8 つのダウンストリーム ポートを備え、完全な構成可能性と柔軟な設計を実現します。 汎用性の高いEZ-USB™ HX3は、USB-IF準拠のUSB 5 Gbpsハブ コントローラーで、ホストなしでデバイスの充電 (ゴースト充電) を可能にし、USB OTG (USB On-The-Go) ホスト (ACAドック機能) を備えたポータブル デバイスのアップストリーム充電を可能にします。 EZ-USB™ HX3には、車載グレードの製品も含まれています。 EZ-USB™ HX2LPおよびHX2VLは高度に統合された USB 2.0 480/12/1.5 です。 Mbps 2ポートまたは4ポート ハブ コントローラー。
このポートフォリオは、スタンドアロン、マザーボード、キーボードおよびモニターハブ、ノートブックPC、ドッキングステーション、TV、STB、DVR、ゲーム、ホームゲートウェイ、高度なポートリプリケータ、スプリットPC設計、外部パーソナルストレージドライブ、Wi-Fiルーター、および自動車および産業用アプリケーションのあらゆるニーズに対応するさまざまな機能の組み合わせを提供します。 インフィニオンのハブでは、プルアップ抵抗やプルダウン抵抗などの外付け受動部品の多くがチップに集積されているため、あらゆるアプリケーションでハブ設計を実装するために必要な全体的な部品表(BOM)が大幅に削減されます。
EZ-USB™ハブコントローラのポートフォリオには、以下の機能が含まれています。
- インシステムEEPROMプログラミング
- BC v1.2およびその他の充電規格のバッテリー充電制御
- SPI、I2C、GPIOインターフェースとハブ初期化用のブートローダ
- 過電圧保護(OVP)、過電流保護(OCP)、LEDポートインジケータ(EZ-USB™ HX3)を備えた個別または連動型の外部パワースイッチ制御
- オンボードシステム用USB 5 Gbps PHYとUSB 2.0 PHYの共有リンク(EZ-USB™ HX3)
- 車載用温度グレード対応(EZ-USB™ HX3)
- 市場で実績のあるUSB PDスタック、 Arm® Cortex®-M0 32ビットMCU(EZ-USB™ HX3PD)搭載
- CCロジックとプラグ向き補正を内蔵(EZ-USB™ HX3PD)
- ドック管理コントローラー (DMC) とビルボード コントローラーを使用して USB ドック システムを管理し、USB 経由での USB ビルボードとファームウェアのダウンロード (EZ-USB™ HX3PD) をサポートします
- AES、SHA、CRC、PRNG(EZ-USB™ HX3PD)を含むファームウェアイメージのハードウェア支援認証用の統合暗号化ブロック
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.