2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
カテゴリー別に参照
USB 2.0 ペリフェラル コントローラー
インフィニオン EZ-USB™ 低速、フルスピード、高速USB 2.0ペリフェラルデバイスコントローラー
USB 2.0 ペリフェラル コントローラー Subfamilies
USB 3.2 ペリフェラル コントローラー
USB 1.1からUSB 20 Gbpsのイノベーションまで
USB 3.2 ペリフェラル コントローラー Subfamilies
USB ハブ コントローラー
さまざまなUSBデバイスとの堅牢な相互運用性、広範なUSB充電規格のサポート、および信号品質を向上させるための完全な構成可能性
USB ハブ コントローラー Subfamilies
USB PD高電圧マイクロコントローラー
USBパワーデリバリー (PD) を備えた高電圧マイクロコントローラー (MCU) の EZ-PD™ PMG1ポートフォリオにより、組込みアプリケーションをUSB-Cに変換
USB PD高電圧マイクロコントローラー Subfamilies
USB-C AC-DC および DC-DC 充電ソリューション
低電力充電器アダプターソリューション向けの効率的でスケーラブルなUSB-C、PD、AC-DC、およびDC-DCコンバーター
USB-C AC-DC および DC-DC 充電ソリューション Subfamilies
USB-C充電ポートコントローラー
EZ-PD™バレルコネクタ交換品は、電源シンク向けUSB-C採用のための市場実証済みプラグアンドプレイソリューションです。
USB-Cパワーデリバリー コントローラー
業界をリードするUSB-Cパワーデリバリー ソリューション
USB-Cパワーデリバリー コントローラー Subfamilies
USBポートフォリオ
インフィニオンは、USBソリューションの包括的なポートフォリオを提供し、50億個を超える出荷実績と新興USBテクノロジーにおける継続的なイノベーションにより、USB業界をリードしています。
あらゆるUSBニーズに対応するワンストップショップを提供し、お客様が迅速に市場に参入し、ソフトウェア、リファレンスデザイン、ドライバスイートなどのターンキーソリューションで競争上の優位性を獲得できるようにします。ポートフォリオには、次のサブカテゴリーが含まれます。
EZ-PD™ファミリーのUSB-C Power Deliveryコントローラーは、車載グレードの性能を実現するAEC-Q100認定品を含め、より堅牢なエンドツーエンドのPDおよび充電を実現します。
EZ-PD™ USB-C充電ポート コントローラーは、バレル コネクタ経由の給電からUSB-Cコネクタ経由の給電へ、あらゆるデバイスを迅速に移行できます。
EZ-PD™ USB-C高電圧マイクロコントローラーは、追加の制御機能を必要とするアプリケーションでUSB-Cを実装するためのシングルチップ ソリューションです。
拡張性の高いPDコントローラー アーキテクチャを備えたEZ-PD™充電器アダプター電源ソリューションのポートフォリオは、マルチポート市場のニーズに対応します。
プログラム可能なUSB 2.0ペリフェラル コントローラーのEZ-USB™ポートフォリオには、設定可能および固定機能のブリッジ インターフェース (UART、I2C、SPI) が含まれます。
EZ-USB™のUSB 3.2ペリフェラル コントローラーのポートフォリオは、USB 1.1からUSB 5 Gbpsに対応し、さらに20 Gbpsまで拡張します。
EZ-USB™ハブ コントローラーは、USB 2.0、USB 5 Gbps、10 Gbpsに対応し、高度なUSB PDおよびバッテリー充電機能を実現します。