概要
インフィニオンの車載CANトランシーバー製品群は、ボディ、パワートレイン、シャシー、ゾーンECUににわたり、高信頼で拡張性に優れた車載ネットワークを実現します。5~8 Mbit/sのCAN FDに対応し、堅牢な通信、低消費電力、設計の簡素化を実現します。優れたEMC/ESD性能、最適化されたPCBフットプリント、最適化されたPCB実装面積、ピン互換性、グローバルOEMでの採用実績により、コストを削減し、開発を加速します。
主な特長
- Up to 8 Mbit/s transmission speed
- Wide common mode range for EMI
- Very low EME
- Excellent ESD robustness
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンの車載用CANトランシーバー ポートフォリオは、幅広い車載ネットワーク設計にわたって信頼性の高い通信をサポートします。製品ラインアップには、最大5 Mbit/sのCAN FDトランシーバー、パーシャルネットワーキング対応CAN FDトランシーバー、高い周囲温度と長寿命に対応する耐久性のある製品、および最大8 Mbit/sのデータレートに対応するCAN FD SICデバイスが含まれます。設計者は、ECUアーキテクチャおよびアプリケーション要件に合わせて、バスウェイクアップ、VIO、低消費電力モード、パーシャルネットワーキング、デュアル電源コンセプト、DSOまたはTSONパッケージを選択できます。
インフィニオンのCAN FD 5 Mbit/sポートフォリオは、再設計の手間を最小限に抑えながら、ネットワーク帯域幅の拡大を支援します。下位互換性のあるデバイス ファミリーにより、既存のソフトウェアおよびハードウェア資産を活かしながら、従来世代のCANから容易にアップグレードできます。優れたEMC性能により、追加の外付け部品の必要性を低減し、BOMコストとPCBの複雑さの削減に貢献します。柔軟なバス ウェイクアップおよび電源管理オプションにより、スイッチ式および常時電源供給式の両方のECUに対応するとともに、低消費電力モードにより車両のスタンバイ電流を低減し、全体的なエネルギー効率を向上させます。
このポートフォリオには、第2世代のTLE9350BxおよびTLE9351Bxファミリーが含まれており、VIOおよびバスA ウェイクアップ機能の有無に応じた複数のバリアントをご用意しています。これらのデバイスは、従来の1 Mbit/s、2 Mbit/s、5 Mbit/sのCANトランシーバーからの移行をサポートしながら、なじみのあるフットプリントと設計コンセプトを維持します。
バッテリークランキングにより、ECU内のVBATが一時的に低下し、通信が中断される場合があります。TLE9252xファミリーの統合デュアル電源コンセプトにより、デバイスはVBAT、VCC、またはその両方から電源供給を受けることができます。バッテリー クランキング中にVCCが動作範囲内に維持されていれば、トランシーバーは動作を継続し、ECUがCAN通信を維持できるようにします。このコンセプトは、ECU電源アーキテクチャを定義する際に設計者に柔軟性をもたらします。
TLE9252VSKおよびTLE9252VLCは、最大5 Mbit/sのCAN FD、バス ウェイクアップ、スリープモード、3.3 V~5 VのVIOをサポートします。PG-DSO-14およびPG-TSON-14パッケージでご用意しています。
将来の車両プラットフォームでは、厳しい温度条件と寿命要件の下でも信頼性の高い動作を維持する通信ソリューションがますます求められています。インフィニオンのエンデュランスCAN FDファミリーは、標準ポートフォリオと同等の低消費電力動作、通信性能、設計の柔軟性を維持したまま、実績のあるCAN FDアーキテクチャを過酷な車載環境へ拡張できるよう支援します。
TLT9251VLE、TLT9252VLC、TLT9255WLCファミリーは、バス ウェイクアップ、デュアル電源アーキテクチャ、パーシャルネットワーキングなど、さまざまなCAN FDのユースケースにエンデュランス機能をもたらします。インフィニオンのGrade 0+ エンデュランスデバイスとして認定されており、周囲温度は最大150°Cまで対応し、堅牢性の向上と動作寿命の延長が求められるアプリケーション向けに設計されています。標準ポートフォリオで利用可能な、優れた性能と設計の柔軟性を備えています。これにより、OEMおよびティア1サプライヤーは、複数のアプリケーション領域にわたって設計を標準化し、開発の複雑さを低減し、長期的なプラットフォームの拡張性をサポートできます。
パーシャル ネットワーキングにより、関連するCAN通信が検知されるまでECUを低消費電力モードに維持できます。これにより、ネットワークの応答性を維持しながら、不要な消費電力を大幅に削減します。インフィニオンのCAN PNポートフォリオは、選択的ウェイクアップと非常に低いスリープ電流を組み合わせており、自動車メーカーのエネルギー効率向上とCO₂削減に貢献します。柔軟な配置オプション、高い互換性、そして過酷な車載環境への対応により、設計の複雑さを増すことなく、分散配置されたECUへ効率的に実装できます。
TLE9255WSK、TLE9255WLC、TLT9255WLCファミリーは、CAN FD通信とパーシャル ネットワーキング機能を統合しています。エンデュランス バリアントは、低消費電力性能を維持しながら、厳しい温度条件と寿命要件下での動作を実現します。
車両ネットワークが大規模化・複雑化するにつれて、通信の完全性を維持することはますます困難になっています。CAN FD SIC技術は信号のリンギングを能動的に低減して信号品質を向上させ、最大8 Mbit/sのデータレートでの堅牢な通信を実現します。設計者は、大幅なハードウェア変更を行うことなく、より多くのノード、より大規模なネットワークトポロジー、将来のゾーン アーキテクチャに対応できます。ピン互換でのアップグレード、高いネットワーク堅牢性、優れたEMC特性により、検証工数を削減しながら導入を加速し、将来の車載通信要件にも対応できます。
TLE9371x CAN FD SICファミリーは、VIOサポートの有無を選択でき、従来のCAN FDトランシーバーからのピン互換移行を実現します。この製品群は、バス ウェイクアップ機能と信号改善機能 (SIC) を組み合わせることで、ますます複雑化する車載ネットワークにおいて、信頼性の高い高速通信を実現します。
インフィニオンは、信頼性の高い車載システムを実現する信頼のパートナーです。車載品質、機能安全 (FuSa)、サイバーセキュリティ、革新的な製品、システムへの深い理解、そしてオペレーショナルエクセレンスを提供します。
コミュニティプラットフォームを使用して、最新の製品、ソフトウェア、およびアプリケーション情報を学習および共有することで、プロジェクトをスピードアップします。
インフィニオンは、あらゆる条件下で長期にわたり性能を発揮できるよう設計された、堅牢かつ厳格にテストされたコンポーネントを提供します。継続的なイノベーションと機敏かつ効率的な製造に支えられ、高品質なソリューションを迅速に提供することで、競合他社に対する優位性を確保します。
車載製品向け半導体製品の計画的な長期供給「Longevity」に関する情報をご覧ください。
インフィニオンの車載用CANトランシーバー ポートフォリオは、幅広い車載ネットワーク設計にわたって信頼性の高い通信をサポートします。製品ラインアップには、最大5 Mbit/sのCAN FDトランシーバー、パーシャルネットワーキング対応CAN FDトランシーバー、高い周囲温度と長寿命に対応する耐久性のある製品、および最大8 Mbit/sのデータレートに対応するCAN FD SICデバイスが含まれます。設計者は、ECUアーキテクチャおよびアプリケーション要件に合わせて、バスウェイクアップ、VIO、低消費電力モード、パーシャルネットワーキング、デュアル電源コンセプト、DSOまたはTSONパッケージを選択できます。
インフィニオンのCAN FD 5 Mbit/sポートフォリオは、再設計の手間を最小限に抑えながら、ネットワーク帯域幅の拡大を支援します。下位互換性のあるデバイス ファミリーにより、既存のソフトウェアおよびハードウェア資産を活かしながら、従来世代のCANから容易にアップグレードできます。優れたEMC性能により、追加の外付け部品の必要性を低減し、BOMコストとPCBの複雑さの削減に貢献します。柔軟なバス ウェイクアップおよび電源管理オプションにより、スイッチ式および常時電源供給式の両方のECUに対応するとともに、低消費電力モードにより車両のスタンバイ電流を低減し、全体的なエネルギー効率を向上させます。
このポートフォリオには、第2世代のTLE9350BxおよびTLE9351Bxファミリーが含まれており、VIOおよびバスA ウェイクアップ機能の有無に応じた複数のバリアントをご用意しています。これらのデバイスは、従来の1 Mbit/s、2 Mbit/s、5 Mbit/sのCANトランシーバーからの移行をサポートしながら、なじみのあるフットプリントと設計コンセプトを維持します。
バッテリークランキングにより、ECU内のVBATが一時的に低下し、通信が中断される場合があります。TLE9252xファミリーの統合デュアル電源コンセプトにより、デバイスはVBAT、VCC、またはその両方から電源供給を受けることができます。バッテリー クランキング中にVCCが動作範囲内に維持されていれば、トランシーバーは動作を継続し、ECUがCAN通信を維持できるようにします。このコンセプトは、ECU電源アーキテクチャを定義する際に設計者に柔軟性をもたらします。
TLE9252VSKおよびTLE9252VLCは、最大5 Mbit/sのCAN FD、バス ウェイクアップ、スリープモード、3.3 V~5 VのVIOをサポートします。PG-DSO-14およびPG-TSON-14パッケージでご用意しています。
将来の車両プラットフォームでは、厳しい温度条件と寿命要件の下でも信頼性の高い動作を維持する通信ソリューションがますます求められています。インフィニオンのエンデュランスCAN FDファミリーは、標準ポートフォリオと同等の低消費電力動作、通信性能、設計の柔軟性を維持したまま、実績のあるCAN FDアーキテクチャを過酷な車載環境へ拡張できるよう支援します。
TLT9251VLE、TLT9252VLC、TLT9255WLCファミリーは、バス ウェイクアップ、デュアル電源アーキテクチャ、パーシャルネットワーキングなど、さまざまなCAN FDのユースケースにエンデュランス機能をもたらします。インフィニオンのGrade 0+ エンデュランスデバイスとして認定されており、周囲温度は最大150°Cまで対応し、堅牢性の向上と動作寿命の延長が求められるアプリケーション向けに設計されています。標準ポートフォリオで利用可能な、優れた性能と設計の柔軟性を備えています。これにより、OEMおよびティア1サプライヤーは、複数のアプリケーション領域にわたって設計を標準化し、開発の複雑さを低減し、長期的なプラットフォームの拡張性をサポートできます。
パーシャル ネットワーキングにより、関連するCAN通信が検知されるまでECUを低消費電力モードに維持できます。これにより、ネットワークの応答性を維持しながら、不要な消費電力を大幅に削減します。インフィニオンのCAN PNポートフォリオは、選択的ウェイクアップと非常に低いスリープ電流を組み合わせており、自動車メーカーのエネルギー効率向上とCO₂削減に貢献します。柔軟な配置オプション、高い互換性、そして過酷な車載環境への対応により、設計の複雑さを増すことなく、分散配置されたECUへ効率的に実装できます。
TLE9255WSK、TLE9255WLC、TLT9255WLCファミリーは、CAN FD通信とパーシャル ネットワーキング機能を統合しています。エンデュランス バリアントは、低消費電力性能を維持しながら、厳しい温度条件と寿命要件下での動作を実現します。
車両ネットワークが大規模化・複雑化するにつれて、通信の完全性を維持することはますます困難になっています。CAN FD SIC技術は信号のリンギングを能動的に低減して信号品質を向上させ、最大8 Mbit/sのデータレートでの堅牢な通信を実現します。設計者は、大幅なハードウェア変更を行うことなく、より多くのノード、より大規模なネットワークトポロジー、将来のゾーン アーキテクチャに対応できます。ピン互換でのアップグレード、高いネットワーク堅牢性、優れたEMC特性により、検証工数を削減しながら導入を加速し、将来の車載通信要件にも対応できます。
TLE9371x CAN FD SICファミリーは、VIOサポートの有無を選択でき、従来のCAN FDトランシーバーからのピン互換移行を実現します。この製品群は、バス ウェイクアップ機能と信号改善機能 (SIC) を組み合わせることで、ますます複雑化する車載ネットワークにおいて、信頼性の高い高速通信を実現します。
インフィニオンは、信頼性の高い車載システムを実現する信頼のパートナーです。車載品質、機能安全 (FuSa)、サイバーセキュリティ、革新的な製品、システムへの深い理解、そしてオペレーショナルエクセレンスを提供します。
コミュニティプラットフォームを使用して、最新の製品、ソフトウェア、およびアプリケーション情報を学習および共有することで、プロジェクトをスピードアップします。
インフィニオンは、あらゆる条件下で長期にわたり性能を発揮できるよう設計された、堅牢かつ厳格にテストされたコンポーネントを提供します。継続的なイノベーションと機敏かつ効率的な製造に支えられ、高品質なソリューションを迅速に提供することで、競合他社に対する優位性を確保します。
車載製品向け半導体製品の計画的な長期供給「Longevity」に関する情報をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.