これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
当社のXENSIV™ファミリーのデジタル絶対気圧センサーは、モバイル機器やウェアラブル機器に優れたパフォーマンスを提供するように設計されています。これらのセンサーは、シームレスなシステム統合を実現するコンパクトなフォームファクター、広い温度範囲にわたる優れた精度と相対精度、I²C/SPIインターフェースを介した高速読み出し速度、およびバッテリー寿命を延ばす超低消費電力を特長とします。次世代のウェアラブルまたはモバイル アプリケーションを強化するのに最適です。
主な特長
- 超低消費電力
- 高精度モード
- 高精度
- 小型サイズ
アプリケーション
製品
概要
当社の DPS310 気圧センサーは、消費電力と精度が重要なアプリケーション向けのナンバーワンオプションです。 XENSIV™ DPS368超小型デジタル気圧センサは、水、ほこり、湿度に対する堅牢性により、環境保護も必要とするアプリケーションに最適です。
半導体製品の長期供給計画については、センサー製品の「長期供給」に関する情報をご覧ください。
かつては気象観測所に限定されていましたが、気圧センサーアプリケーションは、さまざまな消費者アプリケーションにわたって本質的な目的を果たすために範囲を広げました。小型XENSIV™圧力センサーは、コンパクトなサイズと省エネ設計により、ウェアラブルデバイス、健康およびフィットネストラッカー (スマートウォッチ)、屋外および屋内ナビゲーションシステムだけでなく、スマート家電やスマート吸入器の気流制御にも最適です。 これらの気圧センサーは、広範囲の温度の間で正確かつ正確な状態を維持し、低消費電力により長期的な性能を保証します。これらは、外出先で生活する何十億もの消費者がいる市場に向けたIoTデバイスの基本的な部分です。
インフィニオンは、クラス最高の技術をベースに、チップセットとして幅広い気圧センサーを提供しています。インフィニオンのグローバルパートナーのネットワークは、最も要求の厳しいアプリケーションでも性能を次のレベルに押し上げるインフィニオン圧力センサーの包括的なポートフォリオをお客様に提供します。
当社の DPS310 気圧センサーは、消費電力と精度が重要なアプリケーション向けのナンバーワンオプションです。 XENSIV™ DPS368超小型デジタル気圧センサは、水、ほこり、湿度に対する堅牢性により、環境保護も必要とするアプリケーションに最適です。
半導体製品の長期供給計画については、センサー製品の「長期供給」に関する情報をご覧ください。
かつては気象観測所に限定されていましたが、気圧センサーアプリケーションは、さまざまな消費者アプリケーションにわたって本質的な目的を果たすために範囲を広げました。小型XENSIV™圧力センサーは、コンパクトなサイズと省エネ設計により、ウェアラブルデバイス、健康およびフィットネストラッカー (スマートウォッチ)、屋外および屋内ナビゲーションシステムだけでなく、スマート家電やスマート吸入器の気流制御にも最適です。 これらの気圧センサーは、広範囲の温度の間で正確かつ正確な状態を維持し、低消費電力により長期的な性能を保証します。これらは、外出先で生活する何十億もの消費者がいる市場に向けたIoTデバイスの基本的な部分です。
インフィニオンは、クラス最高の技術をベースに、チップセットとして幅広い気圧センサーを提供しています。インフィニオンのグローバルパートナーのネットワークは、最も要求の厳しいアプリケーションでも性能を次のレベルに押し上げるインフィニオン圧力センサーの包括的なポートフォリオをお客様に提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.