2026/10/19
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/28
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2センサーは、室内空気品質の正確な測定を提供し、健康的な室内環境を実現するエネルギー効率の高い戦略を実施できるようにします。PASセンサー技術は、音響検出器の卓越した感度によって実現されており、従来のNDIR CO2センサーと比較して、必要なサイズが75%以上削減されます。
主な特長
- 優れたスモールフォームファクタ
- 高精度CO2レベル測定値
- IAQ規格の達成
- セルフキャリブレーションアルゴリズム
- SMDパッケージ、テープ&リールの
- UART、 I²C、PWMインターフェース
- Easy PCBアセンブリ
- ISO 20653:2013-02準拠設計
アプリケーション
製品
概要
CO2 センサーは、健康、幸福、およびエネルギー効率を改善するために、屋内環境を監視するために使用されます。断熱性の高い建物の換気が不十分な場合、酸素レベルが低下し、二酸化炭素(CO2)の濃度が高くなる可能性があります。適度なレベルのCO2でさえ、健康と生産性に悪影響を与える可能性があります。
センサー技術のグローバルリーダーであるインフィニオンは、実際のCO2濃度レベルを測定し、信頼性の高いリアルタイムデータを提供するスマートセンサーソリューションとして、XENSIV™ PAS CO2を提供しています。インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2 センサーは、光音響分光法(PAS)技術を活用して、高精度でコスト効率に優れた非常に小型のリアルCO2 センサーを提供します。音響検出器、赤外線源、光学フィルターなどの光音響トランスデューサーを統合しています。信号処理用のマイコンと、赤外線源を駆動するMOSFETチップ。音響検出器の優れた感度と統合されたPCB設計により、従来のNDIR CO2 センサーと比較して必要なスペースが75%以上削減されます。
XENSIV™ PAS CO2 を屋内ソリューションに簡単に統合して、グリーンビルディング認証基準を満たします。
グリーンビルディングは、居住者の健康を確保し、生産性を高め、エネルギーコストを節約し、環境、社会、ガバナンス(ESG) の目標を達成したい組織にとって戦略的優先事項になっています。
インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2 ガスセンサーは、5つの主要なWELL™機能をサポートする重要な役割を果たしており、建物は最大6WELL™ポイントを獲得できます。新機能には以下があります。
- 居住者の健康、快適性、生産性の向上
- デマンドコントロール換気による運転効率の向上とエネルギーコストの削減
- CO2排出量の削減と省エネルギー
- 水銀や鉛などの有害物質への人体曝露のリスクを最小限に抑える
WELL™性能試験とLEED™検証の大手プロバイダーであるGREENMAPによる最近の評価では、XENSIV™ PASCO2V01センサーが国際的なWELL™グリーンビルディング認証システムおよび国際的なLEED™グリーンビルディング認証システムの厳格な性能要件を満たしていることが確認され、6つのLEED™クレジットに貢献し、建物が最大28のLEED™ポイントを獲得できるようになった。
インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2 ガスセンサーは、カリフォルニア州のタイトル24やASHRAE 62.1規格など、最新の室内空気質規制要件を満たすように設計されています。
現在、市場には3種類のCO2 センサがあります。
- 光音響分光法(PAS):音波を用いてCO2 レベルを測定
- 非分散型赤外線(NDIR): CO2分子による赤外線の吸収を検出することにより、CO2レベルを測定します
- 電気化学(EC): CO2と化学ダイオードとの反応によって発生する電流を検出することにより、CO2レベルを測定します
XENSIV™ PAS CO2 センサーは、WELL、LEED、Title 24、ASHRAE 62.1など、すべての主要な室内空気質(IAQ)規制および規格に準拠しています。インフィニオンのCO2センサーは、従来のNDIR CO2センサーよりも4倍小さく、3倍軽量で、その堅牢で効率的な設計は、コスト効率が高く、ECのCO2センサーの精度を上回っています。MEMS技術の実装により、XENSIV™ PAS CO2 センサーは、その精度と一貫性において、他のセンサーとは一線を画しています。
XENSIV™ PAS CO2センサーは、スマートなCO2測定を可能にするため、スマートホームやビルディングオートメーションアプリケーションに最適なソリューションです。
XENSIV™ PAS CO2 センサーのPCBは、以下と統合されています。
- PASトランスデューサ(検出器、赤外線源、光学フィルタを含む)
- マイクロコントローラ(信号処理およびアルゴリズム用)
- MOSFET チップ (赤外線源を駆動するため)
このマイクロコントローラは、ppm計算、高度な補償および設定アルゴリズムを実行するため、プラグアンドプレイ機能を実現し、システム統合を容易にします。
この音響検出器の優れた感度は比類のない精度を提供し、その小さなサイズは、他の市販の実際のCO2 センサーと比較してスペース要件を75%以上削減し、さまざまなアプリケーションに適しています。
インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2 センサーを使用して、優れた品質の製品を提供します。
赤外線源からの光のパルスが、CO2 吸収波長 (λ= 4.2μm) に特別に調整された光学フィルターを通過すると、測定チャンバー内のCO2 分子がこのフィルタリングされた光を吸収します。その結果、CO2 分子はパルスごとに振動し、圧力波を発生させます(光音響効果)。
高感度MEMS音響検出器は、センサーキャビティ内のCO2分子によって生成される圧力変化を検出し、マイクロコントローラーは出力をCO2濃度の読み取り値に変換します。 可能な限り正確なppm の読み取りを実現するために、音響検出器は低周波動作用に最適化されており、吸収室は外部ノイズから音響的に絶縁されています。
XENSIV™ PAS CO2 センサーは、低周波動作に最適化されている場合、正確なppm読み取りを実現し、外部音響ノイズに対する堅牢性を提供します。
CO2 センサーは、健康、幸福、およびエネルギー効率を改善するために、屋内環境を監視するために使用されます。断熱性の高い建物の換気が不十分な場合、酸素レベルが低下し、二酸化炭素(CO2)の濃度が高くなる可能性があります。適度なレベルのCO2でさえ、健康と生産性に悪影響を与える可能性があります。
センサー技術のグローバルリーダーであるインフィニオンは、実際のCO2濃度レベルを測定し、信頼性の高いリアルタイムデータを提供するスマートセンサーソリューションとして、XENSIV™ PAS CO2を提供しています。インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2 センサーは、光音響分光法(PAS)技術を活用して、高精度でコスト効率に優れた非常に小型のリアルCO2 センサーを提供します。音響検出器、赤外線源、光学フィルターなどの光音響トランスデューサーを統合しています。信号処理用のマイコンと、赤外線源を駆動するMOSFETチップ。音響検出器の優れた感度と統合されたPCB設計により、従来のNDIR CO2 センサーと比較して必要なスペースが75%以上削減されます。
XENSIV™ PAS CO2 を屋内ソリューションに簡単に統合して、グリーンビルディング認証基準を満たします。
グリーンビルディングは、居住者の健康を確保し、生産性を高め、エネルギーコストを節約し、環境、社会、ガバナンス(ESG) の目標を達成したい組織にとって戦略的優先事項になっています。
インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2 ガスセンサーは、5つの主要なWELL™機能をサポートする重要な役割を果たしており、建物は最大6WELL™ポイントを獲得できます。新機能には以下があります。
- 居住者の健康、快適性、生産性の向上
- デマンドコントロール換気による運転効率の向上とエネルギーコストの削減
- CO2排出量の削減と省エネルギー
- 水銀や鉛などの有害物質への人体曝露のリスクを最小限に抑える
WELL™性能試験とLEED™検証の大手プロバイダーであるGREENMAPによる最近の評価では、XENSIV™ PASCO2V01センサーが国際的なWELL™グリーンビルディング認証システムおよび国際的なLEED™グリーンビルディング認証システムの厳格な性能要件を満たしていることが確認され、6つのLEED™クレジットに貢献し、建物が最大28のLEED™ポイントを獲得できるようになった。
インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2 ガスセンサーは、カリフォルニア州のタイトル24やASHRAE 62.1規格など、最新の室内空気質規制要件を満たすように設計されています。
現在、市場には3種類のCO2 センサがあります。
- 光音響分光法(PAS):音波を用いてCO2 レベルを測定
- 非分散型赤外線(NDIR): CO2分子による赤外線の吸収を検出することにより、CO2レベルを測定します
- 電気化学(EC): CO2と化学ダイオードとの反応によって発生する電流を検出することにより、CO2レベルを測定します
XENSIV™ PAS CO2 センサーは、WELL、LEED、Title 24、ASHRAE 62.1など、すべての主要な室内空気質(IAQ)規制および規格に準拠しています。インフィニオンのCO2センサーは、従来のNDIR CO2センサーよりも4倍小さく、3倍軽量で、その堅牢で効率的な設計は、コスト効率が高く、ECのCO2センサーの精度を上回っています。MEMS技術の実装により、XENSIV™ PAS CO2 センサーは、その精度と一貫性において、他のセンサーとは一線を画しています。
XENSIV™ PAS CO2センサーは、スマートなCO2測定を可能にするため、スマートホームやビルディングオートメーションアプリケーションに最適なソリューションです。
XENSIV™ PAS CO2 センサーのPCBは、以下と統合されています。
- PASトランスデューサ(検出器、赤外線源、光学フィルタを含む)
- マイクロコントローラ(信号処理およびアルゴリズム用)
- MOSFET チップ (赤外線源を駆動するため)
このマイクロコントローラは、ppm計算、高度な補償および設定アルゴリズムを実行するため、プラグアンドプレイ機能を実現し、システム統合を容易にします。
この音響検出器の優れた感度は比類のない精度を提供し、その小さなサイズは、他の市販の実際のCO2 センサーと比較してスペース要件を75%以上削減し、さまざまなアプリケーションに適しています。
インフィニオンのXENSIV™ PAS CO2 センサーを使用して、優れた品質の製品を提供します。
赤外線源からの光のパルスが、CO2 吸収波長 (λ= 4.2μm) に特別に調整された光学フィルターを通過すると、測定チャンバー内のCO2 分子がこのフィルタリングされた光を吸収します。その結果、CO2 分子はパルスごとに振動し、圧力波を発生させます(光音響効果)。
高感度MEMS音響検出器は、センサーキャビティ内のCO2分子によって生成される圧力変化を検出し、マイクロコントローラーは出力をCO2濃度の読み取り値に変換します。 可能な限り正確なppm の読み取りを実現するために、音響検出器は低周波動作用に最適化されており、吸収室は外部ノイズから音響的に絶縁されています。
XENSIV™ PAS CO2 センサーは、低周波動作に最適化されている場合、正確なppm読み取りを実現し、外部音響ノイズに対する堅牢性を提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.