これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
OPTIGA™ TPM 製品ファミリーは、PC、サーバー、接続されたIoT デバイスを識別および認証し、データの整合性と機密性を保護する、標準化されたすぐに使用できるセキュリティコントローラーです。TCG 仕様に基づいており、最新のTPM2.0規格に準拠しています。
主な特長
- 標準化されたセキュリティソリューション
- すぐに使用できるセキュリティコントローラー
- 現場で実証済みの技術
- 製品を短期間で市場投入可能
- 共通基準EAL4+
- FIPS 140-2 レベル 2 認定
- SPI または I2C インターフェースのサポート
アプリケーション
製品
概要
OPTIGA™ TPMは、 インフィニオンの標準化されたすぐに使用できるセキュリティソリューションの幅広いポートフォリオであり、デバイスの識別と認証、およびデータの整合性と機密性を保護するための堅牢な基盤として機能します。 OPTIGA™ TPM はTCG 仕様に基づいており、最新のTPM2.0 規格をサポートしています。
安全なキーストアとさまざまな暗号化アルゴリズムのサポートにより、OPTIGA™ TPM セキュリティコントローラーは、豊富な機能により、重要なデータとプロセスを堅牢に保護します。 ロジカルおよびフィジカル両方のアタックに抵抗できるため、システム内の「金庫」のように機能し、シールドされた環境が機密データと暗号化機密を保護します。
OPTIGA™ TPMは、基本的なデバイス認証やリモート検証によるシステム整合性の保護など、幅広いユースケースをサポートします。 これらの機能は高度な柔軟性を提供し、動的なセキュリティ強化を可能にします。
OPTIGA™ TPM は、PC コンピューティングのセキュリティを提供するために長年にわたって使用され、成功しており、組み込みシステムやコネクテッドデバイス(IoT) でも使用されています。 個々の安全なI Dは、ルーター、スイッチ、アクセスポイント、ゲートウェイ、5G 機器のネットワークセキュリティの分野など、IoT デバイスやシステムの堅牢な基盤として機能します。 インフィニオンのTPMは、監視カメラやEV 充電ステーションなどのIoT エッジデバイスで勢いを増しています。
TPMのサクセスストーリーは、コンピューティング、産業、ネットワークインフラストラクチャなどの従来のターゲット市場に加えて、スマートモビリティ、健康、ライフスタイル、再生可能エネルギーなど、ますます多くの市場に広がっています。
専門家は、量子コンピューティングが今後20年以内に現実になると予測しており、業界はここでもたらされる脅威に取り組むためのTPMソリューションを探しています。 この需要を満たすために、 インフィニオンは、ポスト量子コンピューティング (PQC) で保護されたファームウェア更新メカニズムを備えた世界初のTPM を発表しました。
オン ザ フライ アップデートを使用して、組み込みシステムが将来必要とするより高いレベルを追加し、TPMベースのシステムが短期的なセキュリティニーズだけでなく、新しいユースケースに対応できるようにします。つまり、このハードウェアベースのセキュリティソリューションには、目に見える以上に多くの魅力があるのです。
OPTIGA™ TPMは、 インフィニオンの標準化されたすぐに使用できるセキュリティソリューションの幅広いポートフォリオであり、デバイスの識別と認証、およびデータの整合性と機密性を保護するための堅牢な基盤として機能します。 OPTIGA™ TPM はTCG 仕様に基づいており、最新のTPM2.0 規格をサポートしています。
安全なキーストアとさまざまな暗号化アルゴリズムのサポートにより、OPTIGA™ TPM セキュリティコントローラーは、豊富な機能により、重要なデータとプロセスを堅牢に保護します。 ロジカルおよびフィジカル両方のアタックに抵抗できるため、システム内の「金庫」のように機能し、シールドされた環境が機密データと暗号化機密を保護します。
OPTIGA™ TPMは、基本的なデバイス認証やリモート検証によるシステム整合性の保護など、幅広いユースケースをサポートします。 これらの機能は高度な柔軟性を提供し、動的なセキュリティ強化を可能にします。
OPTIGA™ TPM は、PC コンピューティングのセキュリティを提供するために長年にわたって使用され、成功しており、組み込みシステムやコネクテッドデバイス(IoT) でも使用されています。 個々の安全なI Dは、ルーター、スイッチ、アクセスポイント、ゲートウェイ、5G 機器のネットワークセキュリティの分野など、IoT デバイスやシステムの堅牢な基盤として機能します。 インフィニオンのTPMは、監視カメラやEV 充電ステーションなどのIoT エッジデバイスで勢いを増しています。
TPMのサクセスストーリーは、コンピューティング、産業、ネットワークインフラストラクチャなどの従来のターゲット市場に加えて、スマートモビリティ、健康、ライフスタイル、再生可能エネルギーなど、ますます多くの市場に広がっています。
専門家は、量子コンピューティングが今後20年以内に現実になると予測しており、業界はここでもたらされる脅威に取り組むためのTPMソリューションを探しています。 この需要を満たすために、 インフィニオンは、ポスト量子コンピューティング (PQC) で保護されたファームウェア更新メカニズムを備えた世界初のTPM を発表しました。
オン ザ フライ アップデートを使用して、組み込みシステムが将来必要とするより高いレベルを追加し、TPMベースのシステムが短期的なセキュリティニーズだけでなく、新しいユースケースに対応できるようにします。つまり、このハードウェアベースのセキュリティソリューションには、目に見える以上に多くの魅力があるのです。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.