これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
インフィニオンは、インフィニオンの4.5 kV トレンチIGBTチップであるインフィニオンのPrime Switchを使用した新しいダイレクトプレスパックIGBTで、高出力製品ポートフォリオを提供しています。
主な特長
- 4.5 kV トレンチIGBTチップによる低損失
- 完全な長期短絡故障
- 最高のパワーサイクル性能
- 密封されたハウジング
アプリケーション
製品
概要
このアプリケーションに最適化されたプレスパックIGBTは、フリーホイールダイオード内蔵時で2000A、内蔵フリーホイールダイオードなしで3000Aを提供します。より高い電力密度と堅牢なシステム制御に対する需要の高まりに伴い、中電圧(MV)アプリケーションでプレスパックIGBT(PPI)デバイスを使用する必要性も高まっています。MMCトポロジーに基づく新しい高出力VSC-HVDCシステムについても同様です。マルチレベル変調コンバーター(MMC)は、特にオフショアVSC-HVDCシステム向けに、コンパクトな設計を熱望しています。スペースと重量を節約することで、システム全体のコストを削減できます。当社のプレスパックIGBTは、MMCのサブモジュール設計に最適です。PPIハウジングはハーメチックに封止されており、システムによって引き起こされる故障イベントに耐えるように特別に設計されています:PPIは「ショートオンフェイル(短絡故障)」機能と非常に堅牢なケースの非破壊性能を提供します。
トレンチゲート構造のIGBTチップは、テール電流とターンオフ損失への影響がほとんどなく、導通損失を低減するように設計されています。IGBTチップの飽和電圧を最小限に抑えるための効果的なソリューションとして証明されています。もう1つのポイントは、フィールドストップ技術を使用してシリコンの厚さを薄くして導通抵抗を下げ、ブロッキング電圧を高くすることで、テール電流を減らし、ターンオフ損失をわずかに下げることです。トレンチゲートとフィールドストップ技術を搭載したIGBTは、すでに長年にわたって商業生産されています。最新の革新的な4.5kVトレンチIGBTチップ技術が採用されています。同じチップ技術は、最新のIGBTモジュール世代でも長期間にわたって使用されています。
IGBTプレスパック(PPI)とフリーホイールダイオード(FWD)が2つのハウジングに分離されているため、パワースタックはハーフブリッジサブモジュール用に2つのPPIと2つのFWD、フルブリッジサブモジュール用に4つのPPIと4つのFWDで構成されます。このようなスタックを独立したPPIとFWDで設計する場合、フレーム、スプリング、ヒートシンク、バスバーなどの機械的なアクセサリも共有できる1つのスタックに組み立てる4つのデバイスが好まれます。これは、外部FWDをPPIと同じ機械的セットアップに設置できる場合に利点です。これにより、コンバータバルブのスペース、重量、コストが最適化され、機械的な構造が簡素化されます。
このアプリケーションに最適化されたプレスパックIGBTは、フリーホイールダイオード内蔵時で2000A、内蔵フリーホイールダイオードなしで3000Aを提供します。より高い電力密度と堅牢なシステム制御に対する需要の高まりに伴い、中電圧(MV)アプリケーションでプレスパックIGBT(PPI)デバイスを使用する必要性も高まっています。MMCトポロジーに基づく新しい高出力VSC-HVDCシステムについても同様です。マルチレベル変調コンバーター(MMC)は、特にオフショアVSC-HVDCシステム向けに、コンパクトな設計を熱望しています。スペースと重量を節約することで、システム全体のコストを削減できます。当社のプレスパックIGBTは、MMCのサブモジュール設計に最適です。PPIハウジングはハーメチックに封止されており、システムによって引き起こされる故障イベントに耐えるように特別に設計されています:PPIは「ショートオンフェイル(短絡故障)」機能と非常に堅牢なケースの非破壊性能を提供します。
トレンチゲート構造のIGBTチップは、テール電流とターンオフ損失への影響がほとんどなく、導通損失を低減するように設計されています。IGBTチップの飽和電圧を最小限に抑えるための効果的なソリューションとして証明されています。もう1つのポイントは、フィールドストップ技術を使用してシリコンの厚さを薄くして導通抵抗を下げ、ブロッキング電圧を高くすることで、テール電流を減らし、ターンオフ損失をわずかに下げることです。トレンチゲートとフィールドストップ技術を搭載したIGBTは、すでに長年にわたって商業生産されています。最新の革新的な4.5kVトレンチIGBTチップ技術が採用されています。同じチップ技術は、最新のIGBTモジュール世代でも長期間にわたって使用されています。
IGBTプレスパック(PPI)とフリーホイールダイオード(FWD)が2つのハウジングに分離されているため、パワースタックはハーフブリッジサブモジュール用に2つのPPIと2つのFWD、フルブリッジサブモジュール用に4つのPPIと4つのFWDで構成されます。このようなスタックを独立したPPIとFWDで設計する場合、フレーム、スプリング、ヒートシンク、バスバーなどの機械的なアクセサリも共有できる1つのスタックに組み立てる4つのデバイスが好まれます。これは、外部FWDをPPIと同じ機械的セットアップに設置できる場合に利点です。これにより、コンバータバルブのスペース、重量、コストが最適化され、機械的な構造が簡素化されます。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.