これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
業界最高のOptiMOS™技術MOSFETとインテリジェントゲートドライバの統合は、インフィニオンの優れたパッケージング技術を通じて、人工知能(AI)、サーバー、ストレージ、データコム、テレコム、およびコンシューマアプリケーションで使用する高品質のパワーステージポートフォリオに統合され、CPU/GPU/SoC/ASIC/メモリレールに電力を供給します。パワーステージはマルチフェーズ デジタル コントローラーとペアになって、完全なDC-DCコンバーターを形成します。
主な特長
- 業界をリードする効率性
- 高い信頼性と堅牢性
- 高精度のセンシングとレポート
- 革新的なパッケージング
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのパワーステージポートフォリオは、ピーク電流が20Aから90Aの範囲で、複数のパッケージで提供されています。 これらの電力段は、優れた電力変換効率と熱性能を提供し、最高の電力密度と高速保護機能を組み合わせて、エンドシステムの寿命全体にわたって信頼性が高く堅牢な動作を可能にします。 正確な出力電流と温度テレメトリは、システムインテリジェンスとプロセッサのパフォーマンスを大幅に向上させるのにも役立ちます。
インフィニオンのパワーステージは、ハイパフォーマンスコンピューティングアプリケーションのピーク電流とピーク温度に耐える堅牢性を備え、長い動作寿命を実現するように設計されています。データセンターや金融センターなどの信頼性の高い市場に最適です。
インフィニオンは、独自のMOSFET技術に継続的に投資し、パワーステージが最高の効率を実現できるようにしています。 上面または下面の冷却を可能にする革新的なパッケージングコンセプトとともに、パワーステージは優れた熱能力も提供します。
インフィニオンのパワーステージポートフォリオは、ピーク電流が20Aから90Aの範囲で、複数のパッケージで提供されています。 これらの電力段は、優れた電力変換効率と熱性能を提供し、最高の電力密度と高速保護機能を組み合わせて、エンドシステムの寿命全体にわたって信頼性が高く堅牢な動作を可能にします。 正確な出力電流と温度テレメトリは、システムインテリジェンスとプロセッサのパフォーマンスを大幅に向上させるのにも役立ちます。
インフィニオンのパワーステージは、ハイパフォーマンスコンピューティングアプリケーションのピーク電流とピーク温度に耐える堅牢性を備え、長い動作寿命を実現するように設計されています。データセンターや金融センターなどの信頼性の高い市場に最適です。
インフィニオンは、独自のMOSFET技術に継続的に投資し、パワーステージが最高の効率を実現できるようにしています。 上面または下面の冷却を可能にする革新的なパッケージングコンセプトとともに、パワーステージは優れた熱能力も提供します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.