これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
Arm® Cortex®-M0+マイクロコントローラのPSOC™ 4100T Plusファミリは、アナログおよびデジタルブロックと、第5世代CAPSENSE™、インダクティブセンシング、液面センシングなどのインフィニオンの高性能マルチセンス技術を組み合わせています。PSOC 4100T Plusは、PSOC 4ファミリーの大幅なアップグレードであり、マルチセンスによる高度なHMI機能、強化されたESD保護、およびクロック精度の向上を提供します。
主な特長
- 48MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- 最大128KBフラッシュ/最大32KBのSRAM
- 第5世代CAPSENSEマルチセンス
- 32自己/256相互容量性入力
- 最大16の誘導入力
- Hgh分解能液面センシング
- CAPSENSE™ホバータッチ
- 1個の 12 ビット、1Msps SAR ADC
- 動作電圧:1.71V〜5.5V
- ディープ・スリープ・モード(8μA)
- 6 16ビットTCPWM、2シリアル、3UART
- Up to 53 GPIOs with Smart I/O
アプリケーション
製品
概要
PSOC™ 4100T Plusは、128Kフラッシュと32K SRAMを搭載したArm Cortex-M0+ベースのマイクロコントローラで、静電容量式センシング用の第5世代CAPSENSE、金属上のタッチ用のインダクティブセンシング、液面監視用の液面センシング、エアギャップを通じてタッチを検出するCAPSENSEベースのホバータッチなど、インフィニオンの高度なマルチセンス技術を搭載しています。この汎用性の高いデバイスは、他のPSOC 4製品と比較してESDが3倍向上し、信頼性が向上しているほか、クロック精度を向上させる1% IMOオプションにより、システムレベルの同期通信をサポートします。システム制御とHMI機能を備えた PSOC™ 4100T Plusは、汎用マイクロコントローラユニット(MCU)として、専用のヒューマンマシンインターフェース(HMI)MCUとして、またはシステム制御とタッチHMIのシングルチップソリューションとして独立して使用できるため、幅広いアプリケーションに最適です。
PSOC™ 4100S および PSOC™ 4100S Plus ベースのデザインに実装が容易なアップグレード パスを提供し、第 5 世代 CAPSENSE™ と Multi-Sense を活用できます。設計者は、より多くのセンサー入力やより高いメモリ要件に対応するために、 PSOC™ 4000Tからアップグレードすることもできます。
超低消費電力:
業界初の常時オンタッチセンシング機能の1つにより、非常に低いアクティブおよびスタンバイ消費電力でHMI動作が可能になり、ウェアラブルやヒアラブルなどのバッテリー駆動製品のバッテリー寿命を延ばすことができます。
信号対雑音比:
クラス最高の信号対雑音比により、信頼性が向上し、シームレスなユーザーエクスペリエンス、より高速なリフレッシュレートが提供され、平均消費電力が最適化されます。
液体耐性:湿った高水分条件下での信頼性の高い動作により、導電性の高い塩水を含むさまざまな液体からの誤った活性化を防ぎます。
マルチセンス:
複数のセンシング方法と、タッチ、スライダー、フォースタッチ、近接、フィンガートラッキング、メタルタッチ、ホバータッチなどのさまざまなユーザーインターフェースの組み合わせをサポートします。Multi-Senseは、高解像度の液面センサーの設計にも使用できます
高度な近接インターフェース:
最大30cmの長距離近接検出、指向性を備えた近接センシング、および設定可能なジェスチャー制御による近接ジェスチャー。
• CY8CPROTO-041TPを入手して、PSOC 4100T Plus MCUと静電容量センシングの評価を開始します。
• ソフトウェアModusToolbox™ をダウンロードする
• アプリケーションノート を読む: AN79953 Getting Started withPSOC™ 4
CAPSENSE™PSOC™
• 4 デザインでの の使用方法を、 AN85951 アプリケーション・ノート で学習 • AN234231アプリケーションノート で最小電力の静電容量センシング を実現
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDEオプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubがホストするリポジトリの広範なコレクションを利用しています。ミドルウェアライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
PSOC™ 4100T Plusは、128Kフラッシュと32K SRAMを搭載したArm Cortex-M0+ベースのマイクロコントローラで、静電容量式センシング用の第5世代CAPSENSE、金属上のタッチ用のインダクティブセンシング、液面監視用の液面センシング、エアギャップを通じてタッチを検出するCAPSENSEベースのホバータッチなど、インフィニオンの高度なマルチセンス技術を搭載しています。この汎用性の高いデバイスは、他のPSOC 4製品と比較してESDが3倍向上し、信頼性が向上しているほか、クロック精度を向上させる1% IMOオプションにより、システムレベルの同期通信をサポートします。システム制御とHMI機能を備えた PSOC™ 4100T Plusは、汎用マイクロコントローラユニット(MCU)として、専用のヒューマンマシンインターフェース(HMI)MCUとして、またはシステム制御とタッチHMIのシングルチップソリューションとして独立して使用できるため、幅広いアプリケーションに最適です。
PSOC™ 4100S および PSOC™ 4100S Plus ベースのデザインに実装が容易なアップグレード パスを提供し、第 5 世代 CAPSENSE™ と Multi-Sense を活用できます。設計者は、より多くのセンサー入力やより高いメモリ要件に対応するために、 PSOC™ 4000Tからアップグレードすることもできます。
超低消費電力:
業界初の常時オンタッチセンシング機能の1つにより、非常に低いアクティブおよびスタンバイ消費電力でHMI動作が可能になり、ウェアラブルやヒアラブルなどのバッテリー駆動製品のバッテリー寿命を延ばすことができます。
信号対雑音比:
クラス最高の信号対雑音比により、信頼性が向上し、シームレスなユーザーエクスペリエンス、より高速なリフレッシュレートが提供され、平均消費電力が最適化されます。
液体耐性:湿った高水分条件下での信頼性の高い動作により、導電性の高い塩水を含むさまざまな液体からの誤った活性化を防ぎます。
マルチセンス:
複数のセンシング方法と、タッチ、スライダー、フォースタッチ、近接、フィンガートラッキング、メタルタッチ、ホバータッチなどのさまざまなユーザーインターフェースの組み合わせをサポートします。Multi-Senseは、高解像度の液面センサーの設計にも使用できます
高度な近接インターフェース:
最大30cmの長距離近接検出、指向性を備えた近接センシング、および設定可能なジェスチャー制御による近接ジェスチャー。
• CY8CPROTO-041TPを入手して、PSOC 4100T Plus MCUと静電容量センシングの評価を開始します。
• ソフトウェアModusToolbox™ をダウンロードする
• アプリケーションノート を読む: AN79953 Getting Started withPSOC™ 4
CAPSENSE™PSOC™
• 4 デザインでの の使用方法を、 AN85951 アプリケーション・ノート で学習 • AN234231アプリケーションノート で最小電力の静電容量センシング を実現
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDEオプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコード例、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubがホストするリポジトリの広範なコレクションを利用しています。ミドルウェアライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリー内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビット PSOC™ Arm® Cortex® MCU
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。