これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
PSOC™ 4000Tマイクロコントローラは、Arm® Cortex-M0®+ベースのマイクロコントローラのPSOC™ 4製品ファミリを拡張し、高度なHMI機能を備えています。PSOC™ 4000Tは、インフィニオンの第5世代CAPSENSE™、インダクティブセンシング、液面センシング、CAPSENSE™ホバータッチを統合した包括的なセンシング ソリューションであるMulti-Senseを搭載しています。インフィニオンの第5世代CAPSENSE™テクノロジーは、前世代品に比べ、10倍のSNRと1/10の低消費電力を実現しています。
主な特長
- 48MHz Arm® Cortex®-M0+ CPU
- 最大64 KBのフラッシュ、最大8KBのSRAM
- 5代目CAPSENSE™
- センサー入力: 自己容量方式 × 16、相互容量方式 × 64
- 最大8つの誘導入力
- 高分解能液面センシング
- CAPSENSE™ホバータッチ
- 動作電圧: 1.71 V〜5.5 V
- ディープ スリープ モード (6 μA時)
- アクティブ タッチ検出 (200 μA時)
- 16ビットTCPWM × 2、シリアルブロック × 2
- I/O 最大 21本
アプリケーション
ファミリーの比較
製品
概要
PSOC™ 4000T MCUは、Arm® Cortex®-M0+ CPUを搭載し、インフィニオンの第5世代高性能CAPSENSE™静電容量センシング、誘導センシング、液面センシング、CAPSENSE™ホバリングタッチを備えています。
第5世代のCAPSENSE™テクノロジーは、前世代のCAPSENSE™と比較して10倍高いSNR (S/N比) 性能と10倍の低消費を実現します。
PSOC™ 4000T誘導センシングは、差動およびレシオメトリックセンシングアーキテクチャに基づいており、センサインダクタンスとセンサ動作周波数の両方に幅広い柔軟性を提供します。
PSOC™ 4000Tマイクロコントローラの液面センシング技術は、液体との接触を排除し、騒がしい環境でも動作し、さまざまな液体を検出して泡や残留物を除去できます。
PSOC™ 4000T ファミリは、PSOC™ 4000 および PSOC™ 4000S ベースの設計を簡単にアップグレードでき、ソフトウェアとパッケージの互換性により、高度な第 5 世代CAPSENSE™を利用できます。PSOC™ 4000Tシリーズは、ウェアラブル、ヒアラブル、家電製品、小型キッチン家電、コーヒーメーカーなど、さまざまなアプリケーションを可能にします。
超低消費電力:
超低消費電力:
業界初の常時オンのタッチセンシング機能の1つは、非常に低いアクティブおよびスタンバイ消費電力でHMI動作を可能にし、ウェアラブルやヒアラブルなどのバッテリー駆動製品のバッテリー寿命を延ばすことができます。
信号対雑音比:
信号対雑音比:
クラス最高の信号対雑音比により、信頼性が向上し、シームレスなユーザーエクスペリエンス、より高速なリフレッシュレートが提供され、平均消費電力が最適化されます。
耐液性:濡れた高湿度条件下での信頼性の高い動作により、導電性の高い塩水を含むさまざまな液体からの誤活性化を防ぎます。
マルチセンス:
複数のセンシング方法と、タッチ、スライダー、フォースタッチ、近接、フィンガートラッキング、メタルタッチ、ホバータッチなどのさまざまなユーザーインターフェースの組み合わせをサポートします。Multi-Senseは、高解像度の液面センサーの設計にも使用できます
高度な近接インターフェース:
最大30cmの長距離近接検出、指向性を備えた近接センシング、および設定可能なジェスチャー制御による近接ジェスチャー。
- PSOC™ 4000T CAPSENSE™ キット (CY8CPROTO-040T) を入手 して、静電容量式センシングプロジェクトを開始してください。
- PSOC™ 4000Tマルチセンスキット(CY8CPROTO-040T-MS) を入手 して、次の誘導センシング、液面センシング、またはホバータッチアプリケーションを開発します。
- ModusToolbox™ソフトウェアv2.3をダウンロードしてください
- アプリケーションノート: AN79953 PSOC™ 4 入門 を読んでください
- PSOC™4 設計でCAPSENSE™を使用する方法については、AN85951 アプリケーション ノートをご覧ください
- 最小電力の静電容量センシングを実現するには、AN234231アプリケーションノートをご覧ください
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDEオプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリ内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビットPSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
PSOC™ 4000T MCUは、Arm® Cortex®-M0+ CPUを搭載し、インフィニオンの第5世代高性能CAPSENSE™静電容量センシング、誘導センシング、液面センシング、CAPSENSE™ホバリングタッチを備えています。
第5世代のCAPSENSE™テクノロジーは、前世代のCAPSENSE™と比較して10倍高いSNR (S/N比) 性能と10倍の低消費を実現します。
PSOC™ 4000T誘導センシングは、差動およびレシオメトリックセンシングアーキテクチャに基づいており、センサインダクタンスとセンサ動作周波数の両方に幅広い柔軟性を提供します。
PSOC™ 4000Tマイクロコントローラの液面センシング技術は、液体との接触を排除し、騒がしい環境でも動作し、さまざまな液体を検出して泡や残留物を除去できます。
PSOC™ 4000T ファミリは、PSOC™ 4000 および PSOC™ 4000S ベースの設計を簡単にアップグレードでき、ソフトウェアとパッケージの互換性により、高度な第 5 世代CAPSENSE™を利用できます。PSOC™ 4000Tシリーズは、ウェアラブル、ヒアラブル、家電製品、小型キッチン家電、コーヒーメーカーなど、さまざまなアプリケーションを可能にします。
超低消費電力:
超低消費電力:
業界初の常時オンのタッチセンシング機能の1つは、非常に低いアクティブおよびスタンバイ消費電力でHMI動作を可能にし、ウェアラブルやヒアラブルなどのバッテリー駆動製品のバッテリー寿命を延ばすことができます。
信号対雑音比:
信号対雑音比:
クラス最高の信号対雑音比により、信頼性が向上し、シームレスなユーザーエクスペリエンス、より高速なリフレッシュレートが提供され、平均消費電力が最適化されます。
耐液性:濡れた高湿度条件下での信頼性の高い動作により、導電性の高い塩水を含むさまざまな液体からの誤活性化を防ぎます。
マルチセンス:
複数のセンシング方法と、タッチ、スライダー、フォースタッチ、近接、フィンガートラッキング、メタルタッチ、ホバータッチなどのさまざまなユーザーインターフェースの組み合わせをサポートします。Multi-Senseは、高解像度の液面センサーの設計にも使用できます
高度な近接インターフェース:
最大30cmの長距離近接検出、指向性を備えた近接センシング、および設定可能なジェスチャー制御による近接ジェスチャー。
- PSOC™ 4000T CAPSENSE™ キット (CY8CPROTO-040T) を入手 して、静電容量式センシングプロジェクトを開始してください。
- PSOC™ 4000Tマルチセンスキット(CY8CPROTO-040T-MS) を入手 して、次の誘導センシング、液面センシング、またはホバータッチアプリケーションを開発します。
- ModusToolbox™ソフトウェアv2.3をダウンロードしてください
- アプリケーションノート: AN79953 PSOC™ 4 入門 を読んでください
- PSOC™4 設計でCAPSENSE™を使用する方法については、AN85951 アプリケーション ノートをご覧ください
- 最小電力の静電容量センシングを実現するには、AN234231アプリケーションノートをご覧ください
ModusToolbox™ソフトウェアは、インフィニオンのデバイスをサポートする開発ツールと組み込みリソースのコレクションです。
ModusToolbox™ツールパッケージには、新しい組み込みプロジェクトの作成、ソフトウェアリソースの管理、デバイス周辺機器とミドルウェアの構成、およびコンパイル、プログラミング、デバッグのための複数のIDEオプションを可能にするデスクトップアプリケーションが含まれています。 Windows、Linux、および MacOS がサポートされています。
これらのModusToolbox™アプリケーションは、インフィニオンとパートナーのコードサンプル、ボードサポートパッケージ、ミドルウェアで構成されるGitHubホストリポジトリの広範なコレクションを利用しています。 ミドルウェア ライブラリには、CAPSENSE™ HMI、コネクティビティ、機械学習、グラフィックス、セキュリティなどが含まれます。
ModusToolbox™ソフトウェアは現在、以下の製品ファミリ内のアプリケーション開発をサポートしています。
- 32ビットPSOC™ Arm® Cortex® マイクロコントローラー
- 32ビットXMC™産業用マイクロコントローラー Arm® Cortex®-M
- 32ビットTRAVEO™T2G Arm® Cortex®
- AIROC™ コネクトテッド マイクロコントローラー
- AIROC™ Bluetooth®
- USB-Cパワーデリバリー コントローラー
- ワイヤレス充電IC
ドライバ、ミドルウェア、サンプルコードは、以下のような多くのインフィニオン製品で提供されています。
- AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®
- OPTIGA™ Trust
- XENSIV™ センサー
インフィニオンの開発者コミュニティは、24時間週7日体制で利用でき、世界中のエンジニアとつながり、ネットワークを築くことができます。インフィニオンのサポートエンジニアとメンバーの支援を受けて、いつでも、どこからでも、あらゆるトピックについて、お好みの言語で設計上の課題を解決します。
インフィニオンの長期供給プログラムにより、インフィニオンの現在の推定製品需要に基づき、インフィニオンは現在、以下の対象製品、またはフォーム、フィット、機能互換のデバイスを、最初の販売日から最低15年間提供することを計画しています。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.