ワイヤレス接続
IoT、産業、車載アプリケーション向けのインフィニオンの幅広いAIROC™ワイヤレスポートフォリオで未来のコネクテッド製品を構築
-
このページ
カテゴリー別に参照
AIROC™ オートモーティブワイヤレス
次世代コネクテッドカー向けの受賞歴のあるWi-Fi + Bluetooth® コンボソリューション
AIROC™ Bluetooth®およびマルチプロトコル
高性能、堅牢かつ低消費電力の Bluetooth® ソリューションにより、優れた製品をより早く市場に投入できます。
AIROC™ Bluetooth®およびマルチプロトコル Subfamilies
AIROC™ コネクトテッドMCU
コネクテッドアプリケーションの開発を容易にする、MCU、メモリ、ネットワークプロトコルをWi-Fiに組み込んだ先進的なシングルチップソリューション
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボ
最先端のコネクテッド製品を可能にする、信頼性が高く、低消費電力で高性能なソリューションの幅広いファミリーでIoTの世界を強化
AIROC™ Wi-Fi + Bluetooth®コンボ Subfamilies
AIROC™ 超広帯域ソリューション
AIROC™ UWBにより、次世代のUWB対応スマート デバイスに、信頼性の高いセキュリティ、精度、効率、利便性をもたらします。
AIROC™ 超広帯域ソリューション Subfamilies
私たちは共に、明日のためのコネクテッド製品を構築します
インフィニオンは20年以上にわたり、Wi-Fi、Bluetooth®、Bluetooth® Low Energy (LE)、Wi-FiおよびBluetooth®コンボソリューションなど、高品質、高性能、安全なAIROC™ワイヤレスコネクティビティ製品を、現在および将来のIoT、産業用、車載機器向けに提供することに注力してきました。
当社のAIROC™製品は、高度なWi-FiとBluetooth®との共存、相互運用性、ライフサイクルサポート、およびネットワーク管理機能をオフロードしてバッテリー寿命を延ばすことで、スリープ、送信、受信電流だけでなくシステム全体の消費電力を最適化する業界最小の消費電力により、あらゆるタイプの環境で堅牢で信頼性の高い接続を保証します。
コネクティビティ、コンピューティング、センサー、セキュリティ、電力、およびソフトウェアソリューションなど、IoTソリューションの最も幅広いポートフォリオを提供し、IoTのパートナーとして選ばれています。
Wi-Fi
プレミアムな高性能をお探しの方も、業界最小の消費電力をお探しの方も、最適なソリューションをご用意しています。インフィニオンは、Wi-Fi 4、Wi-Fi 5、Wi-Fi 6/6Eコンボソリューション、およびIoTアプリケーション向けのコネクテッドMCU製品など、幅広いAIROC™ポートフォリオを提供しています。当社の強力なソフトウェア機能と組み合わせることで、革新的で差別化された製品を開発するための創造性を解き放つのに役立ちます。私たちは、Wi-FiセンシングやWi-Fi 7などの新機能を構築し、新しいユースケースの開発を可能にすることに専念しています。
Bluetooth® MCU
当社は、SoCやモジュールを含むフル機能のAIROC™ Bluetooth® MCUポートフォリオを提供しています。同時に、最も広く導入されているBluetooth®テクノロジーを提供し、市場投入までの時間を短縮するのに役立ちます。当社の能力は、自動車および産業環境にわたる新しいBluetooth® Low Energy アプリケーションのイノベーションを推進します。
当社は継続的に新機能に投資し、IoTデバイス全体のエネルギー最適化を最大化するために、強力な低消費電力Bluetooth® MCUポートフォリオの構築に専念しています。