これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
セルラーRFフロントエンド
最高のRFシステム性能と信頼性の高い無線通信を実現
-
このページ
概要
セルラー4G/5Gなどの無線システムの急速な進化により、通信方法や情報アクセス方法が向上しています。これにより、拡張された革新的な通信サービスに対するニーズが高まっています。これらのサービスを提供するために、RF設計者は、最新のワイヤレスアプリケーションの要求を満たすことができる柔軟で高性能なRF製品を必要としています。目標は、より包括的でシームレスな通信体験のために、低消費電力で高速データレートで最高のユーザーエクスペリエンスを提供することです。 インフィニオンは、RFに関する専門知識と最先端のSiGe BiCMOS、RFバルクSi、RF SOI CMOS技術を活用して、複雑性を克服し、設計上の課題に取り組むための高性能でエネルギー効率の高いグリーンRFソリューションを提供しています。
利点
- 高速データレート
- より広いカバレッジ
- 電力効率
- 長いバッテリー寿命
- より高いシステム堅牢性
ブロック図
概要
- 外部LNA、チューニング済みアンテナ、5G機能、DLCA、ULCA、ENDCにより、データレートを最大40% 向上
- 外部LNAとグローバルな動作周波数帯域のサポートにより、エリアカバレッジを最大40% 拡大
- アンテナのチューニングと切り替え、ならびに製品レベルでのDC消費電力の低減により、PA (パワーアンプ) の消費電力を最大50% 削減
- システムの堅牢性の向上、ESDイベントからの保護、妨害信号に対する感度の低下
シームレスな通信体験には、高性能なアンテナが不可欠です。工業デザインとスペースの制約は、アンテナ効率に影響します。多くのRF設計者は、性能低下を補うため、特定の周波数帯域に合わせてアンテナをチューニングする方法を取ります。この課題に対処するため、インフィニオンは、最大の電力伝送を実現し、アンテナ効率を最適化するアンテナチューニングスイッチの包括的な製品ポートフォリオを提供しています。さらに、アンテナクロススイッチは、最も性能の高いアンテナを切り替えて選択することで消費電力の削減に役立ちます。つまり、アップリンク (UL) の送信電力を最適化したり、ダウンリンク (DL) の受信感度を向上させたりできます。
インフィニオンのBGC100GN6双方向カプラICなどのカプラは、閉ループ電力制御およびアンテナチューニングにおいて重要な役割を果たします。セルラーRFフロントエンドのアプリケーションでは、このRFチップはパワーアンプとアンテナチューニングスイッチの間に配置されます。さらに、設計作業を容易にし、市場投入までの時間の短縮を目的に、インフィニオンはRF回路のチューニングと最適化用の無料ソフトウェアツールを提供しています。
RFスイッチは、RFフロントエンドにおけるアンテナ選択および送受信 (Tx/Rx) 切り替えのための基本的な構成要素です。インフィニオンのRFスイッチ製品群は、MIPIおよびGPIOインターフェースを備えたさまざまなトポロジーで提供される、単極双投 (SPxT) デバイスで構成されています。低挿入損失、高速スイッチング、高電力処理能力、低消費電力といった特長を備えたこれらのRFチップは、いずれも非常にコンパクトなパッケージです。当社の高電力対応スイッチ (+39 dBm) は優れたRF性能を発揮し、セルラーRFフロントエンドに適した選択肢です。
インフィニオンのシリコンゲルマニウム (SiGe) ベースおよびシリコンゲルマニウムカーボン (SiGe: C) ベースのLNAは、RFフロントエンド向けに、シングルバンドLNA、マルチステートゲインLNA、LNAバンクの3カテゴリで提供しています。信号が弱い環境では、当社のLNAは、外部LNAを使用しない設計と比べてデータレートの向上に大きく寄与します。さらに、高い直線性により、RFフロントエンドでアンテナの分離が不十分な場合や伝送線路損失が大きい場合などの厳しい条件下でも、適した信号受信を確保します。
- 外部LNA、チューニング済みアンテナ、5G機能、DLCA、ULCA、ENDCにより、データレートを最大40% 向上
- 外部LNAとグローバルな動作周波数帯域のサポートにより、エリアカバレッジを最大40% 拡大
- アンテナのチューニングと切り替え、ならびに製品レベルでのDC消費電力の低減により、PA (パワーアンプ) の消費電力を最大50% 削減
- システムの堅牢性の向上、ESDイベントからの保護、妨害信号に対する感度の低下
シームレスな通信体験には、高性能なアンテナが不可欠です。工業デザインとスペースの制約は、アンテナ効率に影響します。多くのRF設計者は、性能低下を補うため、特定の周波数帯域に合わせてアンテナをチューニングする方法を取ります。この課題に対処するため、インフィニオンは、最大の電力伝送を実現し、アンテナ効率を最適化するアンテナチューニングスイッチの包括的な製品ポートフォリオを提供しています。さらに、アンテナクロススイッチは、最も性能の高いアンテナを切り替えて選択することで消費電力の削減に役立ちます。つまり、アップリンク (UL) の送信電力を最適化したり、ダウンリンク (DL) の受信感度を向上させたりできます。
インフィニオンのBGC100GN6双方向カプラICなどのカプラは、閉ループ電力制御およびアンテナチューニングにおいて重要な役割を果たします。セルラーRFフロントエンドのアプリケーションでは、このRFチップはパワーアンプとアンテナチューニングスイッチの間に配置されます。さらに、設計作業を容易にし、市場投入までの時間の短縮を目的に、インフィニオンはRF回路のチューニングと最適化用の無料ソフトウェアツールを提供しています。
RFスイッチは、RFフロントエンドにおけるアンテナ選択および送受信 (Tx/Rx) 切り替えのための基本的な構成要素です。インフィニオンのRFスイッチ製品群は、MIPIおよびGPIOインターフェースを備えたさまざまなトポロジーで提供される、単極双投 (SPxT) デバイスで構成されています。低挿入損失、高速スイッチング、高電力処理能力、低消費電力といった特長を備えたこれらのRFチップは、いずれも非常にコンパクトなパッケージです。当社の高電力対応スイッチ (+39 dBm) は優れたRF性能を発揮し、セルラーRFフロントエンドに適した選択肢です。
インフィニオンのシリコンゲルマニウム (SiGe) ベースおよびシリコンゲルマニウムカーボン (SiGe: C) ベースのLNAは、RFフロントエンド向けに、シングルバンドLNA、マルチステートゲインLNA、LNAバンクの3カテゴリで提供しています。信号が弱い環境では、当社のLNAは、外部LNAを使用しない設計と比べてデータレートの向上に大きく寄与します。さらに、高い直線性により、RFフロントエンドでアンテナの分離が不十分な場合や伝送線路損失が大きい場合などの厳しい条件下でも、適した信号受信を確保します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.