電動パワーステアリング (EPS)
EPSは、電気モーターを使用してドライバーの操舵を支援することにより、エネルギー消費を低減し、よりシンプルで応答性の高い運転を提供します。
-
このページ
概要
信頼性が高く効率的なEPSステアリングの基盤は、最適化された強力なマイクロコントローラーとその他半導体部品の組み合わせです。 これらを組み合わせることで、ソフトウェアを利用して選択可能な運転モードで運転体験を向上させながら、安全性と効率を高めることで幅広い車両範囲でユーザーのデザインを適用することができます。 さらに、セーフティクリティカルなアプリケーションとして、EPS設計は信頼性の高いコンポーネントで設計する必要があります。
利点
- スケーラビリティと相互運用性
- 高い設計柔軟性
- チップセットソリューションの単一ソース
- ソフトウェアOTAによる適応性
- 簡単なデザインインで市場投入までの時間の短縮
- 信頼性の高い品質と性能
- シャーシに関する幅広い専門知識
- 機能安全の専門知識
ブロックダイヤグラム
概要
インフィニオンの安全マイクロコントローラーは、電動パワーステアリング (EPS) 、ステアバイワイヤー (SbW) 、後輪操舵 (RWS) におけるリアルタイムのモーター制御と機能安全を実現します。
- モーター トルクと診断の中核制御
- ロックステップ コアはASIL-Dコンセプトに対応します
- バスとメモリのECC
- 独立したSMUがフォルト時の反応を管理します
- カプセル化はQMとASILの共存をサポートします
インフィニオンは、電動パワーステアリング (EPS) 、ステアバイワイヤー (SbW) 、後輪操舵 (RWS) のパワー ステージ向けに、PMIC、ゲートドライバ、MOSFETソリューションを提供しています。これらのソリューションは、効率的なモーター駆動と安全監視のために設計されています。
- PMICはMCUレールに電力を供給し、電源を監視します
- ウォッチドッグ、電圧監視、安全状態出力
- 安全機構内蔵ブリッジ ドライバ
- 高効率でコンパクトなインバーター向けMOSFET製品群
- 逆極性保護とメイン スイッチのオプション
インフィニオンのセンシング ソリューションは、電動パワーステアリング (EPS) 、ステアバイワイヤー (SbW) 、後輪操舵 (RWS) における角度、トルク、ローター位置のフィードバックに必要な、高精度な制御と冗長性のコンセプトをサポートします。
- AMR、GMR、TMRの各オプションを備えたステアリング センサー
- 省スペースで冗長性を確保するデュアル ダイ センサー パッケージ
- 外乱磁界に強い角度センシング オプションを用意
- リニア ホール オプションによる冗長トルク センシング
- 磁気および誘導センシングによる多様なオプション
インフィニオンは、12 Vおよび48 Vプラットフォームにおいて、電動パワーステアリング (EPS) 、ステアバイワイヤー (SbW) 、後輪操舵 (RWS) の設計をサポートし、小型インバーター向けに拡張可能な半導体およびパッケージ オプションを提供します。
- 12 Vおよび48 V設計向けMOSFETの電圧クラス
- 小型インバーター向けのパッケージ オプション
- 上面放熱MOSFETは高電力密度に対応します
- プラットフォームおよびセグメントをまたいだポートフォリオの再利用
- 標準および高出力アーキテクチャに対応
インフィニオンのSMAKデモンストレーターは、チームがモーター制御のビルディング ブロックを評価し、プロトタイピングを加速するのに役立ちます。
- 迅速な評価と設計組込みのためのモーター制御キット
- デュアル独立3相インバーター トポロジー
- 主要ソケットにおけるハードウェアの多様性
- フィールド指向制御に対応したハードウェア
- ステアリングやブレーキなどのアプリケーションに対応
インフィニオンの安全マイクロコントローラーは、電動パワーステアリング (EPS) 、ステアバイワイヤー (SbW) 、後輪操舵 (RWS) におけるリアルタイムのモーター制御と機能安全を実現します。
- モーター トルクと診断の中核制御
- ロックステップ コアはASIL-Dコンセプトに対応します
- バスとメモリのECC
- 独立したSMUがフォルト時の反応を管理します
- カプセル化はQMとASILの共存をサポートします
インフィニオンは、電動パワーステアリング (EPS) 、ステアバイワイヤー (SbW) 、後輪操舵 (RWS) のパワー ステージ向けに、PMIC、ゲートドライバ、MOSFETソリューションを提供しています。これらのソリューションは、効率的なモーター駆動と安全監視のために設計されています。
- PMICはMCUレールに電力を供給し、電源を監視します
- ウォッチドッグ、電圧監視、安全状態出力
- 安全機構内蔵ブリッジ ドライバ
- 高効率でコンパクトなインバーター向けMOSFET製品群
- 逆極性保護とメイン スイッチのオプション
インフィニオンのセンシング ソリューションは、電動パワーステアリング (EPS) 、ステアバイワイヤー (SbW) 、後輪操舵 (RWS) における角度、トルク、ローター位置のフィードバックに必要な、高精度な制御と冗長性のコンセプトをサポートします。
- AMR、GMR、TMRの各オプションを備えたステアリング センサー
- 省スペースで冗長性を確保するデュアル ダイ センサー パッケージ
- 外乱磁界に強い角度センシング オプションを用意
- リニア ホール オプションによる冗長トルク センシング
- 磁気および誘導センシングによる多様なオプション
インフィニオンは、12 Vおよび48 Vプラットフォームにおいて、電動パワーステアリング (EPS) 、ステアバイワイヤー (SbW) 、後輪操舵 (RWS) の設計をサポートし、小型インバーター向けに拡張可能な半導体およびパッケージ オプションを提供します。
- 12 Vおよび48 V設計向けMOSFETの電圧クラス
- 小型インバーター向けのパッケージ オプション
- 上面放熱MOSFETは高電力密度に対応します
- プラットフォームおよびセグメントをまたいだポートフォリオの再利用
- 標準および高出力アーキテクチャに対応
インフィニオンのSMAKデモンストレーターは、チームがモーター制御のビルディング ブロックを評価し、プロトタイピングを加速するのに役立ちます。
- 迅速な評価と設計組込みのためのモーター制御キット
- デュアル独立3相インバーター トポロジー
- 主要ソケットにおけるハードウェアの多様性
- フィールド指向制御に対応したハードウェア
- ステアリングやブレーキなどのアプリケーションに対応
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.