インフィニオン、先進的なMEMSベースの一体型超音波トランスデューサーを発表
テクノロジーニュース
2025年1月15日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、静電容量型マイクロメカニカル超音波トランスデューサー (CMUT) の技術開発において大きな進歩を成し遂げました。この技術によってフットプリントの縮小、性能および機能の向上を実現した、MEMSベースの超音波トランスデューサー向け一体型ワンチップ ソリューションの製造を初めて実現しました。新しいデバイスは、このような一体化によって民生用電子機器、自動車産業、医療技術における新しい超音波アプリケーションの開発や既存アプリケーションの改善に最適なものとなります。
インフィニオンのシニア ディレクターであるエマニュエル ボディニ (Emanuele Bodini) は「インフィニオンの超音波技術は非常に高い信号対雑音比 (SNR) を実現し、高度な統合を提供できます。これこそ、このデバイスが業界にブレークスルーをもたらすと私たちが信じている理由です。このテクノロジーを活用し、さまざまな業界の多くの用途に対応できる製品プラットフォームを開発したいと考えています」と述べています。
CMUTは、材料自体の変形に依存する従来の圧電バルク材料と異なり、精密加工された半導体ダイヤフラムの偏向を介して超音波を送信し、検出します。この原理とコンパクトなサイズ、低消費電力、高い性能が相まって、新しいデバイスはさまざまな超音波アプリケーションを強化することができます。ディスクリート ソリューションと比較して、インフィニオンのMEMSとASICのモノリシック統合により、同等サイズの従来の圧電セラミックよりノイズレベルが20分の1に低下し、絶対信号が1,000倍に改善されました。インフィニオンは、半導体の設計と製造における専門知識を活用し、民生用電子機器から医療機器まで、幅広い業界全体に高度なテクノロジーを適用することが可能です。
ソリッドステート タッチボタンの改善
インフィニオンのCMUTテクノロジーにより、表面を変形することなく、ガラスや金属などあらゆる固体材料の下側にソリッドステート タッチボタンを配置することが可能になります。そのため、従来の機械式ボタンに代わる、より耐久性と信頼性に優れた代替手段が実現し、摩耗のリスクが軽減され、デバイス全体の寿命が延長されます。CMUTベースのタッチボタンは、湿度や温度などの環境要因の影響を受ける可能性のある静電容量式タッチボタンと比較して、水との完全な相溶性と高いEMC堅牢性を備えています。このテクノロジーによってボタンが小型化するため、スマートフォンから産業用制御パネルまで、さまざまな機器に組み込むことができます。例として、携帯電話の金属フレームの下にタッチボタンを設けることや、車のドア ハンドルをすっきりしたデザインに変更することなどが挙げられます。
液面センシング
液面レベルの検出が必要になった家電製品のいくつかは、インフィニオンのCMUTの恩恵を受ける可能性があります。CMUTは、充填レベルの連続測定、低消費電力、タンク底部の下に傷を付けない容易な取り付けなど、いくつかの利点をもたらします。タンクへの取り付けについては、接触電極を使用した場合に腐食するリスクがある洗濯機や食洗機内の化学物質などの測定において重要です。
高度な医療アプリケーション
CMUTテクノロジーは、バイタルサインのモニタリング、健康追跡、非侵襲的医療診断用のウェアラブル機器など、超音波技術を活用した革新的な医療機器の開発にも利用することができます。CMUTテクノロジーを活用することによって、それらの機器は単一の測定ではなく継続的なモニタリングとフィードバックを提供するため、潜在的な健康問題を早期に検出し、患者の転帰を改善することができます。これらは、コンパクトなサイズと低所要電力によりウェアラブルおよび治療現場のアプリケーションに最適です。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/ Follow us: X - Facebook - LinkedIn
Press Photos
CMUTsense
The ultrasonic technology of Infineon’s CMUTsense achieves high signal-to-noise ratio and offers high level of integration.
JPEG
2126x1418 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFPSS202501-039j