- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/22
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/19
ビジネス&財務プレス
2026/10/16
インフィニオン、世界最小の民生用モバイル機器向けeSIMソリューション、OPTIGA™ Connect Consumer OC1230を発表
テクノロジーニュース
2025年1月27日、ミュンヘン (ドイツ)
ウェアラブル端末やスマートフォン、タブレットといった特に民生用モバイル機器においては、これまで以上に優れた機能性やシンプルさ、バッテリー寿命に対する要求が高まっています。インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、そうした要求に対応するOPTIGA™ Connect Consumer OC1230を発表しました。これは、GSMAに準拠した世界最小で、かつ世界初の28 nm eSIMソリューションです。OPTIGA™ Connect Consumer は、市場に出回っているeSIMに比べ、エネルギー消費量を最大50%削減し、性能を損なうことなくデバイスのバッテリー寿命を延ばします。また、eSIMはリモートで管理できるために利便性の向上にも大きく貢献し、物理的なSIMカードが不要であり交換が頻繁に発生しても時間と手間が節約され、柔軟性が向上します。スマートフォンのユーザーは異なるプロバイダー間をより容易に切り替えることができ、物理的なアクセスが不要なためにメーカーはより柔軟な設計が可能となります。これはIoTデバイスにとって大きな利点です。OPTIGA™ Connect Consumer OC1230は、とりわけスマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどの民生用機器、スマートウォッチやその他のウェアラブル デバイスといった小型端末、さらには5GルーターやPOS決済端末などに最適です。
OPTIGA™ Connect Consumer OC1230のセキュリティ アーキテクチャには、Arm® v8とインフィニオンのIntegrity Guard 32テクノロジーを使用し、性能の向上と消費電力の削減を実現しています。これにより市場に出回っている既存のeSIMと比べ、電力/性能比を25%向上し、結果としてデバイスのバッテリー寿命が長持ちします。GSMA SGP.22 v3に準拠したリモートSIMプロビジョニング (RSP) と複数対応プロファイル (MEP) によりエンド ユーザー エクスペリエンスが向上します。ユーザーは、いくつかのモバイルネットワーク オペレーターのプロファイルをダウンロードして保存し、複数のプロファイルをリモートで同時にアクティブ化することができます。
1.8 x 1.6 x 0.4 mmという超小型チップスケール パッケージによって、プリント基板 (PCB) のスペース要件がNano SIMに比べて37分の1、標準SIMに比べて130分の1に削減されます。本製品はX2QFN20 (3.0 x 3.0 x 0.3 mm) パッケージでも提供されます。また、追加のアプリケーションやユーザー データに加え、複数ネットワーク オペレーターのプロファイルを保存できる1 MBの大容量メモリを備えています。
OPTIGA™ Connect Consumer OC1230は、GSMA SGP.25に規定されたBSI-CC-PP-0100-2018に従ったセキュリティ評価が完了しており、ポスト量子暗号 (PQC) 対応のハードウェアをベースにしています。
供給状況について
OPTIGA™ Connect Consumer OC1230は現在供給中です。詳細については こちらをご覧ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/ Follow us: X - Facebook - LinkedIn
Press Photos
OPTIGAConnect Consumer OC1230 Grafik
OPTIGA™ Connect Consumer OC1230 is the world’s smallest GSMA-compliant and first 28 nm eSIM solution. It allows up to 50 percent less energy consumption compared to eSIMs on the market, extending the lifetime of the device’s battery without compromising on performance.
JPEG
2126x1196 px
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202501-045j