インフィニオン、PSOC™ Control を発表
テクノロジーニュース
2025年1月21日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は、Arm® Cortex®-M33ベースの高性能マイクロコントローラー (MCU) の最新ファミリーであるPSOC™ Controlを発売しました。ModusToolbox™ のシステム設計ツールとソフトウェアにより、この包括的なソリューションは開発者が高性能、高効率かつセキュアなモーター制御および電力変換システムを簡単に構築することを可能にします。PSOC™ Control C3には、スケーラブルで互換性のある広範なパフォーマンス、機能、メモリ オプションを提供するエントリー ラインとメイン ラインの製品が含まれます。モーター制御 用(C3M) および電力変換用 (C3P) のそれぞれに特化したMCUは、家電製品、産業用ドライブ、ロボット、小型電気自動車 (LEV)、太陽光発電、HVACシステムといった重点アプリケーションのニーズに応えます。
インフィニオンの産業用およびIoT MCU担当シニア バイス プレジデントであるスティーブ タテオシアン (Steve Tateosian) は「次世代の産業用モーターおよび電力変換アプリケーションでは、システム効率の向上を目的として、ワイドバンドギャップ半導体を用いた設計を採用するために、ますます高速の制御ループが要求されています。インフィニオンは、新しいPSOC™ Controlファミリーの革新的なアナログおよびデジタル技術を最大限に活用した、クラス最高のシステム ソリューションと設計環境を開発者に提供することに尽力しています」と述べています。
インフィニオンの新しいPSOC™ Control C3マイクロコントローラーは、最小の遅延と低い消費電力でリアルタイム イベントに応答する必要があるシステムのリアルタイム制御を可能にします。強力なArm® Cortex®-M33を搭載したこの新しいMCUは最大180 MHzで動作し、デジタル信号プロセッサ (DSP)、浮動小数点ユニット (FPU)、および制御ループ計算を高速化する数学関数のハードウェア アクセラレーターである座標回転デジタル コンピューター (CORDIC) によってサポートされています。すべてのMCUに幅広い周辺機能、オンチップ メモリ、各種インターフェース、パルス幅変調 (PWM) アーキテクチャが搭載されています。
PSOC™ Controlエントリー ライン MCU (C3P2およびC3M2) は高分解能かつ高精度のA/Dコンバータとタイマーを使用し、メイン ラインMCU (C3P5およびC3M5) もまた、高分解能のPWM (HRPWM) によって、最小の遅延でリアルタイムにイベントに応答する高性能システムを実現します。4つのシリーズは、いずれも電力およびモーター制御ループの実行をサポートし、メイン ライン製品では、より高いスイッチング周波数に対応する高度な機能やワイド バンドギャップ (WBG) スイッチを使った電力システムのサポートが追加されています。
PSOC™ Control C3 MCUは、PSA Certified™ レベル2/EPC2セキュリティに加え、クラスBおよびSIL 2安全ライブラリなどの堅牢な安全機能を搭載しています。暗号化アクセラレーター、TrustZone、およびセキュアなキー ストレージにより、IP保護やデバイスのファームウェア アップデートが可能です。
PSOC™ Controlは、ツールとソフトウェア ソリューションを備えた統合エコシステム プラットフォームであるModusToolbox™によってサポートされます。ModusToolbox™は、PSOC™ Controlの重点アプリケーション用のエコシステムとソフトウェア ライブラリであるMotor SuiteとPower Suiteを提供します。これらのスイートは、評価とトレーニングを効率化するシームレスなグラフィカル ユーザー インターフェースのほか、性能、効率、信頼性に関する貴重な洞察を得るためのリアルタイムのパラメータ監視を提供します。特化されたアプリケーション環境によって、エンジニアは問題を迅速に特定し、設計を最適化し、全体的な機能を強化することができます。
インフィニオンは、独ニュルンベルクで開催されるEmbedded World 2025のインフィニオン ブース (ホール4A、ブース#138) において、新しいPSOC™ Controlのデモを展示します。
供給状況について
PSOC™ Control C3のエントリー ラインおよびメイン ラインの34製品が現在供給中です。インフィニオンはこれらの製品ラインをさらに拡大し、今年後半にサンプル出荷を開始するパフォーマンス ラインの開発も進めています。詳細情報やサンプル、評価キットについては、 www.infineon.com/psoccontrolからご請求ください。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/ Follow us: X - Facebook - LinkedIn
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
Information Number : INFCSS202501-042j