これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
TRENCHSTOP™ 5 in D²Pak
D²PAK フットプリントのユニークで高電力密度の650V IGBT
超薄型TRENCHSTOP™ 5 IGBT テクノロジーにより、小型のチップサイズで高い電力密度を実現できます。インフィニオンは、650 Vクラスの40 AダイオードおよびIGBTをD²PAKパッケージに搭載した最初の製品をリリースしました。競合他社の30 Aよりも25 %高い電流定格です。現在、既存のSMD 設計のアップグレードにより、最大20% 高い電力出力を利用できます。
製品
概要
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.