これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
ToF 3D image sensors for automotive and industrial
インフィニオンのTime-of-Flight (ToF) 技術に基づくREAL3™ 3Dイメージセンサーは、自動車および産業用アプリケーションに快適性と安全性を追加します。
-
このページ
概要
インフィニオンのREAL3™ 3Dイメージセンサー ソリューションは、高度に集積されたToF (Time-of-Flight) 技術を使用しており、業界をリードするインフィニオンのXENSIV™センサー ポートフォリオの一部です。自動車市場向けにカスタマイズされたREAL3™ ToF 3Dセンサーは、業界標準のパッケージで提供され、車内外での幅広い自動車用途を可能にします。さらに、これらの製品は、多くの産業オートメーションおよびロボットアプリケーションに最適です。
主な特長
- 小型サイズでVGA 分解能
- 正確で堅牢な深度センシング
- あらゆる光条件で堅牢
- プラスチックBGA パッケージ
- ISO 26262 ASIL-B 準拠
アプリケーション
製品
概要
自動車がさらに高度な自動運転をサポートし、人がより直感的に車両と対話 (HMI) できるよう進化するにつれ、設計者はますます、自由、柔軟性、快適性、そして最も重要な安全性に重点を置くようになっています。
REAL3™ 3Dイメージャを使用した車室内センシングカメラは、 ドライバ監視、乗員検知、 スマート エアバッグシステムなどのユースケースを通じて、高水準のパッシブセーフティを確保するために必要なデータを取得、処理し、 ISO26262 ASIL-B規格に従って開発されたイメージャを提供します。3D深度データは、車内支払いやプライベートデータやクラウドサービスへのアクセスを可能にしたり、face-IDで車を開けたりするために、安全な顔認証のための最高のスプーフィング防止機能もサポートしています。
3D ToF技術を使用したカメラは、安全なナビゲーションや衝突回避などの外部センシング機能もサポートしています。さらに、ジェスチャーコントロールや完全自動駐車などの快適機能により、ドライバーに対する最大限の利便性への道が開かれます。 ここでは、高解像度のToF カメラが3D センシングを使用して車の周囲を地面までスキャンし、縁石、壁、またはその他の障害物を、明るさや暗さに関係なく検出します。
自動運転の進歩に伴い、ドライバーはますます通常の運転作業から解放され、ほとんど「乗客」になっています。車は、エンターテインメント、仕事、リラクゼーションのための新しいインテリアコンセプトを備えた「生活空間」に変わります。 REAL3™ ToFテクノロジーを使用したカメラは、高度なレベルのパッシブセーフティを提供しながら、車の快適性と利便性に対する需要の高まりを効果的にサポートします。さらに、シートやシートベルト センサーなどの他の電子システムのBOM 削減を実現できます。
- REAL3™によって実現される快適な機能には、ジェスチャーコントロール、安全な3D顔認証、思い通りの車室内照明、好みの自動設定、最適化されたミラー/シート位置、カスタマイズされたコンテンツによるデュアルディスプレイ、最適化されたオーディオなどがあります。
- REAL3™は、ヘッドポジションによるドライバー監視、アイクローズ検出、ドライバーの注意散漫を検出するなど、乗員安全機能も強化します。また、乗員の検出と識別、子供の存在の検出、スマートエアバッグの適応、エアバッグへの頭の位置の検出、後ろ向きのベビーシートの検出、シート/助手席の物体検出、およびシートベルトの締め付けの検出を可能にします。
安全で信頼性の高い運用を確保するために、自動運転車や高度に自動化された車両は、周囲の堅牢なセンサーコクーンに依存しています。センサーコクーンは、レーダーやライダーなどの技術を組み合わせています。これにより、車両は短距離および長距離の距離で環境を感知できます。
自動運転のレベル(SAEレベル1〜5)やセンサーの配置によっては、地面近くの近距離の死角をカバーする必要がある場合もあります。そのためには、現在使用されている超音波センサーのような大きな分解能と性能が求められています。
フラッシュライダー技術を活用したREAL3™ 3D ToFセンサーは、最適化されたコストで小型で高解像度のソリューションを実現します。最大10mの範囲で、車の環境を3D(水平および垂直)で正確に感知します。ToFセンサーの性能は周囲光の影響を受けないため、車は道路標識を簡単に認識できます。
3DカメラのREAL3™ ToFは、自動車の幅広いユースケースをサポートします。
障害物回避
- 自動ドア
- 自動駐車と自動運転:
ブラインドスポットカバレッジ
車両始動時の状況認識
自動運転モードをサポートするセカンダリ・センサー・データ・ストリーム
キーレスエントリー
- 安全な3D認証による顔認識
このセクションでは、自動車の3D ToF (タイムオブフライト)カメラアプリケーションに関する有益で魅力的なオンライントレーニングとウェビナーのコレクションを見つけることができます。 ToFセンサーの基礎から、実際の車室内外のアプリケーションでの実用的な実装まで、当社のウェビナーでは、この急速に進化する分野の最新の進歩を常に把握するために役立つ幅広いトピックを取り上げています。
革新的な自動車コックピット、新しいサービスとのシームレスなコネクティビティ、パッシブセーフティの向上: pmdtechnologiesと共同で開発されたインフィニオンの REAL3™ 3Dタイムオブフライト (ToF) センサーは、車室内の監視システムにおいて重要な役割を果たします。 世界初のISO 26262準拠の車載用高解像度3D画像センサーの詳細をご覧ください。
自動車がさらに高度な自動運転をサポートし、人がより直感的に車両と対話 (HMI) できるよう進化するにつれ、設計者はますます、自由、柔軟性、快適性、そして最も重要な安全性に重点を置くようになっています。
REAL3™ 3Dイメージャを使用した車室内センシングカメラは、 ドライバ監視、乗員検知、 スマート エアバッグシステムなどのユースケースを通じて、高水準のパッシブセーフティを確保するために必要なデータを取得、処理し、 ISO26262 ASIL-B規格に従って開発されたイメージャを提供します。3D深度データは、車内支払いやプライベートデータやクラウドサービスへのアクセスを可能にしたり、face-IDで車を開けたりするために、安全な顔認証のための最高のスプーフィング防止機能もサポートしています。
3D ToF技術を使用したカメラは、安全なナビゲーションや衝突回避などの外部センシング機能もサポートしています。さらに、ジェスチャーコントロールや完全自動駐車などの快適機能により、ドライバーに対する最大限の利便性への道が開かれます。 ここでは、高解像度のToF カメラが3D センシングを使用して車の周囲を地面までスキャンし、縁石、壁、またはその他の障害物を、明るさや暗さに関係なく検出します。
自動運転の進歩に伴い、ドライバーはますます通常の運転作業から解放され、ほとんど「乗客」になっています。車は、エンターテインメント、仕事、リラクゼーションのための新しいインテリアコンセプトを備えた「生活空間」に変わります。 REAL3™ ToFテクノロジーを使用したカメラは、高度なレベルのパッシブセーフティを提供しながら、車の快適性と利便性に対する需要の高まりを効果的にサポートします。さらに、シートやシートベルト センサーなどの他の電子システムのBOM 削減を実現できます。
- REAL3™によって実現される快適な機能には、ジェスチャーコントロール、安全な3D顔認証、思い通りの車室内照明、好みの自動設定、最適化されたミラー/シート位置、カスタマイズされたコンテンツによるデュアルディスプレイ、最適化されたオーディオなどがあります。
- REAL3™は、ヘッドポジションによるドライバー監視、アイクローズ検出、ドライバーの注意散漫を検出するなど、乗員安全機能も強化します。また、乗員の検出と識別、子供の存在の検出、スマートエアバッグの適応、エアバッグへの頭の位置の検出、後ろ向きのベビーシートの検出、シート/助手席の物体検出、およびシートベルトの締め付けの検出を可能にします。
安全で信頼性の高い運用を確保するために、自動運転車や高度に自動化された車両は、周囲の堅牢なセンサーコクーンに依存しています。センサーコクーンは、レーダーやライダーなどの技術を組み合わせています。これにより、車両は短距離および長距離の距離で環境を感知できます。
自動運転のレベル(SAEレベル1〜5)やセンサーの配置によっては、地面近くの近距離の死角をカバーする必要がある場合もあります。そのためには、現在使用されている超音波センサーのような大きな分解能と性能が求められています。
フラッシュライダー技術を活用したREAL3™ 3D ToFセンサーは、最適化されたコストで小型で高解像度のソリューションを実現します。最大10mの範囲で、車の環境を3D(水平および垂直)で正確に感知します。ToFセンサーの性能は周囲光の影響を受けないため、車は道路標識を簡単に認識できます。
3DカメラのREAL3™ ToFは、自動車の幅広いユースケースをサポートします。
障害物回避
- 自動ドア
- 自動駐車と自動運転:
ブラインドスポットカバレッジ
車両始動時の状況認識
自動運転モードをサポートするセカンダリ・センサー・データ・ストリーム
キーレスエントリー
- 安全な3D認証による顔認識
このセクションでは、自動車の3D ToF (タイムオブフライト)カメラアプリケーションに関する有益で魅力的なオンライントレーニングとウェビナーのコレクションを見つけることができます。 ToFセンサーの基礎から、実際の車室内外のアプリケーションでの実用的な実装まで、当社のウェビナーでは、この急速に進化する分野の最新の進歩を常に把握するために役立つ幅広いトピックを取り上げています。
革新的な自動車コックピット、新しいサービスとのシームレスなコネクティビティ、パッシブセーフティの向上: pmdtechnologiesと共同で開発されたインフィニオンの REAL3™ 3Dタイムオブフライト (ToF) センサーは、車室内の監視システムにおいて重要な役割を果たします。 世界初のISO 26262準拠の車載用高解像度3D画像センサーの詳細をご覧ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.