車載用MOSFET

車載アプリケーション向けの堅牢な各種パッケージで提供される幅広い車載用MOSFET (30 V~300 V、600 V~800 V) - AEC-Q101を超える認定を取得

anchor

概要

車載用認定のOptiMOS™パワーMOSFET (30V〜300V、600V〜800V) の幅広いポートフォリオをご覧ください。このポートフォリオは、さまざまな堅牢なパッケージでベンチマーク品質を提供します。インフィニオンの最新のOptiMOS™ 7トレンチ技術は、将来の自動車アプリケーションの新たな基準を打ち立てるもので、高電流アプリケーション向けの最高の電力効率、スイッチング損失の低減、SOAの増加を、革新的で堅牢なパッケージと最小のフットプリントで実現します。

製品

概要

お客様の長期的な生産計画をサポートするために、インフィニオンはOptiMOS™車載用パワーMOSFETの包括的な長寿命プログラムを提供し、製品の安定した供給とライフサイクルを可視化します。このプログラムは、長期的な計画と信頼性が重要な自動車市場のニーズに対応するように設計されています。

当社のOptiMOS™パワー半導体技術と高度なパワーパッケージを組み合わせることで、自動車業界の要求を満たす最先端のMOSFET製品を提供することができます。革新的な製品と長い製品ライフサイクルを優先することで、お客様が車両の信頼性と性能を長期的に確保できるよう支援します。

インフィニオンの12 Vボードネット アプリケーション向けの車載用MOSFET製品のラインナップは、堅牢なリードレスおよびリード付きのさまざまなパッケージを取り揃えています。OptiMOS™ 7 40 Vの詳細はこちらからご覧ください。

リードレス タイプ:

リード タイプ:

  • mTOLG (8x8): ガルウィング形状のパッケージで高い電流容量を実現
  • TOLG (10x12): 高い電流容量
  • SSO4G (5x6): IMS基板とレガシー互換性に最適な選択肢

上面放熱:

さらに、Pチャネル MOSFETは -30 Vおよび -40 Vで提供されます。

48 Vボード ネット アプリケーション向けの車載用MOSFET製品のラインナップを幅広く取り揃え、堅牢なリードレスおよびリード付きパッケージで提供しています。75 V〜100 Vの最新の車載用MOSFETは、OptiMOS™ 5とOptiMOS™ 7で開発されており、両技術の製品ラインナップはそれぞれ補完し合っています。

リードレス:

  • S3O8 (3x3): 最小パッケージ
  • SSO8デュアル (5x6): 2個のMOSFETを1パッケージ化
  • SSO8シングル (5x6): 最先端パッケージ
  • sTOLL (7x8): 最高の電力密度を実現する超低抵抗パッケージ
  • TOLL (10x12): 高い電流容量

リードタイプ:

  • mTOLG (8x8): ガルウィング形状のパッケージで高い電流容量を実現
  • TOLG(10x12): 高い電流容量

上面放熱:

  • SSO10T (5x7): 上面放熱パッケージ
  • TOLT (10x15): 高い電流容量

インフィニオンの堅牢なリードレスおよびリード付きの各種パッケージで広がる、48 V超のボードネット アプリケーション用車載MOSFETのラインナップをご覧ください。120 V、150 V 以上の車載用 MOSFET は、 OptiMOS™ 5およびOptiMOS™ 6技術を採用しています。
さまざまなパッケージの車載用MOSFETを幅広く取り揃えた、最も幅広い製品ラインナップ

サイズと重量に制約のある環境において、最高のシステム性能、実証済みの卓越した製品品質と信頼性、そして100%信頼できる供給は、車載市場のメーカーにとって重要な要件です。インフィニオンは、高電圧車載用MOSFETシリーズ600 V CoolMOS™ CPA、650 V CoolMOS™ CFDA、800 V CoolMOS™ C3A、650 V CoolMOS™ CFD7Aにより、急成長を遂げている自動車市場の課題に万全の体制で対応できます。

お客様の長期的な生産計画をサポートするために、インフィニオンはOptiMOS™車載用パワーMOSFETの包括的な長寿命プログラムを提供し、製品の安定した供給とライフサイクルを可視化します。このプログラムは、長期的な計画と信頼性が重要な自動車市場のニーズに対応するように設計されています。

当社のOptiMOS™パワー半導体技術と高度なパワーパッケージを組み合わせることで、自動車業界の要求を満たす最先端のMOSFET製品を提供することができます。革新的な製品と長い製品ライフサイクルを優先することで、お客様が車両の信頼性と性能を長期的に確保できるよう支援します。

インフィニオンの12 Vボードネット アプリケーション向けの車載用MOSFET製品のラインナップは、堅牢なリードレスおよびリード付きのさまざまなパッケージを取り揃えています。OptiMOS™ 7 40 Vの詳細はこちらからご覧ください。

リードレス タイプ:

リード タイプ:

  • mTOLG (8x8): ガルウィング形状のパッケージで高い電流容量を実現
  • TOLG (10x12): 高い電流容量
  • SSO4G (5x6): IMS基板とレガシー互換性に最適な選択肢

上面放熱:

さらに、Pチャネル MOSFETは -30 Vおよび -40 Vで提供されます。

48 Vボード ネット アプリケーション向けの車載用MOSFET製品のラインナップを幅広く取り揃え、堅牢なリードレスおよびリード付きパッケージで提供しています。75 V〜100 Vの最新の車載用MOSFETは、OptiMOS™ 5とOptiMOS™ 7で開発されており、両技術の製品ラインナップはそれぞれ補完し合っています。

リードレス:

  • S3O8 (3x3): 最小パッケージ
  • SSO8デュアル (5x6): 2個のMOSFETを1パッケージ化
  • SSO8シングル (5x6): 最先端パッケージ
  • sTOLL (7x8): 最高の電力密度を実現する超低抵抗パッケージ
  • TOLL (10x12): 高い電流容量

リードタイプ:

  • mTOLG (8x8): ガルウィング形状のパッケージで高い電流容量を実現
  • TOLG(10x12): 高い電流容量

上面放熱:

  • SSO10T (5x7): 上面放熱パッケージ
  • TOLT (10x15): 高い電流容量

インフィニオンの堅牢なリードレスおよびリード付きの各種パッケージで広がる、48 V超のボードネット アプリケーション用車載MOSFETのラインナップをご覧ください。120 V、150 V 以上の車載用 MOSFET は、 OptiMOS™ 5およびOptiMOS™ 6技術を採用しています。
さまざまなパッケージの車載用MOSFETを幅広く取り揃えた、最も幅広い製品ラインナップ

サイズと重量に制約のある環境において、最高のシステム性能、実証済みの卓越した製品品質と信頼性、そして100%信頼できる供給は、車載市場のメーカーにとって重要な要件です。インフィニオンは、高電圧車載用MOSFETシリーズ600 V CoolMOS™ CPA、650 V CoolMOS™ CFDA、800 V CoolMOS™ C3A、650 V CoolMOS™ CFD7Aにより、急成長を遂げている自動車市場の課題に万全の体制で対応できます。

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する ", "labelEn" : "Ask the community " }, { "link" : "https://community.infineon.com/t5/Forums/ct-p/products", "label" : "製品フォーラムのディスカッション ", "labelEn" : "View all discussions " } ] }