2026/08/05
ビジネス&財務プレス
2026/07/13
ビジネス&財務プレス
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
四半期報告書
2026/08/05
ビジネス&財務プレス
2026/07/13
ビジネス&財務プレス
2026/07/07
ビジネス&財務プレス
2026/07/06
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
S6E2Gシリーズは、1 MBのフラッシュメモリと64 KBのSRAMを搭載した最大180 MHzのArm® Cortex®-M4Fマイコンと、DSTC (スキャッター ギャザーDMA)、CAN、USB、外部バスI/F、Ether-MAC、各種タイマー、12ビットADC、I2S、通信インターフェース (UART、CSIO、I2C、LIN) などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M4F (180MHz)、8x DMAC
- 1 MB フラッシュ、196 KB SRAM
- 256x DSTC (スキャッター ギャザー DMA)
- 32x 12ビット ADC
- 2 x MFT、
- 16x ベース タイマー
- 10x MFS (UART/CSIO/LIN/I2C/I2S)
- 2x USB 2.0 (ホスト/デバイス)
- 2x QPRC (直交カウンター)
- 1x EtherMAC、外部バスI/F
- 1x SDカードI/F、2x CAN
- 2.7 V~5.5 V、6つの低電力モード
- 最大153 IO - LQFP
アプリケーション
製品
概要
608 CoreMark®, 180 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
244 μA/MHzのアクティブ電流、2.7 V〜5.5 Vの動作電圧
最大 1 MB のフラッシュおよび 192 KB の SRAM と 16 KB のフラッシュ アクセラレーター
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア ウォッチドッグ タイマー (WDT)、低電圧検出、およびセーフティクリティカルなアプリケーション向けのクロック監視ブロック
独立した電源ドメイン
2x 多機能タイマー (MFT)
6x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
16x ベース タイマー、2x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1x デュアル タイマー、1x 循環冗長検査(CRC)、および1x 時計カウンター
多機能シリアル (MFS) インターフェースの10チャネルをSPI、UART、I2C、またはLINとして構成可能
2x USB、1x CAN、IEEE 1588 Ethernet、1x SDカードインターフェース、2x スマートカード インターフェース、I²Sおよび外部バスインターフェース
暗号化用の組み込み暗号化支援ハードウェア コプロセッサー
3x 12 ビット、2Msps ADC、最大 32 チャネルのマルチプレクサ入力
- S6E2Gシリーズのデータシートをダウンロード
- FM4スターターキット (FM4-176L-S6E2GM) を購入してS6E2Gシリーズを評価し、開発を開始してください。
- FM4ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM4の設計を始めましょう
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
608 CoreMark®, 180 MHz Arm® Cortex®-M4 CPU
244 μA/MHzのアクティブ電流、2.7 V〜5.5 Vの動作電圧
最大 1 MB のフラッシュおよび 192 KB の SRAM と 16 KB のフラッシュ アクセラレーター
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア ウォッチドッグ タイマー (WDT)、低電圧検出、およびセーフティクリティカルなアプリケーション向けのクロック監視ブロック
独立した電源ドメイン
2x 多機能タイマー (MFT)
6x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
16x ベース タイマー、2x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1x デュアル タイマー、1x 循環冗長検査(CRC)、および1x 時計カウンター
多機能シリアル (MFS) インターフェースの10チャネルをSPI、UART、I2C、またはLINとして構成可能
2x USB、1x CAN、IEEE 1588 Ethernet、1x SDカードインターフェース、2x スマートカード インターフェース、I²Sおよび外部バスインターフェース
暗号化用の組み込み暗号化支援ハードウェア コプロセッサー
3x 12 ビット、2Msps ADC、最大 32 チャネルのマルチプレクサ入力
- S6E2Gシリーズのデータシートをダウンロード
- FM4スターターキット (FM4-176L-S6E2GM) を購入してS6E2Gシリーズを評価し、開発を開始してください。
- FM4ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
- FM4の設計を始めましょう
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.