これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

FM3 CY9BFx1xN/R 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M3マイクロコントローラー (MCU)

最大144 MHzのArm® Cortex®-M3ベースの汎用マイクロコントローラー、内蔵フラッシュ、SRAM、および豊富な内蔵ペリフェラル

anchor

概要

CY9BFx1xN/Rシリーズは、最大40MHzのArm® Cortex®-M3マイコンと、512KB+32KBのフラッシュと64KBのSRAMを搭載し、USB、外部バスI/F、各種タイマー、ADC、通信インターフェース(UART、CSIO、I2C、LIN) などの周辺機能で構成されています。

主な特長

  • Arm® Cortex® M3 (144 MHz), 8x DMAC
  • 512 KB + 32 KB/64 KB SRAM
  • 16x 12 ビット ADC
  • 8x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
  • 1xデュアルタイマー、時計カウンター、RTC
  • 3x MFT:多機能タイマー
  • 8x MFS (UART/CSIO/LIN/I²C), 2x CAN
  • 1x USB 2.0 (ホスト/デバイス)
  • 3x QPRC (直交カウンター)
  • 1x 外部バス I/F
  • 2.7V~5.5V、3つの低消費電力モード
  • 最大 103 の IO - LQFP、QFP、BGA

製品

概要

478 CoreMark、144 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU

動作電圧:2.7V〜5.5V

最大512KBのフラッシュ、64KBのSRAM、16KBのワークフラッシュアクセラレータ

エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT、低電圧検出、およびセーフティ クリティカルなアプリケーション向けのクロック監視ブロック

3x 多機能タイマー (MFT)

9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)

8xベースタイマー

3x 直交ポジション/回転カウンタ (QPRC)

1x デュアル タイマー、CRC、およびウォッチカウンター

最大8個の多機能シリアル (MFS)インターフェースをSPI、UART、I²Cとして構成可能

1x USB、2x CAN、および外部バスインターフェース

3x 12ビット、2Msps ADC、16チャネル マルチプレクサ入力

LQFP100, LQFP120, BGA112

  1. CY9BFx1xN/Rシリーズのデータシートをダウンロードする
  2. FM3スターターキット(FM3-100PMC-MB9BF516N)を購入して、CY9Bx10N/Rシリーズを評価し、開発を開始してください
  3. FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
  4. FM3の設計を始める。
  5. インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。

478 CoreMark、144 MHz Arm® Cortex®-M3 CPU

動作電圧:2.7V〜5.5V

最大512KBのフラッシュ、64KBのSRAM、16KBのワークフラッシュアクセラレータ

エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT、低電圧検出、およびセーフティ クリティカルなアプリケーション向けのクロック監視ブロック

3x 多機能タイマー (MFT)

9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)

8xベースタイマー

3x 直交ポジション/回転カウンタ (QPRC)

1x デュアル タイマー、CRC、およびウォッチカウンター

最大8個の多機能シリアル (MFS)インターフェースをSPI、UART、I²Cとして構成可能

1x USB、2x CAN、および外部バスインターフェース

3x 12ビット、2Msps ADC、16チャネル マルチプレクサ入力

LQFP100, LQFP120, BGA112

  1. CY9BFx1xN/Rシリーズのデータシートをダウンロードする
  2. FM3スターターキット(FM3-100PMC-MB9BF516N)を購入して、CY9Bx10N/Rシリーズを評価し、開発を開始してください
  3. FM3ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
  4. FM3の設計を始める。
  5. インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ