- 家庭用ロボット
- 空調システム (HVAC)
- ホームオートメーションとビルオートメーション
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
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/10/07
ビジネス&財務プレス
2026/10/06
ビジネス&財務プレス
2026/10/01
ビジネス&財務プレス
2026/09/22
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
S6E2Cシリーズは、最大200 MHzのArm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラーで、2 MBのフラッシュメモリと64 KBのSRAM、DSTC (スキャッター ギャザーDMA)、CAN、USB、外部バスI/F、SDカードI/F、HS-QSPI、CAN FD、Ether-MAC、各種タイマー、12ビットADC、12ビットDAC、I2S、および通信インターフェース(UART、CSIO、I2C、およびLIN) などの周辺機能で構成されています。
主な特長
- Arm® Cortex® M4F (200 MHz), 8x DMAC
- 2 MBフラッシュおよび256 KB SRAM
- 256x DSTC (スキャッター/ギャザー DMA)
- 24x 12ビットADC、2x 12ビットDAC
- 3x MFT、16x ベースタイマー
- 16x MFS (UART/CSIO/LIN/I2C), 1x I2S
- 2x USB 2.0 (ホスト/デバイス)
- 4x QPRC (直交カウンター)
- 1x EtherMAC、外部バス I/F
- 1x SD カード I/F, HS-QSPI, 1x CAN FD
- 2.7V-5.5V、6つの低消費電力モード
- 最大 190 の IO - LQFP、BGA
アプリケーション
製品
概要
675 CoreMark, 200 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU
2.7V〜5.5V の動作電圧で365μA/MHz のアクティブ電流
超低消費電力1.0μA のリアルタイム クロック (RTC) 動作電流
最大2 MB のフラッシュと256 KBのSRAM、16 KBのフラッシュ アクセラレーター
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT1、低電圧検出、クロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応
3x 多機能タイマー (MFT)
9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
16x ベース タイマー、4x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1x デュアル タイマー、2x CRC (固定およびプログラム可能)、1x 時計カウンター
16チャネルの多機能シリアル (MFS) インターフェースは、SPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能
2x USB、2x CAN、1x CAN-FD、IEEE 1588 Ethernet、高速Quad-SPI (HS-QSPI)、最大1x I²S、および外部バス
3x 独立した12ビット、2Msps ADC、最大 32チャネルのマルチプレクサ入力
2x 専用12ビットのデジタル-アナログ変換器 (DAC)
- S6E2Cシリーズのデータシートをダウンロード
- FM4スターターキット(FM4-176L-S6E2CC-ETHまたはFM4-216-ETHERNET)を購入して、S6E2Cシリーズを評価し、開発を開始
- FM4 ペリフェラル ドライバ ライブラリ ページをダウンロード
- 最初のFM4の設計を開始
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
675 CoreMark, 200 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU
2.7V〜5.5V の動作電圧で365μA/MHz のアクティブ電流
超低消費電力1.0μA のリアルタイム クロック (RTC) 動作電流
最大2 MB のフラッシュと256 KBのSRAM、16 KBのフラッシュ アクセラレーター
エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT1、低電圧検出、クロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応
3x 多機能タイマー (MFT)
9x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)
16x ベース タイマー、4x 直交位置/回転カウンター (QPRC)
1x デュアル タイマー、2x CRC (固定およびプログラム可能)、1x 時計カウンター
16チャネルの多機能シリアル (MFS) インターフェースは、SPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能
2x USB、2x CAN、1x CAN-FD、IEEE 1588 Ethernet、高速Quad-SPI (HS-QSPI)、最大1x I²S、および外部バス
3x 独立した12ビット、2Msps ADC、最大 32チャネルのマルチプレクサ入力
2x 専用12ビットのデジタル-アナログ変換器 (DAC)
- S6E2Cシリーズのデータシートをダウンロード
- FM4スターターキット(FM4-176L-S6E2CC-ETHまたはFM4-216-ETHERNET)を購入して、S6E2Cシリーズを評価し、開発を開始
- FM4 ペリフェラル ドライバ ライブラリ ページをダウンロード
- 最初のFM4の設計を開始
- インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.