これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。

FM4 CY9BFx6xK/L 高性能シリーズ Arm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラー (MCU)

最大160 MHzのArm® Cortex®-M4Fベースの汎用マイクロコントローラー、内蔵フラッシュメモリ、SRAM、および豊富な内蔵ペリフェラル

anchor

概要

CY9BFx6xK/Lシリーズは、最大160 MHzのArm® Cortex®-M4Fマイクロコントローラーで、512 KB + 32 KBのフラッシュメモリと64 KBのSRAM、DSTC (スキャッター ギャザーDMA)、CAN、USB、各種タイマー、12ビットADC、12ビットDAC、通信インターフェース (UART、CSIO、I2C、LIN) などの周辺機能で構成されています。

主な特長

  • Arm® Cortex® M4F (160 MHz), 8x DMAC
  • 512 KB + 32 KB フラッシュおよび 64 KB SRAM
  • 128x DSTC (スキャッターギャザー DMA)
  • 15x 12ビットADC、2x 12ビットDAC
  • 8x ベースタイマー (PWC/リロード/PWM/PPG)
  • 2x MFT:多機能タイマー
  • 6x MFS (UART/CSIO/LIN/I²C)
  • 1x USB 2.0 (ホスト/デバイス)
  • 1x QPRC (直交カウンター)
  • 1x CAN
  • 2.7 V~5.5 V、6つの低消費電力モード
  • 最大 48 の IO - LQFP、QFN

製品

概要

540 CoreMark、160 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU

2.7 V〜5.5 Vの動作電圧で187 μA/MHzのアクティブ電流

超低消費電力1.3 μAのリアルタイム クロック (RTC) 動作電流

最大512 KBのフラッシュと64 KBのSRAM、16 KBのフラッシュ アクセラレーター

エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT1、低電圧検出、およびクロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応

2x 多機能タイマー (MFT)

6x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)

8x ベースタイマー、1x 直交位置/回転カウンター (QPRC)

1x デュアル タイマー、CRC、およびウォッチカウンター

6チャネルのマルチファンクションシリアル (MFS) インターフェースをSPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能

1x USBおよび1x CAN

2x 12ビット、2Msps ADC、15チャネル マルチプレクサ入力

2x 12ビットのデジタル-アナログ変換器 (DAC)

  1. CY9BFx6xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
  2. FM4スターターキット(FM4-U120-9B560)を購入して、CY9BFx6xK/Lシリーズを評価し、開発を開始
  3. FM4 ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
  4. 最初のFM4の設計を開始
  5. インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。

540 CoreMark、160 MHz Arm® Cortex®-M4F CPU

2.7 V〜5.5 Vの動作電圧で187 μA/MHzのアクティブ電流

超低消費電力1.3 μAのリアルタイム クロック (RTC) 動作電流

最大512 KBのフラッシュと64 KBのSRAM、16 KBのフラッシュ アクセラレーター

エラー訂正コード (ECC) のサポート、ハードウェア WDT1、低電圧検出、およびクロック スーパーバイザー ブロックにより、セーフティ クリティカルなアプリケーションに対応

2x 多機能タイマー (MFT)

6x プログラマブルパルスジェネレータ (PPG)

8x ベースタイマー、1x 直交位置/回転カウンター (QPRC)

1x デュアル タイマー、CRC、およびウォッチカウンター

6チャネルのマルチファンクションシリアル (MFS) インターフェースをSPI、UART、I²C、またはLINとして設定可能

1x USBおよび1x CAN

2x 12ビット、2Msps ADC、15チャネル マルチプレクサ入力

2x 12ビットのデジタル-アナログ変換器 (DAC)

  1. CY9BFx6xK/Lシリーズのデータシートをダウンロード
  2. FM4スターターキット(FM4-U120-9B560)を購入して、CY9BFx6xK/Lシリーズを評価し、開発を開始
  3. FM4 ペリフェラル ドライバ ライブラリ ソフトウェアをダウンロード
  4. 最初のFM4の設計を開始
  5. インフィニオンの開発者コミュニティに参加します。
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ