- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
車載用一次配電ユニット
クラス最高の電源、制御、通信、センス、およびアクチュエーション機能を一次配電モジュールに提供。
-
このページ
概要
先進運転支援システム(ADAS)や自動運転において最大限の安全性を保証するために、自動車の一次配電は、信頼性の高いフェイルオペレーショナルな電動化にますます依存するようになっています。インフィニオンの最先端の一次配電ユニットソリューションは、電源、制御、通信、センシング、および作動機能のスムーズな動作を保証します。さらに、スケーラブルで柔軟なチップセットソリューションもご利用いただけます。
利点
- 診断範囲99%
- 高速障害分離時間<100~500 μs
- I2tワイヤー保護
- 低電力ON
- 容量性負荷スイッチング
ブロック図
概要
一次配電の主な機能は、低電圧 (LV) バッテリーからのエネルギーの流れを制御された安全な方法で促進し、二次配電ユニットと高出力電子制御ユニット (ECU) に電力を供給することです。従来は「プリヒューズボックス」と呼ばれていましたが、高信頼性化と小型化への需要の高まりに伴い、一次配電は部分的または完全に電子化されています。
その結果、一次配電ユニット (PDU) または配電センター (PDC) は、アクセスできないエリアに設置することや、 ゾーン制御 ユニットと統合することができます。ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) では、ISO26262に準拠し、常時配電可能な可用性またはフェイルオペレーショナル機能を確保するのに重要な役割を果たします。
一次配電ユニットには、さまざまな程度の電化と出力チャネルあたりの多様な電流を考慮した、スケーラブルで柔軟な半導体チップセットソリューションが必要です。インフィニオンは、スケーラブルで柔軟性に優れた車載用PDCを設計するための幅広いポートフォリオを提供しています。当社のPROFET™スマートパワースイッチ、MOSFET、および対応するゲートドライバは、電流のスケーラビリティと適応性の点でクラス最高です。AURIX™ファミリーは、配電機能とゾーンコントローラーなどのハイエンドなコンピューティング パフォーマンス アプリケーションとの統合を可能にしますが、TRAVEO™マイクロコントローラーは、コストパフォーマンスが最適化された電源分配の補完的なローエンドの代替品として機能します。インフィニオンのOPTIREG™電源ソリューションや通信トランシーバーなど、その他のさまざまなコンポーネントがポートフォリオを補完し、相互運用性の高いチップセットを実現します。さまざまな製品ファミリ全体でピン間の互換性が確保されているため、さまざまなニーズに設計を簡単に適応させ、次世代の一次配電モジュールに移行できます。
インフィニオンのAURIX™マイクロコントローラは、ASIL-D機能安全設計ではクラス最高であり、ASIL-Bのニーズに対応するTRAVEO™ファミリー(一部はASIL-Dアイランド)によって補完されます。対応するOPTIREG™電源ソリューションには、実装が容易な安全マニュアルが付属しており、安全設計だけでなく、機能安全目標の迅速な実現も可能にします。PROFET™スマートパワースイッチは、ISOに対応しており、部分的にISOに準拠しており、多くの安全文書が利用可能であるため、市場で最も簡単な機能安全設計が可能です。
自動車のE/Eアーキテクチャは急速に進化しており、車載用配電ユニットはフェールオペレーショナル電源のバックボーンとなっています。「ソフトウェア デファインド ビークル」、エレクトロモビリティ、X-by-wireおよびADAS/ADの導入などのメガトレンドを実現するために、スマートパワースイッチが採用されています。これらの半導体ベースのデバイスは、「電子ヒューズ」とも呼ばれ、いわゆる安全要素として機能し、ヒューズを効果的に置き換えますが、より高速な故障分離 (<100〜500μs) や追加機能などの優れたパフォーマンスを備えています。このように、スマート パワー スイッチはASIL-D電源を可能にし、オンライン診断やリセット機能などの他の利点をもたらし、最終的にはゾーン アーキテクチャへの移行を可能にします。
インフィニオンのスマートパワースイッチは、シームレスなプラットフォームのスケーラビリティ、調整可能なワイヤおよび負荷保護、容量性充電、最小限の電力消費、低電力パーキングモードなどを提供します。これらは、ASIL-D準拠と包括的な安全文書化に重点を置いた、簡単な「機能安全」設計に最適化されています。
ADAS、自動運転 (AD)、セントラルコンピューティング、電動パワーステアリングまたはステア バイ ワイヤー、電気機械式ブレーキまたはブレーキ バイ ワイヤー、インフォテインメントなどの最先端機能に対する電力需要の高まりに対応するインフィニオンのソリューションで、12V 電気システムと一次配電を強化します。
解決策として、48 V ベースのシステムの採用は、特に接触保護ISO 6469-3に関して、規制の枠組み内で電気エネルギーを輸送および利用するための最も効率的で準拠したアプローチとして浮上しています。これにより、包括的なBEV 車両レベルの戦略に関する重要な議論が促進され、効率、電力損失、ワイヤーハーネスの最適化 (コンポーネントのコスト、重量、複雑さ、配線、製造、組み立てなどの側面を網羅する) の大幅な強化を通じて、システム全体の大幅なコスト削減を達成することを目指しており、これらはすべて包括的な48Vアプローチで達成可能です。
最新の電源分配システムを設計する際、お客様はさまざまな課題に直面します。同時に、一次および二次電源分配ユニットに半導体ベースの安全要素を使用して、信頼性の高い配電のための故障オペレーショナルコンセプトを導入する必要があります。最後に、ワイヤーハーネスの複雑さが軽減され、BEVの増大する電力需要が満たされ、プラットフォームの再利用が可能になるよう、システム全体を最適化する必要があります。そして最後に、システムは簡単に拡張でき、さまざまな車両やプラットフォームのさまざまなニーズに適合するように設計する必要があります。
インフィニオンは、最適な製品の選択を支援するための設定可能なブロック図、ホワイトペーパー、アプリケーションノート、評価キット、データシートなど、一連のセルフサポート資料を提供しています。さらに、インフィニオンは、自動車業界のマーケットリーダーとしての地位を活かし、長年にわたり、製品からシステムまで強力なボトムアップの専門知識を構築してきました。さらに詳しい情報をご希望の場合は、インフィニオンの担当者にお問い合わせください。
一次配電の主な機能は、低電圧 (LV) バッテリーからのエネルギーの流れを制御された安全な方法で促進し、二次配電ユニットと高出力電子制御ユニット (ECU) に電力を供給することです。従来は「プリヒューズボックス」と呼ばれていましたが、高信頼性化と小型化への需要の高まりに伴い、一次配電は部分的または完全に電子化されています。
その結果、一次配電ユニット (PDU) または配電センター (PDC) は、アクセスできないエリアに設置することや、 ゾーン制御 ユニットと統合することができます。ソフトウェア デファインド ビークル (SDV) では、ISO26262に準拠し、常時配電可能な可用性またはフェイルオペレーショナル機能を確保するのに重要な役割を果たします。
一次配電ユニットには、さまざまな程度の電化と出力チャネルあたりの多様な電流を考慮した、スケーラブルで柔軟な半導体チップセットソリューションが必要です。インフィニオンは、スケーラブルで柔軟性に優れた車載用PDCを設計するための幅広いポートフォリオを提供しています。当社のPROFET™スマートパワースイッチ、MOSFET、および対応するゲートドライバは、電流のスケーラビリティと適応性の点でクラス最高です。AURIX™ファミリーは、配電機能とゾーンコントローラーなどのハイエンドなコンピューティング パフォーマンス アプリケーションとの統合を可能にしますが、TRAVEO™マイクロコントローラーは、コストパフォーマンスが最適化された電源分配の補完的なローエンドの代替品として機能します。インフィニオンのOPTIREG™電源ソリューションや通信トランシーバーなど、その他のさまざまなコンポーネントがポートフォリオを補完し、相互運用性の高いチップセットを実現します。さまざまな製品ファミリ全体でピン間の互換性が確保されているため、さまざまなニーズに設計を簡単に適応させ、次世代の一次配電モジュールに移行できます。
インフィニオンのAURIX™マイクロコントローラは、ASIL-D機能安全設計ではクラス最高であり、ASIL-Bのニーズに対応するTRAVEO™ファミリー(一部はASIL-Dアイランド)によって補完されます。対応するOPTIREG™電源ソリューションには、実装が容易な安全マニュアルが付属しており、安全設計だけでなく、機能安全目標の迅速な実現も可能にします。PROFET™スマートパワースイッチは、ISOに対応しており、部分的にISOに準拠しており、多くの安全文書が利用可能であるため、市場で最も簡単な機能安全設計が可能です。
自動車のE/Eアーキテクチャは急速に進化しており、車載用配電ユニットはフェールオペレーショナル電源のバックボーンとなっています。「ソフトウェア デファインド ビークル」、エレクトロモビリティ、X-by-wireおよびADAS/ADの導入などのメガトレンドを実現するために、スマートパワースイッチが採用されています。これらの半導体ベースのデバイスは、「電子ヒューズ」とも呼ばれ、いわゆる安全要素として機能し、ヒューズを効果的に置き換えますが、より高速な故障分離 (<100〜500μs) や追加機能などの優れたパフォーマンスを備えています。このように、スマート パワー スイッチはASIL-D電源を可能にし、オンライン診断やリセット機能などの他の利点をもたらし、最終的にはゾーン アーキテクチャへの移行を可能にします。
インフィニオンのスマートパワースイッチは、シームレスなプラットフォームのスケーラビリティ、調整可能なワイヤおよび負荷保護、容量性充電、最小限の電力消費、低電力パーキングモードなどを提供します。これらは、ASIL-D準拠と包括的な安全文書化に重点を置いた、簡単な「機能安全」設計に最適化されています。
ADAS、自動運転 (AD)、セントラルコンピューティング、電動パワーステアリングまたはステア バイ ワイヤー、電気機械式ブレーキまたはブレーキ バイ ワイヤー、インフォテインメントなどの最先端機能に対する電力需要の高まりに対応するインフィニオンのソリューションで、12V 電気システムと一次配電を強化します。
解決策として、48 V ベースのシステムの採用は、特に接触保護ISO 6469-3に関して、規制の枠組み内で電気エネルギーを輸送および利用するための最も効率的で準拠したアプローチとして浮上しています。これにより、包括的なBEV 車両レベルの戦略に関する重要な議論が促進され、効率、電力損失、ワイヤーハーネスの最適化 (コンポーネントのコスト、重量、複雑さ、配線、製造、組み立てなどの側面を網羅する) の大幅な強化を通じて、システム全体の大幅なコスト削減を達成することを目指しており、これらはすべて包括的な48Vアプローチで達成可能です。
最新の電源分配システムを設計する際、お客様はさまざまな課題に直面します。同時に、一次および二次電源分配ユニットに半導体ベースの安全要素を使用して、信頼性の高い配電のための故障オペレーショナルコンセプトを導入する必要があります。最後に、ワイヤーハーネスの複雑さが軽減され、BEVの増大する電力需要が満たされ、プラットフォームの再利用が可能になるよう、システム全体を最適化する必要があります。そして最後に、システムは簡単に拡張でき、さまざまな車両やプラットフォームのさまざまなニーズに適合するように設計する必要があります。
インフィニオンは、最適な製品の選択を支援するための設定可能なブロック図、ホワイトペーパー、アプリケーションノート、評価キット、データシートなど、一連のセルフサポート資料を提供しています。さらに、インフィニオンは、自動車業界のマーケットリーダーとしての地位を活かし、長年にわたり、製品からシステムまで強力なボトムアップの専門知識を構築してきました。さらに詳しい情報をご希望の場合は、インフィニオンの担当者にお問い合わせください。