- Half-bridge drivers
- ハイサイドゲートドライバ
- レベルシフト
- ローサイド ドライバ
- Three phase drivers
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
車載用補助システム
補助モーター制御、油圧、および空気圧システム向けの高効率ソリューション
-
このページ
カテゴリー別に参照
補助モータ制御 - 12 V DCモータコントローラ
包括的な12 V DC モーター制御ポートフォリオは、車載アプリケーション向けにコスト効率とエネルギー効率に優れたソリューションを提供します
概要
さまざまな自動車アプリケーションで、12 Vの電力分配ネットワークに接続された電気モーターが利用されています。ユースケースに応じて、ブラシ付きDCモーターは短時間の運転に使用され、ブラシレスDCモーター(BLDC)はより高い要求を伴う連続運転に使用されます。インフィニオンは、効率的で信頼性の高い半導体ソリューションの幅広いポートフォリオを提供し、市場投入までの時間を短縮し、全体的な所有コストを削減します。
48 Vの車載電力供給の導入により、eTurbo、クライメートコンプレッサー、ロール安定化、電気サスペンション、連続使用の専用ポンプやファンなど、電力需要の高いモーター制御アプリケーションや、eCAT/EHC、PTC-ヒーター、フロントガラス除氷などの暖房アプリケーションも、12 V動作から移行しています。インフィニオンは、パワーエレクトロニクス、センサー、ドライバ、制御、通信半導体の包括的なポートフォリオを提供し、エネルギー効率、信頼性、堅牢性、安全性、コスト競争力に対するお客様のニーズに応えます。これにより、市場投入までの時間と全体的な所有コストを削減でき、これらの要件に対応するワンストップショップになります。
さまざまな自動車アプリケーションで、12 Vの電力分配ネットワークに接続された電気モーターが利用されています。ユースケースに応じて、ブラシ付きDCモーターは短時間の運転に使用され、ブラシレスDCモーター(BLDC)はより高い要求を伴う連続運転に使用されます。インフィニオンは、効率的で信頼性の高い半導体ソリューションの幅広いポートフォリオを提供し、市場投入までの時間を短縮し、全体的な所有コストを削減します。
48 Vの車載電力供給の導入により、eTurbo、クライメートコンプレッサー、ロール安定化、電気サスペンション、連続使用の専用ポンプやファンなど、電力需要の高いモーター制御アプリケーションや、eCAT/EHC、PTC-ヒーター、フロントガラス除氷などの暖房アプリケーションも、12 V動作から移行しています。インフィニオンは、パワーエレクトロニクス、センサー、ドライバ、制御、通信半導体の包括的なポートフォリオを提供し、エネルギー効率、信頼性、堅牢性、安全性、コスト競争力に対するお客様のニーズに応えます。これにより、市場投入までの時間と全体的な所有コストを削減でき、これらの要件に対応するワンストップショップになります。